信頼性の高いシステムによりダウンタイムを最小限に抑え、オペレーションを保護

データセンターは、ダウンタイムが広範囲に影響を及ぼしかねない重要なインフラです。運用や設備にかかるコストは高く、信頼性の高いパフォーマンスを確保することは極めて重要です。予期せぬダウンタイムを回避するカギは、システムの「健康状態」を把握し、継続的な運用を維持するための事前対策を講じることです。

当社は、途切れることのないパフォーマンスを保証する高度な制御を備えた実績のあるポンプシステムをお届けします。当社のソリューションには、バックアップポンプやカスケード機能などの機能が含まれており、故障が発生した場合に、センサーが機能する別のポンプに自動的にマスターの役割を移行します。これにより、不測の事態が発生した場合でも、安定した温度とスムーズな運転が保証されます。

インテリジェント保護機能はポンプの過負荷を防止するため、モータ内部信号を使用して回転速度を調整し、信頼性をさらに高めます。また、周波数コンバータに統合された制御アルゴリズムにより、デューティ/スタンバイ機能が可能になり、圧力一定、温度一定、差圧一定、水位一定、出力一定制御など、複数のポンプ制御モードをサポートします。

全体的なシステムアプローチのために、当社のレベルおよびマルチポンプ制御は、すべてのポンプの運転を最適化し、冷却プロセスの信頼性と効率を向上させます。また、分単位の診断データによるエンドツーエンドの監視による、実用的な洞察と安心を提供します。

さらに、予知保全ソリューションより、ワイヤレスセンサーと安全なクラウドプラットフォームを使用して、回転機器の健全性をリアルタイムで可視化します。振動やシステム挙動の変化を検知することで、ダウンタイムの事前管理、メンテナンスコストの削減、信頼性の高いパフォーマンスの確保が可能になります。

ホワイトペーパー: データセンターの冷却効率の最適化 

デジタルサービスが成長するにつれ、データセンターは信頼性の高いデータフローを実現するために不可欠な存在となっています。同時に、データセンターは資源消費の削減を求める規制の圧力に直面しています。既存の冷却システムを見直し、より効率的で節水型のソリューションを設計する方法をご覧ください。

データセンターの冷却ソリューションを最適化する最先端技術の8つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様のビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、データセンターの冷却アプリケーションに合わせた8つのメリットをご活用ください。以下の各メリットをクリックすると、グルンドフォスがお客様のビジネスにどのような付加価値を提供できるかをご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?

実績ある今日 +
明日への備え

グルンドフォスがOEMやシステムビルダーのお客様のビジネスにおいて、どのように信頼できるパートナーとなり得るかをご覧ください。

スマートポンプがネットゼロに向けたCO2排出量の削減に貢献する方法

グルンドフォスのサステナビリティ・アプローチが、企業のビジネスモデルの構成要素として有効である理由を示すホワイトペーパーを作成しました。大幅な省エネ、信頼性とシステム性能の向上は、CO2排出量の削減に貢献するメリットの一部にすぎません。お客様が得られる全てのメリットをご確認ください。