THDiコンプライアンスでシステムを保護し、規格に準拠

全高調波歪(THDi)のデータセンターの冷却アプリケーションにおける懸念が高まっています。これは、電力系統の非線形負荷が非正弦波電流を引き込み、電流波形を歪めて非効率をもたらす場合に発生します。

データセンターでは、非線形負荷の一般的な発生源として、整流器、インバータ、ドライブ、コンピュータ、さらには蛍光灯やLED照明などの照明システムが挙げられます。ドライブの数が増えると、高調波歪(THD)も増加し、RMS電流が高くなります。このため、ヒューズやケーブルなどの電気部品を大型化する必要があり、設備投資がかさみます。さらに、THDiレベルの上昇は電気システム全体に負荷を与え、効率を低下させ、重要な部品の寿命を縮めます。

こうした課題に対処し、IEEE 519規格に準拠するため、データセンターでは個々のポンプやポンプシステムのTHDiを5%未満に保つ必要があります。IE5モータまたはCUEドライブを搭載したグルンドフォスのスマートポンプは、アクセサリとして提供されている正弦波フィルタと組み合わせることで、この要件を満たします。これらのフィルタは高調波歪を軽減し、電気システムの効率的で信頼性の高い運転を保証します。

高度な高調波緩和戦略を取り入れることで、業界標準への準拠を維持しながら、お客様が冷却システムを最適化し、電気インフラを保護し、全体的なコストを削減できるようサポートします。

グルンドフォスのEモータは高効率ポンプソリューションを提供します

CUE: 最適な速度制御のための外部周波数コンバータ(別置きコントローラ)

データセンターの冷却ソリューションを最適化する最先端技術の8つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様のビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、データセンターの冷却アプリケーションに合わせた8つのメリットをご活用ください。以下の各メリットをクリックすると、グルンドフォスがお客様のビジネスにどのような付加価値を提供できるかをご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?

実績ある今日 +
明日への備え

グルンドフォスがOEMやシステムビルダーのお客様のビジネスにおいて、どのように信頼できるパートナーとなり得るかをご覧ください。

スマートポンプがネットゼロに向けたCO2排出量の削減に貢献する方法

グルンドフォスのサステナビリティ・アプローチが、企業のビジネスモデルの構成要素として有効である理由を示すホワイトペーパーを作成しました。大幅な省エネ、信頼性とシステム性能の向上は、CO2排出量の削減に貢献するメリットの一部にすぎません。お客様が得られる全てのメリットをご確認ください。