データセンターに合わせたポンプソリューションにより、コストのかかる設置問題を解消

サーバールームへの液体冷却の導入は、システムに対する潜在的なダメージの懸念など、独自の課題をもたらします。適切なポンプソリューションを選択することは、スムーズで安全、かつ効率的な冷却プロセスを確保する上で非常に重要です。グルンドフォスのポンプは、高品質な材質で作られており、要件の厳しい環境下でも信頼性と耐久性を保証します。シャフトシールやOリングへの配慮を含め、特に液体冷却用の材質適合性を考慮して設計されています。

当社のマグネットポンプとブースタモジュールBMシリーズは、液漏れの懸念が無く、運転の安全性と効率を高めます。さらに、流体適合性試験を実施しており、最高基準を満たしています。

可変周波数ドライブ(VFD)内蔵のスマートポンプは、圧力変動を最小限に抑え、配管システムに悪影響を及ぼすウォーターハンマーを回避するために、ソフトな始動を実現します。アプリケーションのニーズにポンプを適合させることで、不必要に高いシステム圧力や非効率な運転につながる可能性のあるオーバーサイズを回避します。

冷却負荷はラック間で変動することが多く、需要に応じた運転が必要です。スマートポンプは、実際の冷却負荷に合わせてポンプの速度と流量を正確に調整できるため、平均運転条件でもピーク運転条件でも最適な性能を発揮します。一次ループと二次ループにスマートポンプを使用することで、冷却システム全体のバランスが最適化され、固定速度ポンプと比較してエネルギー消費量と水使用量が削減されます。

システム制御を強化するため、グルンドフォスのダイレクトセンサは温度変化を迅速に検知します。このリアルタイムモニタリングにより、スマートポンプに信号が送られ、効率的かつ効果的な運転が保証されます。流量ベースではなく温度ベースの制御により、必要な時に必要な場所にのみ冷却が行われ、運転効率とシステム性能がさらに向上します。流量、温度、圧力の制御に関わらず、グルンドフォスのダイレクトセンサ3-in-1は、この点で最大限の柔軟性を発揮します。

グルンドフォスの専門家による知識と先進技術の組み合わせにより、長寿命で効率的な冷却ソリューションをお客様にお届けすることができます。

温度ベースの冷却でPUEとWUEを改善

データセンターの冷却ソリューションを最適化する最先端技術の8つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様のビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、データセンターの冷却アプリケーションに合わせた8つのメリットをご活用ください。以下の各メリットをクリックすると、グルンドフォスがお客様のビジネスにどのような付加価値を提供できるかをご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?

実績ある今日 +
明日への備え

グルンドフォスがOEMやシステムビルダーのお客様のビジネスにおいて、どのように信頼できるパートナーとなり得るかをご覧ください。

スマートポンプがネットゼロに向けたCO2排出量の削減に貢献する方法

グルンドフォスのサステナビリティ・アプローチが、企業のビジネスモデルの構成要素として有効である理由を示すホワイトペーパーを作成しました。大幅な省エネ、信頼性とシステム性能の向上は、CO2排出量の削減に貢献するメリットの一部にすぎません。お客様が得られる全てのメリットをご確認ください。