Artículo

Ayude a sus clientes a reducir su consumo energético con un control inteligente de la temperatura

Las soluciones más eficaces requieren algo más que la eficiencia de la bomba. Todo el sistema debe ser eficiente y las bombas tipo E de Grundfos ayudan a lograrlo gracias a sus motores con inteligencia integrada. 

Nuestros motores MLE tienen un variador de frecuencia integrado que ofrece una amplia variedad de modos de control para distintas aplicaciones. Estos motores se utilizan en varias bombas Grundfos, como las bombas centrífugas verticales multietapa CRE, las bombas centrífugas en línea monoetapa TPE y las bombas horizontales de succión axial NBE/NKE y CME.

Aunque nuestras bombas no consumen mucha energía por sí solas, representan una parte significativa del consumo energético total porque siempre están funcionando. Otros componentes, como los compresores, no siempre están en operación, por lo que consumen menos energía.

Utilizando la inteligencia integrada en nuestras bombas tipo E, puede mejorar la eficiencia energética y mantener una temperatura constante en el sistema con el uso de una válvula reguladora, un sensor de presión diferencial o un control directo de la temperatura.

Si desea saber más sobre las distintas formas de controlar la temperatura en un sistema de bombeo, descargue nuestro artículo técnico a continuación. Este es un breve resumen de lo que encontrará.

  • Una válvula reguladora requiere que la bomba sea más grande, ya que esta tiene que superar la caída de presión tanto en el intercambiador de calor como en la válvula de control. En este caso, la bomba siempre funciona a la máxima velocidad.
  • Una solución con sensor de presión diferencial requiere el mismo tamaño de bomba, pero el consumo energético es menor porque la velocidad de la bomba se ajusta para mantener una presión diferencial constante en la válvula de control. Aunque los costos CAPEX de la solución son superiores a los de una válvula reguladora, su costo total asociado al ciclo de vida es menor.
  • En Grundfos, recomendamos el control directo de la temperatura, ya que tiene costos CAPEX y costos asociados al ciclo de vida más bajos. Esto se debe a que la bomba no necesita superar la caída de presión en la válvula de control y, por lo tanto, puede reducirse su tamaño. Incluso con diferentes perfiles de carga, una solución con control directo de la temperatura siempre brindará el mayor ahorro energético.

Un simple cambio en la forma de operar una bomba en un intercambiador de calor puede representar una enorme diferencia en el consumo energético. Descubra cómo en nuestro artículo técnico.

¿Busca formas de aumentar sus márgenes?