Artículo

Gane en tranquilidad y olvídese del mantenimiento con un diseño sin fugas

Los componentes sin fugas son cruciales en los procesos de las unidadeschillerindustriales porque las fugas en las bombas pueden provocar costosos tiempos de paro e incrementar los gastos en mantenimiento y reemplazos. Para solucionar este problema, nuestras bombas sumergibles MTHE y MTRE están construidas con la tecnología DBT (drenaje con regreso al depósito) de Grundfos.

La función DBT elimina eficazmente el riesgo de fugas en las bombas, ya que el líquido permanece en el depósito donde debe estar, incluso si el sello mecánico pierde su hermeticidad a causa del desgaste.

Las bombas MTHE y MTRE son bombas multietapa inteligentes de alta eficiencia energética diseñadas para procesos clave en aplicaciones con unidadeschillerindustriales, y se adaptan a la perfección a otros componentes.

Estas bombas ocupan poco espacio en el sistema y brindan una alta eficiencia energética gracias a su sistema hidráulico y su motor de imanes permanentes de primer nivel. Además, ofrecen un control operativo total y se integran fácilmente gracias a todas las características estándar del motor MLE.

  • Sin riesgo de tiempos de paro
  • Sin riesgo de contaminación
  • Intervalos de mantenimiento más largos
  • Los gastos en reemplazos se reducen
  • Sello mecánico con solución antiadherente

Grundfos MTHE: bomba tipo E compacta y sin fugas para aplicaciones de chiller

La bomba MTHE es una bomba tipo E compacta y sin fugas con depósito integrado que ocupa poco espacio, por lo que resulta adecuada para aplicaciones de chiller y máquinas herramientas en general. 

Grundfos MTRE: bomba eficiente y fácil de integrar para soluciones con unidades chiller OEM

Diseñada para instalarse en la parte superior del depósito, la bomba sumergible vertical multietapa MTRE presenta una alta eficiencia energética y durabilidad, lo que la hace ideal para unidadeschillerindustriales.

¿Busca formas de aumentar sus márgenes?