Ultrapure water voor de productie van e-methanol

Grundfos Water Treatment (voormalig EUROWATER) heeft de complete oplossing voor de waterzuivering voor de wereldproductie van Primas voor grote commerciële e-methanol ontworpen en vervaardigd.

Kernthema's:

  • Ultrapure water voor groene waterstofproductie
  • Hoge waterterugwinning en energie-efficiëntie
  • De koolstofverwerkende industrie

European Energy is een Deense ontwikkelaar en exploitant van groene energieprojecten en de leverancier van de wereld- en belangrijkste commerciële productiefaciliteit voor e-methanol in Kassø, Aabenraa, Denemarken.

De waterstof wordt geleverd door een 50 MW PEM (Proton Exchange Membrane) electrolyser installatie van Siemens Energy. Ultrapure water dient als primaire grondstof voor groene waterstofproductie en zorgt voor de optimale prestaties van de elektrolyser.

De oplossing voor waterzuivering bestaat uit hoogwaterterugwinningstechnologie ter ondersteuning van duurzame productie van groene waterstof.

Waterbehandelingsstappen

De 50 MW PEM eletrolyser is gebaseerd op een constante aanvoer van 10.000 liter ultrazuiver water per uur met een geleidbaarheid onder 0,1 μS/cm. Grundfos Waterbehandeling Europa is verantwoordelijk voor het ontwerpen en vervaardigen van het complete waterbehandelingssysteem dat is afgestemd op de eisen van de elektrolysefabriek.

Het waterbehandelingssysteem zuivert grondwater dat al belucht is en zandfiltratie heeft ondergaan. Met een bijzondere focus op metaalionen, organische stoffen en CO2 omvat het waterbehandelingsproces de volgende stappen:

  • Antischaaldosering om hardheid en silica te richten en te remmen
  • Reverse osmose met hoge water recovery technologie om het grootste deel van ionen en organische stoffen uit te schakelen
  • Membraanontgassing om CO2 efficiënt te verwijderen
  • EDI en mengbed om restresten van sporen te verwijderen

EDI en gemengde bed worden gebruikt na RO voor het polijsten van het gedemineraliseerde water om een lage geleidbaarheid te bereiken.

Besparing van water en energie

De Grundfos RO-PLUS reverse-USmose unit is speciaal gekozen. Deze selectie heeft als doel om zowel water als energie te besparen binnen het behandelingsproces. De reverse-US-eenheid is uitgerust met hoog-recovery technologie, waardoor een water recovery rate van 90% in plaats van 75% met een standaard RO-eenheid zonder PLUS functie.

De energie-efficiëntie van het RO-PLUS-systeem wordt prioriteit gegeven door strategische ontwerpkeuzes. Het omvat energiearme membranen en maakt gebruik van Grundfos-pompen die zijn uitgerust met hoogefficiënte motoren en variabele frequentieaandrijvingen. Deze componenten zijn opzettelijk ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren en optimale prestaties te behouden.

Decarbonisatie van de industrie

A.P. Moller - Maersk, de LEGO-groep en Novo Nordisk zijn off-takers van de e-methanol van de Europese energiefaciliteit in Kassøe.

Door e-methanol als vervanging van conventionele methanol te gebruiken, zijn zij in hun respectieve industrieën een transformatieve verschuiving aan het werk om de sector van het zware vervoer te ontkolen en methanol in de plasticproductie te vervangen door een koolstofarm alternatief.

Feiten

Over Power-to-X-faciliteit in Kassøe

De e-Methanol in Kassøe wordt geproduceerd met hernieuwbare energie uit het nabijgelegen Kassø Solar Park, ontwikkeld en gebouwd door European Energy. Het zonnepark heeft een capaciteit van 300 MW die overeenkomt met het energieverbruik van 75.000 Deense huishoudens.

Het PEM-elektrolytiseringssysteem wordt ontworpen, geleverd en in gebruik genomen door Siemens Energy. Grundfos Waterbehandeling Europa biedt het waterzuiveringssysteem voor de PEM-elektrolyser.

A.P. Moller - Maersk, de LEGO-groep en Novo Nordisk zijn niet-knelpunten van de e-methanol - het koolstofvrij maken van de zware transportsector en het vervangen van methanol in de plastic productie door een koolstofarm alternatief.

Technische gegevens

  • Waterbron: stadswater zonder chloor
  • Stroomsnelheid: 10 m3/h
  • Geleidende stof: < 0,1 μS/cm

Eenheden in installaties

  • Antiscale dosering Grundfos DDA 7.5-16
  • Reverse osmose unit type RO C3-9 met Grundfos E-pompen type CRNE 15-10
  • Omgekeerde osmose-eenheid type RO-PLUS C3-12+3 met Grundfos E-pompen type CRNE 20-8
  • Membraanontgassingseenheidtype MDU
  • Elektrodeionisatie-eenheid type EDI 2-5000e
  • Gemengde plaat polisher type EUREX

Verwante case stories

Lees gerelateerde verhalen van klanten die ook van een Grundfos-oplossing hebben geprofiteerd.

Geen waterstof zonder water

De overgang naar groene energie gaat niet alleen over productie; opslag en distributie zijn even belangrijk..Groene waterstof. productie pakt deze uitdaging aan. En water speelt een cruciale rol in dit proces.

Waterstofproductie omvat het verplaatsen en behandelen van grote hoeveelheden water om te voldoen aan de behoefte aan make-up water, verfijning loops, ultra-zuivere waterbehandeling of koelproces toepassingen. Onze watertechnologie expertise helpt u om water op de juiste manier te verplaatsen en te behandelen: betrouwbaar, duurzaam en kostenefficiënt.