Artikel

Ontwerp en bouw de meest nauwkeurige en betrouwbare industriële koelinstallatie

Warmte onttrekken aan een vloeistof is een kritisch proces dat uiterste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid vereist. Je moet volledige controle hebben over zowel de werktijd als de temperatuur. 

Een belangrijke factor die het verschil maakt en die de levensduur van een systeem kan verlengen, is het gebruik van onderdelen die ervoor zorgen dat de ventilator niet constant hoeft te draaien. Dit kan met een pomp met een variabele frequentieregelaar, die is geïntegreerd in een MGE-motor. De pomp is een cruciaal onderdeel voor systeemintelligentie en kan bepalen wanneer het nodig is om het water te verplaatsen. Dat betekent dat de juiste pompoplossing de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid kan verhogen, volledige controle over de werking kan geven en de levensduur kan verlengen.

Door een E-pomp in je systeem in te bouwen verklein je je voetafdruk en verminder je de productie- en materiaalkosten in vergelijking met pompoplossingen met een externe frequentieomvormer. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over veranderende werkomstandigheden, want de ingebouwde beveiliging houdt de temperatuur, het vloeistoftype, de pomp en de motor in de gaten zonder externe invoer.

De variabele frequentieregelaars van Grundfos kunnen meer dan alleen maar het toerental regelen. Ze kunnen logische taken en andere processen uitvoeren waarvoor normaal gesproken een controller of PLC nodig is, zodat je de systeemconfiguratie kunt vereenvoudigen.

Ontdek onze intelligente pompen met MGE-motoren

Download de brochure voor de technische gegevens en om meer te weten te komen over onze intelligente pompen met MGE-motoren.

Op zoek naar nóg meer voordelen?