Voor industriële waterzuivering bestaan geen universele oplossingen. Het ontwerp van de waterzuiveringsprocessen en de technologieën die daarbij komen kijken, hangen grotendeels af van het soort ruw water dat beschikbaar is, het gewenste resultaat en de specifieke uitdagingen van elke toepassing. En die kunnen sterk verschillen.

Zorgen voor een efficiënte en betrouwbare dosering van chemicaliën is meer dan alleen technologie of de soorten chemicaliën die je nodig hebt voor dosering in elke fase. Het vraagt om een brede aanpak waarbij je rekening houdt met allerlei dingen, zoals installatiemogelijkheden, de indeling van de fabriek, de chemische logistiek, systeemintegratie en vooral de veiligheid van het personeel. 

Ook de effecten op het milieu en de levensduur van apparatuur zijn belangrijke aandachtspunten. 

Waarom hebben we op maat gemaakte, specifieke oplossingen nodig? 

Standaardproducten en -oplossingen zullen de klus wel klaren, maar je moet vaak compromissen sluiten. Daardoor ontstaat er een kloof tussen je exacte behoeften en het bereiken van de best mogelijke resultaten. Het is belangrijk om de juiste oplossingen te kiezen en deze aan te passen aan wat jij nodig hebt. Zulke oplossingen geven je meer controle, zorgen voor meer veiligheid en betere prestaties, wat maakt dat elk aspect van de chemicaliëndosering perfect is afgestemd op de toepassing. 

Bij het ontwerpen van een chemicaliëndoseersysteem moet je onder meer rekening houden met: 

Veiligheid en naleving – Worden de chemicaliën in een aparte ruimte opgeslagen vanwege het veiligheidsbeleid van het bedrijf?

  • Betrouwbaarheid – Moet je proces een stand-by-opstelling hebben om zonder onderbrekingen te kunnen draaien?
  • Schaalbaarheid – Denk je dat je in de toekomst misschien meer capaciteit nodig hebt?
  • Naadloze integratie – Heb je fysieke of digitale connectiviteit nodig met bestaande infrastructuur?

Om met deze aspecten om te gaan, heb je een ervaren partner nodig die de unieke eisen van je industrie begrijpt en oplossingen op maat kan bieden die naadloos aansluiten op je bedrijfsvoering. 

Bij Grundfos ben je aan het juiste adres. 

Met tientallen jaren ervaring, een wereldwijd ondersteuningsnetwerk en meer dan 25.000 verkochte chemicaliëndoseeroplossingen per jaar, hebben we de kennis en mogelijkheden om je te helpen en te adviseren over hoe je de chemicaliëndosering in waterzuiveringssystemen kunt optimaliseren.

Echte samenwerking bij elke stap 

Grundfos helpt je bij elke stap, van audits en ontwerp tot installatie en blijvende ondersteuning. 

Of je nu een bestaand systeem wilt verbeteren of een nieuw systeem wilt ontwerpen, onze experts zorgen ervoor dat je systeem niet alleen aan je wensen voldoet, maar ook optimaal functioneert en lang meegaat. 

Wij helpen je met: 

  • systeemaudits en prestatieanalyses 
  • speciale serviceteams voor deskundige hulp en probleemoplossing
  • gespecialiseerde training en best practices
  • expertise ter plaatse 

Grundfos is veel meer dan alleen maar een leverancier. Je krijgt een strategische partner die streeft naar efficiëntie, naleving en betrouwbaarheid op de lange termijn. 

Hogere efficiëntie van koeltoren

Een fabriek in Singapore had steeds problemen met biofilm in zijn koeltorensysteem als gevolg van een slecht werkende UV-desinfectie. Om dit op te lossen, installeerde Grundfos een oplossing op maat voor het doseren van chloordioxide, samen met digitale doseerpompen voor antikalkmiddelen en pH-correctie. Deze oplossing op maat kwam tot stand na een grondige analyse van de zwakke plekken in het systeem. Ze resulteerde in een precies gebruik van chemicaliën, minder onderhoud en een betrouwbaarder systeem. Uiteindelijk zorgde dit voor minder uitval en een betere naleving van regelgeving.

90% hergebruik van proceswater

De Carlsberg-brouwerij in Denemarken heeft een ambitieus doel gesteld: het waterverbruik tegen 2030 met 50% verminderen. Grundfos werkte nauw met hen samen om een chemicaliëndoseer- en pompsysteem op maat te ontwerpen. De oplossing omvatte complete doseerkasten met digitale doseerpompen, wat een precies gebruik van chemicaliën en realtime monitoring mogelijk maakte. Hierdoor kon Carlsberg 90% proceswater hergebruiken en bespaarde het op een jaar 560 miljoen liter. 

Wellicht heb je ook interesse in