Grundfos Water Treatment Europe (tidligere EUROWATER) har designet og produsert vannbehandlingsløsningen for verdens første kommersielle anlegg som øker biogassproduksjonen gjennom elektrolyse og biologisk metanisering.

Viktige temaer:

  • Innovativ, containerbasert vannbehandlingsløsning
  • Energi- og ressurseffektivitet
  • Miljøbelastning

Energi- og fibernettkonsernet Andel og den globale biogassprodusenten Nature Energy står bak Power-to-gas-anlegget i Glansager på Als i Danmark. 

Her brukes overskuddsstrøm fra vindturbiner til å øke biogassproduksjonen og samtidig redusere CO2-utslippene. Dette oppnås ved å omdanne CO2 til biogass gjennom tilsetning av hydrogen. Hydrogenproduksjon er basert på alkalisk elektrolyse (AWE) med ultrarent vann som råstoff.

Vannbehandlingen består av bløtgjøring etterfulgt av membranfiltrering og membranavgassing. Løsningen inkluderer også en pumpestasjon og CIP-enhet.

Behandlingstrinn i løsningen

Den alkaliske elektrolysøren på 3 x 3 MW er avhengig av en stabil tilførsel på 1 600 liter ultrarent vann i timen med en konduktivitet under 5 µS/cm.

Råvannet er byvann som allerede har gjennomgått lufting og sandfiltrering. For å oppnå ønsket vannkvalitet gjennomgår den ytterligere rensing for å eliminere metallioner, organiske stoffer og CO2. Vannbehandlingen består derfor av følgende behandlingstrinn:

Bløtgjøring som forbehandling for omvendt osmosesystem for å unngå begroing og kalkavleiringer i membranene

Membranfiltrering med et dobbeltpass omvendt osmosesystem, der ioner og organiske stoffer fjernes fra vannet, noe som resulterer i demineralisert vann. Dette systemet inneholder Grundfos energioptimaliserte e-pumpe, som reduserer energiforbruket betydelig sammenlignet med tradisjonelle pumper. 

Membranavgassing sikrer effektiv fjerning av CO2 da omvendt osmosesystem ikke fjerner oppløste gasser 

Løsningen består utelukkende av standard Grunfos Water Treatment Europes enheter som ofte brukes i kraftverk. Kvaliteten på kjelevann i kraftverk stemmer tett overens med vannkvalitetsspesifikasjonene som trengs for elektrolysører.

Vannbehandlingsløsningen er installert i en 20' container. Løsningen leveres med alle innvendige rør og ledninger, forhåndsmontert på fabrikken.

Mobil løsning

Vannbehandlingen er installert i en 20' container som et alternativ til å bygge en dedikert bygning for løsningen. En containerisert løsning gir en fleksibel og mobil løsning der faste vedlikeholdskostnader kan minimeres.

Løsningen er montert, fabrikktestet og levert med alle interne rør og elektriske tilkoblinger. Dette reduserer installasjonstiden betydelig ettersom løsningen er klar til bruk ved levering.

Fakta

Om Power-to-Gas-anlegget

Energi- og fibernettkonsernet Andel og verdens største produsent av biogass Nature Energy står bak det første kommersielle anlegget der overskuddsstrøm fra vindturbiner øker biogassproduksjonen og reduserer CO2-utslippene.

Ved hjelp av elektrolyse deles ultrarent vann i hydrogen og oksygen. Hydrogenet tilsettes biomassen, hvor det kombineres med fanget CO2. Dette skaper metangass som har samme kvalitet som naturgassen som utvinnes fra undergrunnen. Prosessen utmerker seg også ved å produsere 60 % mer metan fra samme mengde biomasse.

Tekniske data

  • Vannkilde: byvann uten klor
  • Gjennomstrømning: 1,6 m³/t
  • Konduktivitet: < 5 µS/cm

Enheter i anlegg

  • Bløtgjøringsenhet type SM82-F
  • Dobbeltpass omvendt osmoseenhet type DPRO B2-8/6 med Grundfos CRNE-pumpe
  • Membranavgasser type MDU for fjerning av CO2
  • Pumpestasjon
  • CIP-enhet

Relaterte casehistorier

Les relaterte historier fra kunder som også har dratt nytte av en Grundfos-løsning.

Ingen hydrogen uten vann

Overgangen til grønn energi handler ikke bare om produksjon; Lagring og distribusjon er like viktig. Grønn hydrogenproduksjon møter denne utfordringen. Og vann spiller en avgjørende rolle i denne prosessen.

Hydrogenproduksjon innebærer å flytte og behandle store mengder vann for å møte behovet for fødevann, raffineringssløyfer, ultraren vannbehandling eller kjøleprosessapplikasjoner. Vår ekspertise innen vannteknologi hjelper deg med å flytte og behandle vann på riktig måte: pålitelig, bærekraftig og kostnadseffektivt.