Vannbehandling for alkalisk elektrolyse

Viktige temaer:

  • Ultrarent vann for grønn hydrogenproduksjon
  • Behandling av vann for bruk i alkalisk vannelektrolyse
  • Vannkvalitet for alkalisk vannelektrolysør (AWE)

HySynergy I 20MW er et av de største produksjonsprosjektene for grønt hydrogen i Europa, ledet av Everfuel. Hydrogenet som produseres leveres til det nærliggende raffineriet i Fredericia, og gir nullutslippsdrivstoff til mobilitets- og industripartnere.

HySynergy I-prosjektet bruker alkalisk vannelektrolyseteknologi (AWE), som krever en jevn tilførsel på 4500 liter i timen med ultrarent vann med konduktivitet under 5 µS/cm.

Vannbehandlingsløsningen ved HySynergy-anlegget består av bløtgjøring ved hjelp av ionebytter og dobbeltpass RO.

Trinn for vannbehandling

Vanninntak er byvann fritt for klor som allerede har gjennomgått lufting og sandfiltrering. Med et spesielt fokus på metallioner og organiske stoffer, kan kvalitetsnivået til etterfyllingsvannet oppfylles ved følgende vannbehandlingstrinn:

  • Ionebytterbløtgjøring som forbehandling for omvendt osmosesystem for å unngå begroing og kalkavleiringer i membranene
  • Membranfiltrering med et dobbeltpass omvendt osmosesystem, der ioner og organiske stoffer fjernes fra vannet, noe som resulterer i demineralisert vann med lav ledningsevne.
  • CO2-fjerning ved kjemisk dosering

Innen 2030 har HySynergy-prosjektet som mål å øke produksjonen av grønt hydrogen til 1 GW. 

Fakta

Tekniske data

  • Vannkilde: Byvann uten klor
  • Gjennomstrømning (maks): 4500 l/t
  • Konduktivitet: < 5 µS/cm

Enheter i anlegg

  • Bløtgjøringsenhet type SMH 602-F
  • Saltlake tank
  • Dobbeltpass omvendt osmose type DPRO C3-6/3
  • Doseringstank med mikser
  • Doseringspumpe type Grundfos DDC 6-10 AR
  • Matevannstank 2 x 5000L
  • Trykkøkningspumpe type Grundfos CRNE 15-3

Relaterte casehistorier

Les relaterte historier fra kunder som også har dratt nytte av en Grundfos-løsning.

Ingen hydrogen uten vann

Overgangen til grønn energi handler ikke bare om produksjon; Lagring og distribusjon er like viktig. Grønn hydrogenproduksjon møter denne utfordringen. Og vann spiller en avgjørende rolle i denne prosessen.

Hydrogenproduksjon innebærer å flytte og behandle store mengder vann for å møte behovet for fødevann, raffineringssløyfer, ultraren vannbehandling eller kjøleprosessapplikasjoner. Vår ekspertise innen vannteknologi hjelper deg med å flytte og behandle vann på riktig måte: pålitelig, bærekraftig og kostnadseffektivt.