Demineralisert vannkvalitet for industrielle prosesser

Demineralisert vann

Demineralisert vann spiller en kritisk rolle i industrielle prosesser der selv små mengder oppløste salter kan påvirke produktkvaliteten, systemytelsen og driftssikkerheten.

Ubehandlet vann inneholder oppløste mineraler, gasser og organiske stoffer som kan føre til skalering, korrosjon og forurensning. For industriprodusenter kan dette resultere i redusert effektivitet, økte vedlikeholdskostnader og inkonsekvent produksjon.

Ved å fjerne oppløste faste stoffer og urenheter, sørger demineralisert vann for pålitelige prosessforhold, beskytter kritisk utstyr og støtter konsistent produktkvalitet. Med riktig løsning kan du forbedre drifts ytelsen og opprettholde full kontroll over vannkvaliteten.

Fjernede elementer
  • 98% salter
  • Kalium (K+)
  • Natrium (Na+)
  • Klor (CI-)
  • Nitrat (NO3-)
  • Sulfat (SO4-)
  • Kisel syre (SIO4-)
  • Alkalitet (HCO3-)

Løsninger og teknologier for demineralisert vann

Håndtering av vannkvalitetsutfordringer på tvers av bransjer

Uten riktig vannbehandling kan oppløste urenheter forårsake betydelige driftsutfordringer i en rekke industrielle applikasjoner. 

Scaling

I kjelesystemer kan utilstrekkelig vannkvalitet føre til avleiringer og belegg, noe som reduserer varmeoverføringseffektiviteten og øker energiforbruket. Høy rent demineralisert vann er avgjørende for å sikre stabil drift og beskytte kritiske eiendeler.

Korrosjon

Oppløste gasser og ubalansert vannkjemi kan skade rør, kjeler og prosessutstyr – spesielt i varme- og kraftverk, fjernvarmesystemer og industriell produksjon. Dette kan føre til kostbare reparasjoner, redusert effektivitet og uplanlagt nedetid.

Forurensning

Vannkvaliteten påvirker direkte smak, sammensetning og hygiene. Ukontrollert vannkvalitet kan svekke produktets konsistens og øke risikoen for forurensning – spesielt i sensitive industrier som mat og drikke og legemidler. Demineralisert vann bidrar til å sikre jevn kvalitet og støtter trygg og pålitelig produksjon.

Prosess ustabilitet

I produksjonsprosesser kan variasjoner i vannkvaliteten forstyrre produksjonsprosessene, noe som resulterer i ineffektivitet og økt avfall. Kontrollert demineralisert vann bidrar til stabile forhold og konsistent produktkvalitet.

Utforsk relaterte tekniske referanser

Prosessvann for leverandør av papir og massiv papp

Prosessvann for leverandør av papir og papp

Ranheim-Paper& Board AS er Nordens ledende leverandør av papir og papp og har en lang historie som en innovativ papirfabrikk.

Det nye vannbehandlingsanlegget erstatter et gammelt demineralisator fra 80-tallet. Under utskiftingsprosessen ble en uavbrutt vannforsyning levert av et Grundfos-vannbehandlingssystem i containere gjennom en leieavtale. I tillegg ga det muligheten til å modernisere anleggene før installasjon av det nye vannbehandlingsanlegget.

Systemdesignet har vist seg å tilby en pålitelig tilførsel av vann av høy kvalitet på under 1,5 μS/cm, samtidig som det sikrer minimalt behov for vedlikehold og lave driftskostnader. Regelmessig service med forebyggende vedlikehold, inkludert CIP, av RO-enhetene utføres av Grundfos i Norge.

Bransje : Papirmasse- og papirindustrien

Bruksområde : Kjelevann | Prosessvann

 

Tekniske data

  • Vannkilde: Elvevann med ulik kvalitet og temperatur
  • Strømningshastighet (RO): 2 x 10 m³/t
  • Konduktivitet: <1,5 μS/cm

Enheter i anlegget:

  • Forfiltrering
  • Sandfiltre 2 x TFB14 rammemontert med luftblåser og rørsystem i rustfritt stål
  • Bløtgjøringsenhet type SMH 1802-F
  • UV unit type Wedeco Spektron 25
  • Omvendt osmose-enheter 2 x RO C3-12 med CRIE-pumpe
  • 5 m³ rentvannstank
  • Boostersystem med CRIE-pumper
  • PLS-kontrollsystem

Etterfyllingsvann for kjøletårn

Spedevann til kjøletårn

Vannbehandlingsløsningen gir 19 m³/h med spede vann til et kjøletårnsystem hos selskapet Messer Industriegase i byen Speyer, Tyskland. Messer Industriegase er den største privateide industrigassvirksomheten i verden.

Det er viktig å opprettholde god vannkvalitet for å forhindre avleiringer, korrosjon og biologisk begroing i kjøletårnet. Bruk av demineralisert vann for kjøling reduserer også nedblåsingshyppigheten betydelig, noe som reduserer forbruket av både vann og energi. I dette tilfellet oppnås den nødvendige vannkvaliteten ved å blande to vannstrømmer: delvis filtrert vann og delvis demineralisert vann.

Messer Industriegase-anlegget har egen privat vannforsyning fra grunnvann. Første behandlingstrinn er jernfjerning i et Grundfos trykkfilter. Ved utilstrekkelig tilførsel fra egen kilde får anlegget forbehandlet drikkevannskvalitet fra det lokale vannverket.

Drikkevannet lagres i en 14 m³ rentvannstank. Deretter demineraliseres vannet i en Grundfos omvendt osmoseenhet med en kapasitet på 15 m³/h.

Bransje: Kjemisk industri

Bruksområde: Kjølevann

 

Tekniske data

  • 19 m³/t spedevann: en blanding av 4 m³/t filtrert vann og 15 m³/t demineralisert vann med en ledningsevne 20 µS/cm <

Enheter i anlegget:

  • Trykkfilter type TFB 40 med SE20 kontrollpanel
  • Utstyr for lufting og tilbakespyling
  • 14 m³ rentvannstank
  • Trykkøknings system type Hydro Multi-E med 3 x CRIE 10-4
  • Antiscalant dosering type DDA 7.5-16
  • Omvendt osmoseenhet type RO C3-12 SE30 med CRNE pumpe
  • Styreskap

DI-skyllevann for produksjon av avanserte lydprodukter

DI skyllevann for produksjon av high-end lydprodukter

Kunden utvikler og produserer high-end lydprodukter. For å støtte et økende behov for moderne aluminiumsskap har kunden implementert en ny anodiserende overflatebehandlingslinje. For dette formålet er demineralisert skyllevann av høy renhet nødvendig. Resultatet er et eksklusivt overflateutseende og topp produktkvalitet.

Grundfos har levert og installert en ny vannbehandlingsløsning for produksjon av demineralisert vann. På grunn av plassmangel ble det valgt en kompakt RO-enhet med et lite fotavtrykk. Etter RO-enheten blir vannet polert ytterligere i en mixed - bed enhet for å oppnå høy vannkvalitet. Mixed - bed enheten er for regenerering utenfor plassen, støtter plassproblemet og sikrer en fullstendig kjemikaliefri løsning.

Bransje: Elektronikkindustri | Overflatebehandlingsindustri

Bruksområde: Skylle vann

 

Tekniske data

  • Vannmengde 250 l / t
  • Ledningsevne< 2 µS / cm

Enheter i anlegget:

  • Beskyttende forfilter
  • Kompakt RO-enhet type CU: RO SM41 B1-1-A med SE30C-kontrollpanel
  • Mixed - bed enhet type SILEX 41
  • Akkumulasjonstank i PP (polypropylen) for DI-vann
  • Automatisk trykkøkningspumpe

Vannbehandling for juiceproduksjon

Vannbehandling for juiceproduksjon

Rynkeby Foods A / S er den største produsenten av juice og juice konsentrat i Norden.

I forbindelse med utvidelse av produksjonen var det også behov for en større mengde prosessvann. Grundfos har levert vannbehandlingsløsningen for å produsere vannkvalitetene til bløtgjort vann og demineralisert vann til følgende formål:

  • rengjøring
  • fødevann til dampkjel
  • skylle vann for juiceflasker
  • smøremiddel til pumper for matvarekvalitet

Bransje : Matindustri

Bruksområde Kjelevann | Prosessvann | Skylle vann

 

Tekniske data:

  • Demineralisert vannmengde: 8 m³ / t
  • Ledningsevne: <20 µS / cm
  • Sirkulasjons pumpe: 80 m³ / t

Enheter i anlegget:

  • Bløtgjøringsanlegg type SMH 1202-F
  • Omvendt osmose enhet type RO C3-6 med SE30-kontrollpanel
  • Buffertank i PP 39 m³
  • Trykkøkningspumpe

Klar for å sikre vannkvaliteten?