Hold kundenes hjem tørre og trygge

Kraftig regnvær, manglende tilbakeløpssikring, rør som sprekker. Dette er bare noen av skadene som uønsket vann kan forårsake i hjemmet. Den gode nyheten er at det finnes løsninger som kan bidra til å løse vannutfordringene. Med den rette avløps- eller dreneringsløsningen kan du hjelpe kundene dine med å unngå eller minimere skadene helt. Det handler om sikkerhet, trygghet og komfort.

Unngå vannskader med UNILIFT dreneringspumper

UNILIFT består av en serie dreneringspumper som brukes til fjerning av avløpsvann, og som kan brukes enten som en bærbar enhet eller for permanent installasjon for eksempel i en kjeller. Enten det dreier seg om å tømme, løfte eller flytte avløpsvann dit du trenger det, er disse robuste arbeidshestene med til at redusere risikoen for vann i kjelleren.

UNILIFT KP

Robust nedsenkbar dreneringspumpe i rustfritt stål. For ikke-aggressivt vann og grått avløpsvann. Håndterer partikler på opptil 10 mm.

UNILIFT AP

Tilgjengelig i to varianter i rustfritt stål.
AP12 for rent, ikke-aggressivt, lysegrått avløpsvann. Håndterer partikler opp til 12 mm.
AP35B for grått avløpsvann uten fekalier. Håndterer partikler opp til 35 mm.

UNILIFT CC 

Robust nedsenkbar dreneringspumpe i komposit. For rent, ikke-aggressivt, lysegrått avløpsvann. Håndterer partikler opp til 10 mm.

UNILIFT MULTIBOX

Komplett dreneringsløsning med UNILIFT CC7 nedsenkbar pumpe, Storz-C-kobling, filterboks, 15 m utløpsslange med beskyttelseshette og adapter for flere slangestørrelser.

UNILIFT APG

Knivpumpe for svart avløpsvann. Brukes som frittstående enhet eller som del av en komplett pumpebrønn i trykksatte systemer. 

Hurtigguide for dreneringspumper  

Råvann og avløpsvann

Anbefalte dreneringspumper
UNILIFT CC, KP og AP

Gråt avløpsvann

Rent, ikke-aggressivt, lysegrått avløpsvann eller grått avløpsvann uten fekalier.

Anbefalte drenerings- og knivpumper
UNILIFT AP12, AP35

Svart avløpsvann

For ubehandlet avløpsvann med fibre, tekstiler og andre faste stoffer.

Anbefalt knivpumpe
UNILIFT APG

Vanlige bruksområder for dreneringspumper

Uansett hvilket bruksområde du jobber med, finnes det en UNILIFT-løsning for de oppgavene du møter hos kundene dine. Her er en rask oversikt over bruksområder der du kan bruke UNILIFT.

Tømming av tanker, bassenger og dammer

Anbefalte løsninger: UNILIFT CC, KP

Drenering av vann

I hus med kjeller er det ofte behov for drenering og nedsenkbare pumper for å forhindre at fuktighet trenger inn fra den omkringliggende jorden.

Anbefalte løsninger: UNILIFT CC, KP, AP (MULTIBOX)

Overflatevann

Regnvann og annet overflatevann skal alltid ledes bort fra bygninger. I enkelte eldre installasjoner kan overflatevann imidlertid blandes med husholdningsavløpsvann når det ledes bort fra bygningen. Hvorvidt disse to vanntypene må behandles separat i dreneringsprosessen, avhenger av lokal lovgivning.

Anbefalt løsning: UNILIFT AP

Nødpumpe

I lavtliggende områder kan kraftige eller plutselige regnskyll føre til oversvømte kjellere. I slike tilfeller er det alltid lurt å ha en UNILIFT-pumpe tilgjengelig for å avhjelpe akutte problemer.

Anbefalte løsninger: UNILIFT MULTIBOX, CC, KP

Avløpsvann fra lavtliggende områder

Når man skal håndtere avløpsvann fra boliger uten gravitasjonssystem, må det løftes over i et annet system for fjerning. Vanligvis brukes en ferdig pumpebrønn i et trykksatt system. 

Anbefalt løsning: UNILIFT APG

Finn riktig dreneringspumpe 

Med en UNILIFT-dreneringsløsning kan du raskt og effektivt forebygge og fjerne uønsket vann, beskytte hjemmet og unngå kostbare skader – og kanskje til og med dannelse av mugg.

Last ned den enkle hurtigguiden til alle UNILIFT-dreneringsløsninger og få tips til å velge riktig dreneringspumpe.

UNILIFT KP dreneringspumpe holder villa i Danmark tørr og trygg

Tenk deg at du går ned i kjelleren for å pakke koffertene til ferien og oppdager at de er dekket av mugg. Det var det som skjedde med den danske huseieren John Sørensen i januar 2024, og det viste seg at problemet var mye større enn mugg på koffertene. Dessverre er tilfellet ikke unikt.

Tips til huseieren om inntrengende vann

Når uønsket vann trenger inn i en enebolig eller fritidsbolig, er huseierens første tanke hvor raskt skaden kan begrenses, og hvordan man kan unngå at det skjer igjen. Men mange er usikre på hva de bør gjøre, og hvilken pumpeløsning som kan hjelpe. I denne brosjyren gir vi tips til hva huseieren bør vurdere før, under og etter en oversvømmelse.

Grundfos UNILIFT-serien

De effektive dreneringspumpene håndterer alle typer dreneringsoppgaver og pumper husholdningsavløpsvann bort. Variantene takler vann med små partikler, avløpsvann og kloakkvann.

Grundfos UNILIFT CC

Den lette UNILIFT CC-dreneringspumpen i kompositt fjerner vann helt ned til bare 3 mm. Det gjør den ideell i situasjoner der styrtregn får kjelleren til å stå under vann.

Grundfos UNILIFT KP

Robust dreneringspumpe i rustfritt stål, tilgjengelig i tre varianter med henholdsvis kabelstyrt nivåbryter, vertikal nivåbryter for trange brønner og 100 % manuell betjening.

Grundfos MULTIBOX

MULTIBOX alt-i-én nødhjelpskasse inneholder alle komponentene du trenger hvis kjelleren står under vann. Jo raskere du setter inn tiltak, desto mindre blir skaden.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.