Artigo
Hidráulico inovador assegura funcionamento fiável a baixo custo, fazendo face aos desafios das águas residuais urbanas.
A bomba é o centro de qualquer rede de águas residuais. A disponibilidade e a eficiência da bomba são essenciais para assegurar um baixo custo total da vida útil e um caudal de águas residuais otimizado e, ao mesmo tempo, conseguir elevados níveis de desempenho.
Para responder à crescente complexidade das águas residuais urbanas, a Grundfos desenvolveu o impulsor semi-aberto Open S-tube® que proporciona elevada eficiência numa vasta gama de funcionamento. Os impulsores Open S-tube® podem ser afinados maquinados para se adaptarem a um ponto de serviço específico e são a solução ideal para águas residuais com uma contaminação média a extrema. Este novo design hidráulico proporciona uma solução de bombeamento com maior fiabilidade e durabilidade, reduzindo os custos de funcionamento e manutenção e ajudando no cumprimento de todos os requisitos regulamentares. Adicionalmente, agora temos disponíveis, como alternativa, impulsores em ferro fundido branco com elevado teor de crómio. Esta liga ferrosa assegura uma excelente resistência ao desgaste em comparação com outros metais e melhor resistência à abrasão do que o ferro fundido.
A Grundfos continua a desenvolver e a melhorar o design das bombas para responder aos requisitos dinâmicos das águas residuais. As águas residuais urbanas, em particular, apresentam crescente complexidade, com componentes como sólidos em suspensão, matéria orgânica, óleos, fibras, polímeros e outras substâncias desafiantes. Além disso, as condições climatéricas extremas aumentam a variação da precipitação e a probabilidade de cheias.
No caso do novo e inovador impulsor Open S-tube® das bombas SE/SL, realizámos uma variedade de ensaios virtuais para manter os reputados níveis de qualidade e desempenho da Grundfos. Na verdade, realizámos muitos mais ensaios virtuais do que alguma vez seria possível fazer fisicamente. E todas as nossas simulações foram validadas através de ensaios físicos de última geração. A seguir aos ensaios de funcionalidade e durabilidade dos componentes e produtos, realizámos ensaios em instalações exigentes em todo o mundo, antes do lançamento no mercado
Bombas SE/SL: Funcionamento fiável e sem problemas
Descarregue a brochura das bombas SE/SL para águas residuais e saiba como estas bombas asseguram um funcionamento fiável com todos os caudais de águas residuais. As bombas SE/SL estão disponíveis numa variedade de designs hidráulicos, para um funcionamento fiável e eficiente com o mais elevado desempenho em todas as aplicações de águas residuais. Com diversas versões de 1 a 30 kW, as bombas SE/SL reduzem o custo total da vida útil com fiabilidade comprovada em instalações em todo o mundo.