O instalador e proprietário da Viby Blik og VVS, Thomas Eggertsen, está genuinamente impressionado:
A nova bomba circuladora ALPHA2 GO e a aplicação Grundfos GO atualizada com Configuração Guiada permitem a colocação em funcionamento da bomba circuladora em apenas 2 a 3 minutos, de modo a que, com o menor consumo de energia possível, exista exatamente o calor necessário no local. A instalação e substituição de bombas circuladoras, tanto independentes como integradas, foram significativamente simplificadas.
"A nova ALPHA2 GO é uma verdadeira vitória para nós como instaladores, para grossistas e para proprietários de casas", afirma Thomas Eggertsen. "É uma solução super fácil de utilizar, que – apesar de uma gama mais simplificada – abrange mais produtos. Por exemplo, se eu garantir que tenho uma única variante do ALPHA2 GO em dois comprimentos de porta a porta e um adaptador ALPHA Plug na minha carrinha como padrão, poderei substituir quase qualquer bomba circuladora na primeira visita ao cliente – tanto para soluções integradas como independentes." Por isso, Thomas Eggertsen prevê que, no futuro, as carrinhas da empresa sejam "baseadas em stock".
AVISO LEGAL: A funcionalidade «GO Replace» referida neste vídeo passou a chamar-se «Substituição bomba circuladora» na versão atual da aplicação Grundfos GO.
Isto encaixará muito bem no nosso foco no comportamento sustentável. Assim, podemos poupar muito tempo em viagens individuais aos grossistas, que também podem esperar um aumento do volume de negócios quando já não tivermos de gastar tempo a encomendar peças sobresselentes e bombas de substituição dos vários fabricantes de equipamento original (OEMs).”
O ALPHA2 GO pode também substituir as bombas circuladoras integradas
A maioria das bombas circuladoras integradas em unidades de aquecimento urbano, bombas de calor e caldeiras a gás podem ser substituídas sem tempo de espera por peças sobresselentes. "Quando digitalizamos o número do produto ou a matriz de dados de uma bomba circuladora antiga, a aplicação Grundfos GO recomenda uma substituição pela ALPHA2 GO. Até nos informa se podemos trocar apenas a cabeça da bomba, o que é uma grande ajuda – especialmente nas unidades integradas e, muitas vezes, muito compactas", afirma o instalador da Viby, que sublinha ainda que, com a ALPHA2 GO, já não há necessidade de lidar com fios soltos durante a instalação. "Com um adaptador ALPHA Plug, é muito fácil ligar o conector da bomba circuladora antiga à ALPHA2 GO, e quatro parafusos Allen substituíram o incómodo de utilizar grandes chaves de tubagem que têm dificuldade com ligações presas. Pode parecer um detalhe, mas é certamente um detalhe importante quando o espaço é apertado, a iluminação é fraca e as mãos não são pequenas."
"Tudo o que queríamos!"
Thomas Eggertsen emprega instaladores muito experientes na sua empresa e ele próprio é também um profissional experiente. Ficou, por isso, entusiasmado ao descobrir o que estava escondido no convite que recebeu há alguns anos, quando a Grundfos o convidou para um encontro com colegas de todo o mundo. "Eles queriam saber o que desejávamos para as bombas circuladoras do futuro, e isso transformou-se em grandes e entusiasmantes conversas. Descobrimos que havia um grande desejo, para além das fronteiras nacionais, de uma bomba circuladora que fosse fácil de substituir, iniciar e fazer manutenção, e que fizesse uma diferença positiva na transição para uma economia verde. E devo dizer que a equipa de desenvolvimento da Grundfos ouviu atentamente. Posteriormente, tivemos a oportunidade de testar protótipos, que, posso afirmar, atendem a tudo o que desejávamos – principalmente em termos de arranque rápido e operação otimizada. A ALPHA2 GO vai mudar, melhorar e facilitar o nosso trabalho", afirma Thomas Eggertsen, que acrescenta que o desenvolvimento de produtos com foco na simplificação da instalação e da monitorização contribui para aumentar a satisfação no trabalho.
Queremos que os nossos colaboradores o vivenciem num setor em constante evolução”.
Configuração guiada – demora apenas 2 a 3 minutos
Existem apenas algumas questões que o instalador precisa de considerar na aplicação Grundfos GO antes que a nova bomba seja configurada exatamente para a instalação atual. Graças aos sistemas de controlo inteligentes, a aplicação encontra o equilíbrio perfeito entre aquecimento e conforto, garantindo o máximo desempenho do sistema com o menor consumo de energia possível. A configuração ideal está disponível como pressão proporcional, pressão constante, curva constante, caudal constante ou uma função AUTOADAPT melhorada para radiadores e aquecimento do piso.
Documentação clara para o cliente
Todas as configurações efetuadas pelo instalador são compiladas num relatório que pode ser enviado digitalmente ao cliente como documentação. Além disso, a ALPHA2 GO também recolhe continuamente dados sobre a temperatura da água, o tempo de funcionamento da bomba, a altura manométrica e o caudal, que o instalador pode utilizar para identificar falhas ou problemas no sistema ao ligar a aplicação Grundfos GO à bomba circuladora. "Poucos clientes pensam na sua bomba circuladora até que o aquecimento desapareça repentinamente. Com a ALPHA2 GO, podemos resolver o problema de forma rápida e no local. Os nossos clientes estão muito satisfeitos com o histórico de reciclagem e reutilização das bombas circuladoras antigas como forma de redução de CO2 e, sobretudo, como um compromisso social. A Grundfos criou um sucesso", conclui um impressionado Thomas Eggertsen.