Duceți eficiența sistemului de apă al clădirii dumneavoastră la un nou nivel cu Grundfos Connect Asset Monitor. Optimizați performanța, reduceți risipa și reacționați mai rapid la potențiale probleme.
Ce poate face Grundfos Connect Asset Monitor pentru clădirea dumneavoastră?
Astăzi, până la 80% dintre clădirile comerciale rămân offline, limitate de costuri inițiale ridicate, lipsa unor instrumente digitale simple și sisteme de clădire fragmentate.
Grundfos Connect Asset Monitor – o soluție inteligentă, bazată pe cloud – schimbă acest lucru. Pe scurt, vă oferă control deplin. Dintr-o singură interfață intuitivă, puteți urmări toate datele esențiale, primi alerte timpurii și obține o imagine clară asupra modului în care funcționează sistemele dumneavoastră de apă. Este cea mai inteligentă modalitate de a avea mereu controlul asupra rețelei de apă a clădirii și de a optimiza performanța clădirii. Urmăriți videoclipul sau descoperiți imaginea completă în broșură.
Dezvăluiți întregul potențial al pompei dumneavoastră inteligente
Cu Grundfos Connect Asset Monitor, veți obține avantajul bazat pe date pentru care a fost concepută pompa dumneavoastră inteligentă — maximizând performanța și eficiența.
Sunteți gata să începeți? Conectarea activelor este simplă — urmăriți filmul de onboarding de mai jos și începeți optimizarea chiar de astăzi.
Cum să vă conectați activul la Grundfos Connect Asset Monitor
Aflați cum să vă conectați pompele și echipamentele la platforma Grundfos Connect Asset Monitor.
Acest ghid explică cerințele hardware, configurarea conectivității și pașii necesari pentru a vă aduce activul complet online.
Alegeți abonamentul Asset Monitor potrivit
Grundfos Connect Asset Monitor oferă niveluri flexibile de abonament care se potrivesc diferitelor nevoi operaționale — de la monitorizare de bază la control complet, raportare și tablouri de bord avansate.
Descoperiți mai îndeaproape pompele noastre inteligente
Explorați toate detaliile, documentația și specificațiile pompelor inteligente Grundfos.
Cum funcționează Grundfos Connect Asset Monitor?
Doriți să cunoașteți toate detaliile despre Grundfos Connect Asset Monitor? Suntem aici pentru dumneavoastră. Iată răspunsurile la cele mai frecvente întrebări pe care le primim.
Cum se face plata?
Este un model pe bază de abonament, unde puteți accepta termenii și condițiile și vă puteți abona online la acest serviciu. Taxa de abonament se facturează o dată pe an, pentru fiecare dispozitiv conectat.
Îmi pot monitoriza sistemul în mod securizat?
Da - în timp ce parametrii echipamentului sunt monitorizați, aflați cum gestionăm securitatea datelor din Cartea albă privind securitatea, disponibilă în secțiunea Documente.
În prețul abonamentului este inclusă și partea hardware?
Nu, partea hardware și instalarea sunt tratate separat de costul abonamentului. Vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat Grundfos pentru a achiziționa hardware-ul și serviciile necesare.
Care este rezoluția datelor de pe platformă?
Rezoluția standard a datelor este de un pachet de date pe minut, iar pachetele de date sunt transmise la fiecare cinci minute de la gateway în cloud. În caz de alarmă sau un eveniment similar, pachetul de date este transmis instantaneu.
Mă pot conecta și la alte dispozitive în afară de echipamentele Grundfos?
Da, puteți utiliza fie unul dintre modulele noastre I&O pentru a integra semnale analogice și digitale, fie puteți utiliza opțiunea Modbus RTU* a unuia dintre gateway-uri pentru a comunica prin fieldbus cu un dispozitiv terț. (*Modbus RTU va fi disponibil în 2023).
Cât de sigur este Grundfos Connect Asset Monitor?
Grundfos Connect Asset Monitor este conceput pentru a vă proteja datele, astfel încât să vă puteți concentra asupra a ceea ce contează cel mai mult: operarea sistemelor dumneavoastră într-un mod eficient și fiabil. Cu funcții de securitate robuste, concepute în jurul nevoilor dumneavoastră, beneficiați de liniște deplină știind că activele, datele și rețeaua sunt protejate. Aflați mai multe din whitepaper-ul nostru.