Pășiți în viitorul soluțiilor de pompare cu noua TPE3

Experimentați potențialul TPE3

Aflați cum combinația inteligentă dintre cea mai bună eficiență posibilă din punct de vedere al consumului, o conectivitate perfectă și instalare și punere în funcțiune ușoare face din TPE3 cea mai bună pompă în linie din industrie. 

Creșteți eficiența în materie de consum până la 22 kW

Fiind prevăzute cu un motor MGE din clasa de eficiență energetică IE5, cu o funcție hidraulică extrem de eficientă și inteligență autonomă, seturile TPE3 pot economisi până la 50% energie, reducând, în același timp, costurile pe ciclul de viață și emisiile de dioxid de carbon.

Conectivitate mai inteligentă și control mai precis

TPE3 se poate integra și comunică ușor cu orice sistem BMS prin intermediul unui Modbus RTU integrat, permițând controlul optim, monitorizarea în timp real și acces în cloud. Alte protocoale fieldbus sunt disponibile prin intermediul modulelor CIM.

Selecție, instalare și punere în funcțiune ușoare

Mai puține modele și un expert de configurare consecvent fac selecția și punerea în funcțiune să fie foarte intuitive, în timp ce aplicația Grundfos GO simplifică atât instalarea, cât și punerea în funcțiune.

Obțineți o prezentare completă a TPE3

Explorați în detaliu noua pompă inline TPE3 și descoperiți funcțiile inteligente care o fac să iasă în evidență.

Motor IE5 cu hidraulică îmbunătățită

Experimentați cea mai bună eficiență energetică din categorie ,de până la 22 kW, reduceți emisiile de CO₂ , prelungiți durata de viață a pompei și diminuați costurile de operare.

Inteligență autonomă

Funcțiile inteligente și autonome, precum AutoAdapt, FlowAdapt și FlowLimit, ajustează performanța pompei în timp real, reducând consumul de energie și optimizând performanța sistemului.

ModBus RTU integrat

Datorită protocolului ModBus RTU integrat, noul TPE3 se integrează perfect în sistemele de management ale clădirilor. Acest lucru vă permite să accesați datele pompei în timp real pentru un control precis și performanță îmbunătățită la nivel de sistem, fără a fi necesară instalarea unui modul CIM extern.

Compatibilitate cu Grundfos GO

Puneți în funcțiune și ajustați setările pompei de la distanță, utilizând aplicația Grundfos GO prin conexiunea wireless, simplificând procesele de configurare și mentenanță și economisind timp prețios.

Selecție simplificată

TPE3 dispune de un asistent de configurare care cuprinde întreaga gamă de pompe, simplificând punerea în funcțiune. Designul său compact și numărul redus de variante facilitează, de asemenea, alegerea versiunii potrivite pentru nevoile dumneavoastră.

Noua pompă TPE3 în acțiune

Faceți cunoștință cu noua pompă TPE3

Găsiți pompa TPE3 potrivită nevoilor dvs.

Fie că este vorba de sisteme de încălzire sau răcire în clădiri comerciale sau de rețele de energie urbană, există o variantă de pompă TPE3 pentru nevoia dumneavoastră. Consultați gama noastră de pompe TPE3 și găsiți soluția perfectă pentru nevoile dumneavoastră.

Optimizați pompa TPE cu Grundfos Connect Asset Monitor

Cu perspective bazate pe date în timp real, Grundfos Connect Asset Monitor maximizează performanța sistemului de apă al clădirii, reduce pierderile și permite reacții mai rapide la probleme. Conceput pentru a funcționa perfect cu gama noastră de pompe TPE3, Grundfos Connect Asset Monitor este cea mai inteligentă modalitate de a valorifica pe deplin potențialul pompei dumneavoastră.

Ce cred clienții noștri?

Am mai avea multe de spus despre pompa TPE3, dar este mult mai convingător să le permitem clienților noștri să își împărtășească poveștile. Vă prezentăm câteva exemple care demonstrează modul în care TPE3 poate face o diferență semnificativă în clădirile comerciale.

Aveți întrebări despre TPE3?

Îmbunătățește-ți expertiza cu TPE3

Ești gata să îți duci abilitățile la nivelul următor? Explorează cursul nostru Ecademy despre TPE3 și învață cum să-i valorifici întregul potențial pentru următorul tău proiect.