Ce-ar fi dacă ați putea realiza o punere în funcțiune precisă a pompelor de circulație pe baza tuturor factorilor critici ai pompei și ai sistemului și ați reduce numărul de apeluri de service?
Fiecare sistem de încălzire este unic, având uneori factori ascunși care trebuie luați în considerare, iar atingerea eficienței maxime a sistemului cu o punere în funcțiune precisă este o sarcină dificilă. Așadar, dacă ați avea de ales între a rămâne la vechile metode sau a opta pentru ceva nou care vă va optimiza considerabil punerea în funcțiune, asigurând confortul clienților și reducerea consumului de energie, ați sta pe loc sau ați alege ALPHA GO?
Alegeți noua gamă Grundfos ALPHA GO
Cu ajutorul Configurării ghidate disponibile pe dispozitivul mobil prin intermediul aplicației Grundfos GO și având doar două variante intuitive de pompe de circulație, activitățile viitoare de punere în funcțiune sunt optimizate. Având la îndemână aplicația Grundfos GO pentru pompe de circulație, puteți asigura funcționarea optimă a sistemului și confortul maxim pentru clienții dumneavoastră. Configurarea ghidată vă ajută să găsiți modul de control adecvat și valoarea de referință corectă pentru orice pompă de circulație. În câțiva pași simpli, Configurarea ghidată vă poartă prin procesul de punere în funcțiune, luând în considerare toți factorii critici ai pompei și ai sistemului, astfel încât să obțineți rezultatul cel mai precis. Cu gama Grundfos ALPHA GO puteți fi siguri că veți reduce numărul de apeluri de service pentru o pompă de circulație pusă în funcțiune incorect.
Configurarea ghidată prin intermediul aplicației Grundfos GO vă permite să:
Reduceți consumul de energie.
Asigurați confort.
Reduceți numărul de apeluri de service.
Efectuați o punere în funcțiune precisă a pompelor de circulație pe baza tuturor factorilor critici ai pompei și ai sistemului.
Oferiți echilibrul perfect între încălzire și confort cu funcții inteligente care se adaptează perfect la orice configurație.
Vă asigurați că pompa de circulație nu consumă mai mult de 55% din energia consumată de vechiul sistem.
Viitorul este la îndemână
Apelurile de service pot fi reduse printr-o punere în funcțiune mai eficientă și bazată pe date. 95% din consumul de energie și impactul ecologic al unei pompe de circulație se leagă de funcționarea acesteia. Configurarea ghidată de la Grundfos pentru pompele de circulație vă permite să reduceți numărul de apeluri de service și să economisiți până la 55% din consumul de energie pentru clienții dumneavoastră.
De ce să rămâneți pe loc când puteți să alegeți Grundfos ALPHA GO și să deveniți cel mai bun profesionist posibil?