Cum să înlocuiți pompele de circulație integrate UPM3 și UPM4 utilizând aplicația Grundfos GO și pompa de circulație ALPHA2 GO

Cu pompa de circulație ALPHA2 GO este posibil să se înlocuiască aproape 70% din pompele de circulație integrate UPM3 și UPM4.

Cu funcția GO Replace pentru pompe de circulație din aplicația Grundfos GO puteți căuta prin peste 10.000 de variante de pompe de circulație integrate de la Grundfos.

În acest material video pas cu pas puteți vedea cum se procedează urmând instrucțiunile din aplicația Grundfos GO pentru înlocuirea rapidă a pompelor de circulație integrate UPM3 sau UPM4 și pentru a asigura punerea în funcțiune corectă a pompei de circulație ALPHA2 GO cu ajutorul funcției de Configurare ghidată.

Fast replacement with only two pumps in your van

The design of the new ALPHA GO range makes it possible for you to carry just two pumps in your van. With the ALPHA2 GO 25-75 180 and ALPHA1 GO 25-80 180, and an FCI signal adapter, you’ll be able to replace almost 70% of integrated Grundfos circulator pumps and the majority of stand-alone circulator pumps.

The ALPHA1 GO 25-80 180 is compatible with most integrated UPS circulator pumps, and the ALPHA2 GO 25-75 180 is compatible with most UPM3 and UPM4 circulator pumps, as well as the majority of standalone circulator pumps. This guarantees fast and effortless replacement of existing circulator pumps, both new and old.

Grundfos GO

The GO Replace for circulators functionality helps you to find the right pump for the task.

Alatura-te acum

Cu Grundfos pentru Instalatori, vei fi intotdeauna cu un pas inainte

150,000 professionals can’t be wrong!

Thousands of your fellow installers have already signed up for Grundfos for Installers. Join them for free and get unlimited access to tools, training and knowledge. You’ll also be among the first to hear about upcoming products as well as exclusive events.