Cu pompa de circulație ALPHA1 GO este posibil să se înlocuiască aproape 70% din pompele de circulație integrate UPS.

Cu funcția GO Replace pentru pompe de circulație din aplicația Grundfos GO puteți căuta prin peste 10.000 de variante de pompe de circulație integrate de la Grundfos.

În acest material video pas cu pas, puteți vedea cum se procedează urmând instrucțiunile din aplicația Grundfos GO pentru înlocuirea rapidă a pompelor de circulație UPS integrate vechi și replicarea configurației acesteia la pompa de circulație ALPHA1 GO.

Înlocuire rapidă cu doar două pompe în duba dumneavoastră

Designul noii game ALPHA GO vă permite să transportați doar două pompe în dubă. Cu ALPHA2 GO 25-75 180 și ALPHA1 GO 25-80 180 și un adaptor de semnal FCI, veți putea înlocui aproape 70% dintre pompele de circulație Grundfos integrate și majoritatea pompelor de circulație independente.

ALPHA1 GO 25-80 180 este compatibilă cu majoritatea pompelor de circulație UPS integrate, iar ALPHA2 GO 25-75 180 este compatibilă cu majoritatea pompelor de circulație UPM3 și UPM4, precum și cu majoritatea pompelor de circulație independente. Acest lucru garantează înlocuirea rapidă și fără efort a pompelor de circulație existente, atât noi, cât și vechi.

Grundfos GO

Funcția GO Replace pentru pompe de circulație vă ajută să găsiți pompa potrivită pentru orice sarcină de lucru.

Alatura-te acum

Cu Grundfos pentru Instalatori, vei fi intotdeauna cu un pas inainte

Cei 150.000 de profesioniști care ne-au ales nu se pot înșela!

Mii de colegi instalatori s-au înscris deja la GFI (Grundfos for Installers – Grundfos pentru instalatori). Alăturați-vă gratuit și beneficiați de acces nelimitat la instrumente, instruire și cunoștințe.  Veți fi, de asemenea, printre primii care vor afla despre produsele viitoare, precum și despre evenimente exclusive.