Brza zamena u jednom pokretu

Šta ako biste mogli da rešite skoro sve zadatke zamene cirkulacione pumpe prilikom prve posete kupca?

Pronalaženje i instaliranje prave cirkulacione pumpe može biti složen i dugotrajan posao. Čekanje na zalihe rezervnih delova, složenost pronalaženja prave cirkulacione pumpe - to remeti vaš tok rada i često morate da se vozite napred-nazad više puta pre nego što se instalacija završi. Ali šta ako biste mogli da uradite prvu popravku prilikom poseta kupaca i ostavite izgubljene radne sate u prošlosti? 

Novi Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO pumpe, zajedno sa Grundfos GO aplikacijom, su tu da promene pravila igre optimizacijom vašeg radnog procesa i mnogo bržom zamenom – štedeći vam mnogo vremena na duži rok. 

Budućnost sa manje pumpi

Grundfos ALPHA GO serija je jedinstveno rešenje na tržištu. Razvijen je na osnovu više od 30 godina iskustva sa integrisanim jedinicama. Asortiman je dizajniran i za samostalne i za integrisane cirkulacione pumpe u sistemima grejanja u domaćinstvima. Njegova dva modela pokrivaju skoro 70% integrisanih Grundfos cirkulacionih pumpi i većinu samostalnih cirkulacionih pumpi, što obezbeđuje brzu i jednostavnu zamenu postojećih cirkulacionih pumpi, kako novih tako i starih.

To znači da u kombiju treba da nosite samo ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180 i FCI adapter za signal. 

ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilan sa većinom integrisanih UPS cirkulacionih pumpi, a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilan sa većinom UPM3 i UPM4 cirkulacionih pumpi, kao i sa većinom samostalnih cirkulacionih pumpi.

Sa samo dve cirkulacione pumpe različitih veličina:

  • Možete rešiti zadatke zamene u samo jednom GO-u. 

  • Ne morate čekati rezervne delove.

  • Izbegavate probleme sa skladištenjem zaliha u svakodnevnom radu. 

  • Smanjujete složenost pronalaženja i instaliranja prave cirkulacione pumpe za zamenu, kako za samostalne, tako i za integrisane cirkulacione pumpe. 

Grundfos GO vas vodi sve vreme

Štaviše, tok rada je postao mnogo lakši i brži zahvaljujući Grundfos GO aplikaciji za cirkulacione pumpe, koja će vas voditi kroz proces zamene.   Pomoću funkcije „Zamena cirkulacione pumpe“ u Grundfos GO aplikaciji, možete koristiti ili funkciju Skeniraj-pronađi-zameni ili funkciju Pretraži i izaberi, a ona će vam pružiti tačan predlog za zamenu.

Istražite naš asortiman proizvoda

Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO dolaze sa revolucionarnim novim karakteristikama koje će značajno optimizovati vaš radni tok.

Grundfos ALPHA1 GO

Saznajte više o Grundfos ALPHA1 GO - visokokvalitetnoj cirkulacionoj pumpi sa karakteristikama koje obezbeđuju najviše performanse. ALPHA1 GO je pogodan za zamenu integrisanih UPS pumpi i samostalnih cirkulacionih pumpi. Dolazi sa velikim izborom novih i poboljšanih funkcija, kao što su:

  • Kompatibilnost integrisanih i samostalnih zamena

  • Samoodzračivanje

  • Zaštita od rada na suvo 

  • Robustan startap

Grundfos ALPHA2 GO

Saznajte više o Grundfos ALPHA2 GO - premijum izboru, koji nudi visoke performanse i karakteristike dizajnirane da se nose sa svakom situacijom. ALPHA2 GO je napravljen za zamenu samostalnih i integrisanih cirkulacionih pumpi UPM3 i UPM4. Pored karakteristika iz ALPHA1 GO, ALPHA2 GO takođe dolazi sa: 

  • Vođeno podešavanje

  • Upozorenje& dnevnik alarm 

  • Detekcija vazduha& ventilacija

  • Balansiranje

  • Poboljšani AUTOADAPT

Grundfos GO

Funkcionalnost „Zamena cirkulacione pumpe“   pomaže vam da pronađete pravu pumpu za zadatak.

150.000 profesionalaca ne može biti pogrešno!

Hiljade vaših kolega instalatera je već potpisalo  za Grundfos za instalatere. Pridružite im se besplatno i dobijte neograničen pristup alatima, obuci i znanju. Takođe ćete biti među prvima koji će čuti za predstojeće proizvode, kao i ekskluzivne događaje