Obezbedite precizno puštanje u rad uz vođeno podešavanje

Šta ako biste mogli da izvršite tačno puštanje u rad cirkulacionih pumpi na osnovu svih kritičnih faktora pumpe i sistema i smanjite broj povratnih poziva?

Svaki sistem grejanja je jedinstven, sa ponekad skrivenim faktorima koji treba da se uzmu u obzir, i stoga postizanje vrhunske efikasnosti sistema uz precizno puštanje u rad predstavlja izazovan zadatak. Dakle, da li biste izabrali da ostanete pri starim metodama ili da pređete na nešto novo što će značajno optimizovati vaše puštanje u rad, osiguravajući udobnost kupaca i smanjenu potrošnju energije – da li biste ostali ili ALPHA GO? 

Idite sa novim Grundfos ALPHA GO

Uz Vođeno Podešavanje koje je omogućeno putem mobilnog uređaja, kroz Grundfos GO aplikaciju, i samo dve intuitivne varijante cirkulacionih pumpi, vaše buduće puštanje u rad je optimizovano. Sa Grundfos GO aplikacijom za cirkulacione pumpe na dohvat ruke možete osigurati optimalne performanse sistema i maksimalnu udobnost za vaše kupce. Vođeno Podešavanje vam pomaže da pronađete pravi režim kontrole i tačnu tačku podešavanja svake cirkulacione pumpe. U nekoliko jednostavnih koraka Vođeno Podešavanje vas vodi kroz puštanje u rad, uzimajući u obzir sve kritične faktore pumpe i sistema, tako da dobijete najtačniji rezultat. Sa Grundfos ALPHA GO možete biti sigurni da smanjujete povratne pozive na pogrešno puštenu cirkulacionu pumpu.

Vođeno Podešavanje putem Grundfos GO aplikacije vam omogućava da:

  • Smanjite potrošnju energije.

  • Osigurate udobnost.

  • Smanjite povratne pozive.

  • Izvršite tačno puštanje u rad cirkulacionih pumpi na osnovu svih kritičnih faktora pumpe i sistema.   

  • Dostavite savršenu ravnotežu grejanja i udobnosti sa inteligentnim funkcijama koje se besprekorno prilagođavaju bilo kojem podešavanju.

  • Osigurajte da cirkulaciona pumpa ne troši više od 55% energije. 

Budućnost je odmah na dohvat ruke

Povratni pozivi mogu biti zamenjeni efikasnijim i podacima zasnovanim naručivanjem. 95% potrošnje energije i ekološkog otiska cirkulacione pumpe odnosi se na njeno korišćenje. Grundfos vođeni postavke za cirkulacione pumpe omogućava vam da smanjite broj povratnih poziva i uštedite do 55% potrošnje energije za vaše kupce. 

Zašto ostati kada možete ići sa Grundfos ALPHA GO i biti najbolji profesionalac koji možete biti?

Grundfos GO

Sa Grundfos GO aplikacijom za cirkulatore, bićete vođeni kroz proces puštanja u rad, obezbeđujući tačno puštanje u rad. Vođeni Postavak vam pomaže da pronađete pravi režim kontrole i tačnu tačku podešavanja bilo koje cirkulacione pumpe. Aplikacija vas vodi kroz puštanje u rad, uzimajući u obzir sve kritične faktore pumpe i sistema. 

Istražite naš asortiman proizvoda

Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO dolaze sa revolucionarnim novim karakteristikama koje će značajno optimizovati vaš radni tok.

Grundfos ALPHA1 GO

Saznajte više o Grundfos ALPHA1 GO - visokokvalitetnoj cirkulacionoj pumpi sa karakteristikama koje obezbeđuju najviše performanse. ALPHA1 GO je pogodan za zamenu integrisanih UPS pumpi i samostalnih cirkulacionih pumpi. Dolazi sa velikim izborom novih i poboljšanih funkcija, kao što su:

  • Kompatibilnost integrisanih i samostalnih zamena

  • Samoodzračivanje

  • Zaštita od rada na suvo 

  • Robustan startap

Grundfos ALPHA2 GO

Saznajte više o Grundfos ALPHA2 GO - premijum izboru, koji nudi visoke performanse i karakteristike dizajnirane da se nose sa svakom situacijom. ALPHA2 GO je napravljen za zamenu samostalnih i integrisanih cirkulacionih pumpi UPM3 i UPM4. Pored karakteristika iz ALPHA1 GO, ALPHA2 GO takođe dolazi sa: 

  • Vođeno podešavanje

  • Upozorenje& dnevnik alarm 

  • Detekcija vazduha& ventilacija

  • Balansiranje

  • Poboljšani AUTOADAPT

150.000 profesionalaca ne može biti pogrešno!

Hiljade vaših kolega instalatera je već potpisalo  za Grundfos za instalatere. Pridružite im se besplatno i dobijte neograničen pristup alatima, obuci i znanju. Takođe ćete biti među prvima koji će čuti za predstojeće proizvode, kao i ekskluzivne događaje