Chopte sa príležitosti šetriť vodou a energiou
Úprava vody na požadovanú kvalitu zahŕňa rôzne stupne jej využitia a spotrebu energie. To je značná výzva – ale čo keby sme túto výzvu mohli premeniť na príležitosť? Všetko začína zvýšením efektívnosti využívania vody a znížením spotreby energie – a práve tu vstupuje do hry Grundfos.
Demineralizovaná voda je nevyhnutná pre širokú škálu priemyselných procesov. Vzhľadom na čoraz väčší dôraz, ktorý v našom odvetví kladieme na udržateľnosť a efektívne využívanie zdrojov, sme v Grundfos vyvinuli zariadenie RO-PLUS. Toto vyspelé zariadenie na reverznú osmózu dosahuje miery opätovného využitia vody až do 90 %, čo minimalizuje spotrebu zdrojov bez toho, aby bola ohrozená prevádzková spoľahlivosť alebo kvalita vody – nastal čas šetriť vodou a energiou.
Šetrenie vodou v rôznych priemyselných odvetviach
Naše riešenia na šetrenie vodou a energiou majú vplyv na rôzne priemyselné odvetvia – od pivovarov až po nemocnice a teplárne, ktorým tak pomáhajú znižovať ich spotrebu.
Nye je mesto, ktoré zaobchádza s vodou múdro
Predmestie severne od Aarhusu, Nye, je v súčasnosti lídrom a prvým mestom v Dánsku, ktoré zriadilo centralizovanú úpravňu sekundárnej vody. Toto zariadenie opätovne využíva zachytenú dažďovú a vodu z drenáže na splachovanie toaliet a pranie, čím výrazne znižuje vplyv na zdroje podzemnej vody.
Zvýšenie energetickej účinnosti pomocou e-čerpadiel
Úprava a preprava vody vyžaduje energiu. Preto sú všetky zariadenia na reverznú osmózu od spoločnosti Grundfos vybavené Grundfos e-čerpadlami.
Sú schopné znížiť spotrebu energie a náklady a prispieť k spoľahlivejšej prevádzke zariadenia. Použitím e-čerpadiel namiesto štandardných riešení je možné znížiť spotrebu energie až o 37 %.
Od plytvania vodou k pitnej vode
Efektívne hospodárenie s vodnými zdrojmi je primárnym problémom vo všetkých odvetviach. Hoci je minimalizácia strát v distribučných sieťach kľúčová, mnohé vodárenské spoločnosti sa v súčasnosti zameriavajú aj na znižovanie strát vody pri jej úprave.
Úpravou a opätovným využitím vody použitej na spätné preplachovanie pieskových filtrov ju možno znovu upraviť na pitnú vodu. Tento inovatívny prístup zabezpečuje optimálne využitie podzemnej alebo povrchovej vody, čím sa dosahuje 100 % miera využitia.
Len približne 1,2 %* sladkej vody na Zemi sa dá použiť ako pitná voda. Preto je nevyhnutné uprednostniť vývoj technológií, ktoré môžu pomôcť znížiť spotrebu vody a recyklovať odpadovú vodu.
Naším cieľom je byť priekopníkom v riešení svetových výziev v oblasti vody a klímy a zlepšovať kvalitu života ľudí. Preto je našou jasnou a dlhodobou ambíciou v oblasti vody a klímy urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (SDGs), najmä ciele 6 a 13.
*Zdroj: National Geographic