- Slovak (Slovakia)
- Vzdelávanie
- Research & insights
- Úprava pitnej vody
Pre získanie bližších informácií o vašej krajine nás prosím kontaktujte.
Pitná voda
Zariadenia Grundfos dokážu vyrobiť pitnú vodu takmer zo všetkých prírodných zdrojov, ako sú podzemná a povrchová voda. Neupravená podzemná a povrchová voda obsahuje minerálne soli, organické látky, tuhé častice a plyny, ktoré môžu spôsobiť širokú škálu problémov.
Úprava pitnej vody
Na naštartovanie potrebných procesov zrážania je potrebné vodu oxidovať a prevzdušniť atmosférickým vzduchom. Integrovaný oxidačný a rozstrekovací systém zabezpečuje optimálnu oxidáciu v správnej fáze procesu filtrácie. Voda sa ďalej upravuje v tlakovom filtri, čo vedie ku dosiahnutiu kvality čistej pitnej vody a bez použitia chemikálií v procese.
Usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre požiadavky na kvalitu pitnej vody sa vo všeobecnosti dodržiavajú na celom svete. Okrem usmernení WHO môže mať každá krajina alebo územie svoje vlastné normy.
- Železo (Fe++)
- Mangán (Mn++)
- Amónium (NH4+)
- Dusitany (NO2-)
- Agresívny oxid uhličitý (CO2)
- Fosfor (P)
- Arzén (As+++)
- Sírovodík (H2S)
- Metán (CH4)
Pozrite si produkty, ktoré sa využívajú na úpravu pitnej vody
Zníženie obsahu kontaminantov v pitnej vode
Podzemná aj povrchová voda obsahujú niekoľko druhov kontaminantov, prírodné minerálne soli a organické látky, tuhé častice a plyny. Tieto môžu byť okrem iného príčinou zmeny farby, zlej chuti, baktérií vo vode a korózie v potrubiach a inštaláciách. Spoločnosť Grundfos má rozsiahle skúsenosti s odstraňovaním širokej škály nečistôt.
Agresívny oxid uhličitý
Agresívny oxid uhličitý sa dá neutralizovať v tlakovom filtri pomocou filtračného materiálu s obsahom vápnika a komerčným názvom Magno-Dol.
Agresívny oxid uhličitý
Agresívny oxid uhličitý spôsobuje koróziu betónu, potrubných systémov a zásobníkov teplej vody vyrobených z čiernej ocele. Produkty korózie spôsobujú, že voda je zakalená, a sfarbujú ju dočervena v dôsledku korózie a prítomnosti okrových usadenín.
Oxid uhličitý sa často vyskytuje v surovej vode v oblastiach s odvápnenými vrstvami zeminy. Nedostatok vápnika znamená, že nedochádza k neutralizácii oxidu uhličitého.
Riešenie
Agresívny oxid uhličitý je možné neutralizovať v tlakových filtroch prostredníctvom filtračného materiálu na báze vápnika s názvom Magno-Dol. V špeciálnych prípadoch je možné agresívny oxid uhličitý odplyniť intenzívnym prevzdušňovaním vody.
Amónne látky
Amónne látky sa dajú redukovať biologickým procesom, pri ktorom sa amónne ióny oxidujú na dusičnany cez reakčný medziprodukt dusitany.
Amónne látky
Prítomnosť amónnych látok vo vode môže byť prejavom mikrobiologickej aktivity a môže byť výsledkom používania hnojív, kontaminácie alebo môže byť podmienená aj geologicky.
Riešenie
Amónne látky možno redukovať v biologickom procese, pri ktorom sa amónne ióny transformujú na dusičnany cez dusitany ako reakčný medziprodukt.
Tento proces však vyžaduje veľké množstvo kyslíka a dostatočné množstvo filtračného materiálu, pozostávajúceho z kremičitého piesku alebo porézneho materiálu na báze vápnika.
Arzén
Arzén sa viaže na železo a možno ho odstrániť filtráciou na báze železa. Ak je prirodzený obsah železa vo vode nedostatočný, pridávajú sa železité soli alebo filtračné médiá s obsahom oxidu železa.
Arzén
Arzén je prírodný prvok a súvisí s istými geochemickými prostrediami. Arzén sa vyskytuje v dvoch formách, ako As(III) a As(V), z ktorých As(III) je jedovatejšia forma, ťažšie sa odstraňuje z vody a je rozšírenejšia.
WHO vyhodnotila, že arzén predstavuje zdravotnú hrozbu, riziko, keď sa konzumuje a je okrem iného považovaný za príčinu rakoviny kože.
Prísnejšie legislatívne nároky (zníženie prahovej limitnej hodnoty z 50 na 5 µg/l na výstupe z vodárne) ovplyvňujú mnohé zdroje vody, pre ktoré bude potrebné realizovať špeciálnu úpravu vody, aby sa zachovali požiadavky na jej kvalitu.
Možné riešenia
Ak je prekročená limitná hodnota arzénu v pitnej vode, rozumným a lacným riešením je optimalizácia úpravy vody. Arzén sa viaže na železo a spolu s ním sa odfiltruje. Na miestach bez dostatočného obsahu železa v surovej vode pre tento proces, možno obsah železa vo vode zvýšiť pridaním chloridu železitého alebo síranu železnatého a použiť granulovaný oxid železitý ako filtračný materiál.
Toto je lacné riešenie problému s arzénom a metóda sa používa pri nízkom prekročení vzhľadom k jeho povolenému obsahu. Vyžaduje to však dostatočnú kapacitu filtra pre tento nadbytočný obsah železa vo vode.
Alternatívne je možné arzén redukovať aj adsorpčnou filtráciou v tlakovom filtri so špeciálnym filtračným materiálom na báze hydroxidu železa. Dávkovanie chloridu železitého alebo síranu železnatého a použitie granulovaného oxidu železitého ako filtračného materiálu sú riešenia úpravy vody, ktoré získavajú na popularite. Grundfos ponúka obe riešenia a výber závisí od konkrétnych podmienok.
Baktérie
UV dezinfekcia zneškodňuje mikroorganizmy rozkladom ich DNA. Účinne odstraňuje baktérie, vírusy, riasy a huby vo väčšine typov vôd.
Baktérie
Na určenie množstva baktérií v pitnej vode sa analyzuje ich počet. Znamená to celkový počet baktérií zistených kultiváciou pri teplote 22 °C a 37 °C.
Pri teplote 22 °C sa nachádzajú baktérie, ktoré bežne nespôsobujú ochorenie. Počet baktérií pri 37 °C naznačuje cudzie baktérie, ktoré často spôsobujú choroby. Preto by mal byť tento počet nízky. Mikrobiologické oživenie, ktoré sa nachádza v pitnej vode, môže pozostávať okrem iného z baktérií, vírusov, rias a húb.
Riešenie
Baktérie možno účinne redukovať ultrafialovým svetlom, pretože mikroorganizmy sú na UV svetlo veľmi citlivé. UV svetlo s vlnovou dĺžkou 254 nm (nanometrov) ničí baktérie, vírusy, riasy a huby rozkladom DNA mikroorganizmov. UV dezinfekciu je možné použiť takmer pre všetky typy vôd.
Tvrdosť
Nanofiltrácia zabezpečuje čiastočné zmäkčenie bez chemikálií. Úplné odstránenie tvrdosti sa dosiahne zmäkčovaním iónovou výmenou.
Tvrdosť
Podzemná voda často obsahuje vysoké množstvo vápenatých a horečnatých solí, ktoré spôsobujú tvrdosť vody. Zmäkčovanie vody odstraňuje tvrdosť a zabraňuje tvorbe vodného kameňa v potrubných systémoch a vodovodných sieťach.
Riešenie
Ak požadujete určitú tvrdosť vody, nanofiltrácia môže zabezpečiť čiastočné zmäkčenie a to bez použitia regeneračných chemikálií. Odstránenie celkovej tvrdosti je možné uskutočniť zmäkčovacím zariadením.
Sírovodík a metán
Sírovodík a metán sa odstraňujú oxidáciou prevzdušňovaním, čím sa do surovej vody zároveň pridáva kyslík.
Sírovodík a metán
Sírovodík a metán sa nachádzajú na mnohých miestach v podzemnej vode a vznikajú rozkladom organických látok za podmienok bez prítomnosti kyslíka.
Oba plyny spôsobujú vodárňam rôzne problémy. Filtre sú zanesené bakteriálnym kalom, ktorý znižuje obsah kyslíka vo vode a často je nepríjemný zápach znakom prítomnosti baktérií. V niektorých prípadoch môžu baktérie produkovať sírovodík a metán.
Je dôležité odstrániť všetok sírovodík a metán, pretože zvyškové množstvo týchto plynov vo vode následne komplikuje odstránenie železa a amónnych látok.
Riešenie
Sírovodík aj metán je možné odstrániť intenzívnou oxidáciou vody. Oxidácia prebieha účinným prevzdušňovaním, aby sa v surovej vody zvýšil obsah kyslíka.
Železo a mangán
Po oxidácii sa železo a mangán odstránia pieskovou filtráciou. Špeciálne filtračné médiá zabezpečujú účinné odstránenie mangánu aj pri nízkych hodnotách pH.
Železo a mangán
Železo a mangán sú často hlavným problémom vo vodárenských systémoch, keďže tieto látky spôsobujú zafarbovanie bielizne a sanitárneho vybavenia u spotrebiteľov. Typické príznaky zvýšeného obsahu železa a mangánu vo vode sú okrová alebo tmavá voda s kovovou chuťou.
Surová voda môže obsahovať rôzne formy železa v závislosti od toho, kde sa v krajine nachádzate. Piesková filtrácia teda nemusí byť vždy dostatočná. Preto môže byť potrebné použiť iné metódy, aby sa zabezpečila stabilná voda bez obsahu železa. Tieto rozdiely nie je možné zistiť pri bežných analýzach, avšak na určenie formy prítomného železa a metódy úpravy sú potrebné znalosti a skúsenosti.
Riešenie
Po oxidácii vody je možné zrazeniny železa a mangánu filtrovať pieskovou filtráciou. Filtračné materiály používané na odstraňovanie železa sú piesok III a Nevtraco I.
Na odstránenie mangánu sa používa filtračná náplň Hydrolit-Mn. Filtračné médium Demantex sa tiež ukázalo ako veľmi účinný materiál pri odstraňovaní mangánu, a to aj v náročných podmienkach s nízkymi hodnotami pH, kde nie sú mnohé iné typy filtračných médií dostatočné.
Pesticídy, PFAS
Pesticídy a PFAS sa účinne odstraňujú pomocou aktívneho uhlia alebo iónovej výmeny so živicami selektívnymi na látky PFAS.
Pesticídy, PFAS
Kontaminácia pitnej vody pesticídmi súvisí predovšetkým s historickým používaním produktov na ničenie buriny, ako sú Caseron G a Prefix G. Tieto produkty obsahujú dichlórbenil, ktorý sa rozkladá na látku 2,6-dichlórbenzamid (BAM). Vodárne dnes bežne analyzujú surovú vodu na širokú škálu pesticídov a ich zvyšky sa nachádzajú v mnohých vrtoch.
Kontaminácia látkami PFAS pochádza z rôznych priemyselných a environmentálnych zdrojov a je čoraz častejšie monitorovaná kvôli ich stálosti a potenciálnemu vplyvu na zdravie.
Riešenie
Pesticídy ako BAM sa účinne redukujú pomocou tlakových filtrov s aktívnym uhlím. Aktívne uhlie je prírodný materiál vyrobený z kameňa, dreva alebo kokosových škrupín a hojne sa používa na odstraňovanie pesticídov a iných organických látok z pitnej vody.
Látky PFAS možno odstrániť použitím aktívneho uhlia alebo iónovou výmenou so živicami selektívnymi na PFAS. Voľba vhodného riešenia závisí od výšky koncentrácie a špecifických zlúčenín PFAS prítomných vo vode.
Sírany, chloridy a fluoridy
Nanofiltrácia redukuje sírany, chloridy a fluoridy selektívnym odstraňovaním dvojmocných iónov pomocou nízkotlakovej membránovej technológie s nízkou spotrebou energie.
Sírany, chloridy a fluoridy
Riešenie
Obsah síranov, chloridov a fluoridov v pitnej vode sa dá znížiť nanofiltráciou.
Nanofiltrácia sa používa na účely úplného alebo čiastočného zníženia množstva nežiaducich komponentov. Nanofiltrácia aplikuje tlak typicky pod 7 barov, čo vedie k nižšej spotrebe energie.
Nanofiltrácia je membránová technológia, ktorá sa svojim spôsobom prevádzky a konštrukciou veľmi podobá reverznej osmóze. Nanofiltračná membrána primárne zadržiava dvojmocné ióny a väčšie molekuly.
Ako sme pomohli našim zákazníkom so správnou kvalitou pitnej vody
Preskúmajte súvisiace technické referencie
Zníženie obsahu PFOS v odpadovej priesakovej vode zo skládky
Zníženie obsahu PFOS v odpadovej vode zo skládky
Spoločnosť Rambo AB, ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnym odpadom vo Švédsku, čelila značným problémom s kontamináciou PFOS v odpadovej vode zo skládky. Spoločnosť Grundfos navrhla a uviedla do prevádzky účinné riešenie na čistenie 10 m³/h odpadovej vody obsahujúcej PFOS.
Proces úpravy vody zahŕňa niekoľko fáz: chemickú flokuláciu na zníženie zákalu a koaguláciu suspendovaných pevných látok, usadzovanie na odstránenie častíc, pieskovú filtráciu na ďalšie vyčistenie vody a iónovú výmenu na účinné zníženie obsahu PFOS a iných znečisťujúcich látok typu PFAS.
Fázy predúpravy (chemická flokulácia, usadzovanie a piesková filtrácia) zabezpečujú odstránenie organických a suspendovaných látok, čo umožňuje efektívne fungovanie iónovej výmeny. Hoci sa kapacita iónovej výmeny nakoniec vyčerpá, robustná predúprava zabraňuje zanášaniu a znečisťovaniu, čím sa predlžuje životnosť iónomeničových živíc.
Monitorovací systém PLC navrhnutý a vyrobený na mieru sleduje senzory, čerpadlá a prietok a v prípade potreby upozorní servisných technikov, čo vedie k spoľahlivej prevádzke.
Priemysel: Verejná inštitúcia
Aplikácia: Procesná voda
Technické údaje:
- Water source: landfill site leachate
- Flow rate: 10 m3/h
Zariadenia v úpravni vody
- 3x digitálne dávkovacie jednotky typ DDA AR
- 2x pieskový filter typ TFB14
- 2x filter na selektívnu iónovú výmenu typ TFB17 s predĺženou výškou plášťa
- 2x jednotky na prípravu polyméru
- 2x akumulačné nádrže s miešaním
- 1x lamelový čistič
Prírodná minerálna voda v recyklovateľných PET fľašiach
Prírodná minerálna voda v recyklovateľných PET fľašiach
Spoločnosť Danish Bottling Company vyrába a distribuuje vodu a nealkoholické nápoje popredným maloobchodným reťazcom, ako aj nealkoholické a energetické nápoje širšej sieti predajcov v Dánsku. Dánska spoločnosť na plnenie fliaš tiež vyváža prírodnú minerálnu vodu Nornir® do Číny.
V roku 2007 dánska spoločnosť na plnenie fliaš presunula výrobu do Brande a získala prístup k vlastnému prameňu prírodnej minerálnej vody – prameň je dnes známy ako Nornir®. Voda z tohto prameňa je klasifikovaná ako mäkká voda s nízkym obsahom sodíka a chloridov. Vďaka vlastnému vrtu sa zbavila potreby filtrácie surovej vody na odstránenie železa a mangánu. V tom čase spoločnosť Grundfos dodala 2 automatické tlakové filtre TFB 14. Dopyt po prírodnej minerálnej vode v recyklovateľných PET fľašiach následne vzrástol, a tým sa zvýšila aj potreba úpravy vody. To viedlo pre výrobu v Brande k dodaniu ďalšej výrobnej linky pozostávajúcej z 2 automatických tlakových filtrov TFB 14.
Riešenie dnes pozostáva zo 4 tlakových filtrov TFB 14 s výkonom 2x 14 m³/h, ktoré sú zaradené v sérii ako pred- filter a po- filter. Potrubný systém je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a je vybavený samostatnými ventilmi. Obe filtračné linky sú tiež pripojené k novému riadiacemu panelu.
Priemysel: Nápojový
Aplikácia: Pitná voda
Technické údaje:
- Prietok: 2x 14 m3/h
Zariadenia v úpravni vody
- Tlakové filtre 4x TFB 14
- Zariadenia na oxidáciu
- Zariadenie na spätné preplachovanie
- Riadiaci panel s alarmom
Zariadenie na odstraňovanie železa pre výrobu piva
Zariadenie na odstraňovanie železa pre výrobu piva
Mnohé prevádzky čelia problémom spôsobeným usadzovaním železa v potrubiach, nádržiach, kotloch a inom vybavení. Zvyčajne sa to stáva, keď je zdrojom podzemnej vody studňa a prítomné železo sa neodstráni. V dôsledku toho sa vynakladá veľké úsilie a prostriedky na odstránenie a vyčistenie všetkých povrchov, kde sa železo usadzuje.
Okrem technických problémov, pokiaľ ide o potraviny a nápoje, kde sa voda používa ako súčasť finálneho produktu, je veľmi dôležité nemať v procesnej vode železo kvôli problémom, ktoré môžu narušiť technologické procesy a kvalitu konečného výrobku.
Jeden z najstarších pivovarov na Ukrajine „Berdichev Brewery“ zlepšil svoju výrobu inštaláciou nového zariadenia na odstraňovanie železa od spoločnosti Grundfos Water Treatment, ktoré je založené na ekologickom nechemickom riešení.
Tu sa železo z vody odstraňuje len prevzdušňovaním vzduchom a filtráciou cez prírodné materiály vo vnútri tlakových filtrov TFB.
Priemysel: Pivovar
Použitie: Varná voda | Pitná voda | Procesná voda
Technické údaje:
- Prietok: 35 m³/h
- Železo v surovej vode: 2,8 mg/l
- Železo v upravenej vode: < 0,05 mg/l
Zariadenia v úpravni vody:
- Tlakové filtre 2x TFB17 s povrchovou úpravou PPA, výška plášťa 1600 mm
- Prevzdušňovací systém
- Príslušenstvo na spätný preplach s čerpadlom a dúchadlom
300 m³/h filtrácia podzemnej vody na výrobu škrobu
300 m³/h filtrácia podzemnej vody na výrobu škrobu
Zákazníkom je spoločnosť AGRANA Starch GmbH, ktorá sa špecializuje na spracovanie a zhodnocovanie vysokokvalitných poľnohospodárskych komodít, ako sú kukurica, zemiaky a pšenica. Segment výroby škrobu zahŕňa celý rad výrobných zariadení, medzi ktoré patrí mlyn na pšeničný škrob v Pischelsdorfe.
Riešenie úpravy vody pozostáva z tlakových filtrov na odstránenie železa a mangánu z vlastného zdroja podzemnej vody. Po filtrácii sa voda používa ako pitná a vstupná voda pre existujúcu, väčšiu zmäkčovaciu stanicu, ktorú tiež dodala spoločnosť Grundfos. Voda sa používa pri rafinácii škrobových produktov na potravinárske účely, najmä ako potravinárske zložky, ale aj ako krmivo pre zvieratá.
Priemysel: Poľnohospodárstvo a záhradníctvo | Potravinársky priemysel
Aplikácia: Kotlová voda | Pitná voda | Prísadová voda | Úžitková voda
Technické údaje:
- Prietok: 3x 100 m³/h
- Železo: < 0,1 mg/l
- Mangán: < 0,02 mg/l
Zariadenia v úpravni vody:
- Tlakové filtre 3x TFB 100
- Zariadenie na oxidáciu; kompresor
- Príslušenstvo na spätné preplachovanie; dúchadlo a oplachovacie čerpadlo
- Centrálna rozvádzacia skriňa s PLC
Tlakové filtre z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 pre vodárne Hasselager-Kolt
Tlakové filtre z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 pre vodárne Hasselager-Kolt
Spoločnosť Grundfos dodala tlakové filtre z nehrdzavejúcej ocele pre dánsku vodáreň Hasselager-Kolt.
Podzemná voda sa oxiduje kyslíkom zo vzduchu z kompresora. Následne sa filtruje cez tlakové filtre, aby sa odstránilo železo a mangán.
Tlakové filtračné zariadenia sú navrhnuté s tryskovým dnom so špeciálnymi tryskami v spodnej časti, čo ponúka niekoľko významných výhod, ako napríklad:
- Rovnomerné rozloženie zaťaženia pre optimálne využitie filtračného média
- Dobrá kvalita filtrácie
- Účinný a rovnomerný preplach filtračného média zabezpečujúci vysokú filtračnú kapacitu
- Dlhé prevádzkové intervaly medzi jednotlivými spätnými preplachmi
- Dlhá životnosť filtračného média
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda
Technické údaje:
- Prietok: 2x 100 m³/h
Zariadenia v úpravni vody
- Tlakové filtre 4x TFB 100 z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 nainštalované v sérii ako primárny a sekundárny filter
- Prevzdušňovacie zariadenie pozostávajúce z kompresorovej jednotky a riadiaceho systému vzduchu
Odstraňovanie pesticídov pomocou filtračného systému s aktívnym uhlím
Odstraňovanie pesticídov systémom s filtrom s aktívnym uhlím
Dánska komunálna spoločnosť nainštalovala systémy s filtrom s aktívnym uhlím od spoločnosti Grundfos, aby splnila limitné hodnoty dánskych úradov pre zvyšky pesticídov (alachlór ESA) a organické rozpúšťadlá v pitnej vode.
Voda sa upravuje tak, že sa časť prietoku z otvorených pieskových filtrov vedie cez dva filtre s aktívnym uhlím, zatiaľ čo zvyšná časť prietoku smeruje priamo do zásobníka čistej vody. Časť prietoku z uhlíkových filtrov sa ďalej upravuje UV systémom pred okysličením stlačeným vzduchom a zmiešaním s neupravenou časťou prietoku v nádrži na čistú vodu. Výber typu uhlia bol založený na pilotných testoch uskutočnených s testovacím systémom Grundfos priamo vo vodárni.
Komunálna spoločnosť stavia novú, veľkú vodáreň, takže systém s uhlíkovým filtrom je nainštalovaný mimo budovy starej vodárne. Systém s filtrom s aktívnym uhlím je navrhnutý tak, aby sa dal premiestniť na nové miesto, keď bude uvedená do prevádzky nová vodáreň.
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda
Technické údaje:
- Prietok: 25 m³/h
Zariadenia v úpravni vody:
- 2x nerezové uhlíkové filtre typ ACTF35
- UV dezinfekčná jednotka typ Spektron 50e
- Viacstupňové odstredivé čerpadlo Grundfos CRE32-1
Získať znalosti o filtrácii vody
Zhromaždili sme všetko, čo potrebujete vedieť o filtrácii vody. Od filtračného média po zariadenia s mnohými možnosťami a optimálnym riešením.
Či potrebujete vysoko čistú vodu na výrobu, optimalizáciu procesov alebo ochranu zariadení, odborníci spoločnosti Grundfos sú pripravení pomôcť vám nájsť to správne riešenie.