Čo keby ste mohli vyriešiť takmer všetky úlohy spojené s výmenou obehového čerpadla pri jedinej návšteve zákazníka?

Nájsť a správne nainštalovať náhradné obehové čerpadlo môže byť zložitá a časovo náročná úloha. Čakanie na to, kým budú náhradné diely na sklade, zložité hľadanie správneho obehového čerpadla – to všetko narúša váš pracovný proces a často musíte pred dokončením inštalácie viackrát jazdiť tam a späť. Ale čo keby ste mohli vykonať opravu počas jedinej návšteve zákazníka a zabudnúť na premárnený pracovný čas? 

Nové čerpadlá Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO spolu s aplikáciou Grundfos GO znamenajú prelom v optimalizácii vášho pracovného postupu a urýchlia výmenu, čo vám z dlhodobého hľadiska ušetrí hromadu času. 

Budúcnosť s nižším počtom čerpadiel

Rad Grundfos ALPHA GO je jedinečným riešením na trhu. Bol vyvinutý na základe viac ako 30-ročných skúseností s integrovanými jednotkami. Rad je určený pre samostatné aj integrované obehové čerpadlá v domácich vykurovacích aplikáciách. Jeho dva modely dokážu nahradiť takmer 70 % integrovaných obehových čerpadiel Grundfos a väčšinu samostatných obehových čerpadiel a zabezpečiť rýchlu a bezproblémovú výmenu existujúcich obehových čerpadiel, nových aj starých. To znamená, že vo vašej dodávke vám stačí prevážať len dve obehové čerpadlá a výrazne si tým uľahčíte ich dimenzovanie a výber. 

To znamená, že vo vašom aute stačí mať so sebou iba ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180, pripojovací kábel napájania a signálny adaptér.

Čiže ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilné čerpadlo s väčšinou starších, integrovaných obehových čerpadiel UPS, a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilné s obehovými čerpadlami typu UPM3 a UPM4, ako aj s väčšinou samostatne inštalovaných čerpadiel.

Stačia vám dve obehové čerpadlá rôznych veľkostí:

  • S GO vyriešite úlohy súvisiace s výmenou počas jednej návštevy. 

  • Nemusíte čakať na náhradné diely.

  • Vašu každodennú prácu nebudú obmedzovať problémy so skladovými zásobami. 

  • Znížite zložitosť hľadania a inštalácie správneho náhradného obehového čerpadla, či už sa jedná o samostatné, alebo integrované obehové čerpadlá. 

Grundfos GO vás bude sprevádzať celou cestou

Okrem toho sa vďaka aplikácii pre obehové čerpadlá Grundfos GO, ktorá vás prevedie procesom výmeny, stane pracovný postup jednoduchším a rýchlejším. Vďaka funkcii GO Replace v aplikácii Grundfos GO môžete použiť buď funkciu „Naskenuj-nájdi-vymeň“, alebo funkciu „Vyhľadaj a vyber“, pričom obidve vám poskytnú presný návrh výmeny.

Viac o produktoch ALPHA GO

Obehové čerpadlá Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO ponúkajú nové funkcie, ktoré pomáhajú pri optimalizovaní vášho pracovného postupu.


Grundfos ALPHA1 GO

Zoznámte sa s vysokokvalitným obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA1 GO s funkciami zabezpečujúcimi ten najvyšší výkon. Čerpadlo ALPHA1 GO je vhodné na nahradenie integrovaných čerpadiel UPS, ako aj samostatných obehových čerpadiel. Ponúka nové vylepšené vlastnosti a funkcie, ako napríklad:

  • Kompatibilita pri nahradzovaní integrovaných aj samostatných čerpadiel

  • Odvzdušnenie čerpadla

  • Ochrana proti chodu nasucho 

  • Robustné spúšťanie


Grundfos ALPHA2 GO

Zoznámte sa s prémiovým obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA2 GO poskytujúcim vysoký výkon a funkcie navrhnuté pre zvládnutie každej situácie. Čerpadlo ALPHA2 GO je určené na nahradenie samostatných obehových čerpadiel a integrovaných obehových čerpadiel UPM3 a UPM4. Okrem funkcií čerpadla ALPHA1 GO je model ALPHA2 GO vybavený naviac:  

  • Sprevádzaným nastavením

  • Denníkom alarmov a hlásení

  • Automatickou detekciou vzduchu a odvzdušňovaním

  • Vyvažovaním vykurovacej sústavy

  • Vylepšenou funkciou AUTOADAPT

Aplikácia Grundfos GO

V aplikácii nájdete aj funkciu GO Replace pre zámenu obehových čerpadiel, ktorá vám pomôže nájsť to správne čerpadlo pre danú úlohu.



Staňte sa odborníkom s naším bezplatným nástrojom pre vzdelávanie - Ecademy

Pripravili sme pre Vás 7 jednoduchých online modulov. Po absolvovaní budete pripravení na používanie nového radu obehových čerpadiel pri každodennej práci. Zistite všetko o prelomových funkciách radu Grundfos ALPHA GO a o aplikácii Grundfos GO.

Pripojte sa hneď teraz

S Grundfos pre inštalatérov budete vždy o krok vpredu.

150 000 profesionálov sa predsa nemôže mýliť!

Tisíce vašich kolegov sa už zaregistrovalo do programu Grundfos pre inštalatérov. Pridajte sa k nim zadarmo a získajte neobmedzený prístup k nástrojom, školeniam a znalostiam. Budete tiež medzi prvými, ktorí sa dozvedia o pripravovaných produktoch, ako aj o exkluzívnych podujatiach.