Článok
Ako skontrolovať tlak vody
Ak sa vám stáva, že máte v sprche slabý prúd, trápi vás hlučné potrubie, musíte sa rozhodovať, či najprv pustiť umývačku riadu alebo pračku, alebo sa vaša toaleta napúšťa príliš dlho, pravdepodobne žijete v domácnosti s nízkym a/alebo kolísavým tlakom vody.
Tu sú kľúčové kroky, ktoré môžete podniknúť s cieľom skontrolovať tlak vody a jej prietok v domácnosti, ako aj pár tipov na opravy pre zlepšenie tlaku, ktoré môžete vykonať sami.
Čo je to nízky tlak vody a ako merať tlak vody v domácnosti?
Ak máte doma problém s nízkym alebo kolísavým tlakom vody, je dôležité pred tým, ako sa rozhodnete pre inštaláciu nového potrubia a čerpadla, zistiť hlavnú príčinu. Vo väčšine prípadov existuje veľa dôvodov, prečo niektoré veci vo vašom dome nefungujú tak, ako by mali – a veľa jednoduchých a užitočných riešení.
Čo je to nízky tlak vody?
Nízky tlak vody znamená, že prietok vody potrubím je slabý, pomalý a celkovo neefektívny, čo má vplyv na dodávku vody do vodovodných kohútikov, batérií a zariaďovacích predmetov. Každodenné činnosti, ako je sprchovanie, umývanie riadu a používanie spotrebičov, ako sú práčky a umývačky riadu, sú tak menej príjemné a efektívne.
Čo spôsobuje nízky tlak vody?
Tlak vody môže kolísať v závislosti od rôznych faktorov, ako je lokalita, denná doba a blízkosť vodovodnej siete. Ak napríklad bývate na kopci, tlak vody bude pravdepodobne slabší, pretože voda musí bojovať s gravitáciou, aby sa dostala do vášho domu.
Na druhej strane, ak bývate na úpätí kopca, prúd vody bude pravdepodobne silnejší, pretože gravitácia ju bude ťahať k vášmu domu. Tlak vody môže byť nízky aj v čase najväčšej spotreby, napríklad skoro ráno alebo podvečer, keď ľudia často zalievajú svoje záhrady.
V čom sa meria tlak vody?
Tlak vody vo vašej domácnosti sa meria v baroch, čo je metrická jednotka približne zodpovedajúca 14,5 PSI (libier na štvorcový palec). Zjednodušene povedané, bary označujú silu vody prúdiacej cez potrubie. Jeden bar je sila potrebná na zdvihnutie vody do výšky desať metrov.
Aký je dobrý/normálny tlak vody?
Tlak vody v obytných budovách sa zvyčajne pohybuje od 45 do 80 PSI. Ak je hodnota nižšia ako 40, je pravdepodobné, že v kohútikoch a v zariaďovacích predmetoch bude tlak vody slabší. Hodnoty nad 80 môžu časom poškodiť spotrebiče a zariaďovacie predmety. Dostatočný prietok vody celej domácnosti, s ktorým budete spokojní, vám ponúkne hodnota okolo 50.
Všetky domácnosti sa však líšia, pričom požiadavky na tlak vody závisia od veľkosti domu, počtu zariaďovacích predmetov, inštalovanej vodnej sústavy, priemeru vodovodného potrubia a ďalších okolností.
Preto je dôležité vedieť, ako doma skontrolovať tlak vody, primerane ho upraviť a zabezpečiť, aby vyhovoval potrebám všetkých členov rodiny a domácich činností.
Ako môžem otestovať tlak vody?
Nízky tlak vody často nesúvisí s miestnym vodovodným systémom, ale skôr s niečím v domácnosti. Majú vaši susedia rovnaké problémy? Má každý spotrebič vo vašej domácnosti problém s nízkym tlakom?
Ak je odpoveď na obe otázky kladná, problém je pravdepodobne na úrovni miestneho dodávateľa. Ak je odpoveď záporná, je čas otestovať tlak vody a to v štyroch jednoduchých krokoch:
- Investujte do tlakomeru.
- Vyjdite von k záhradnému kohútiku, odpojte hadicu a naskrutkujte tlakomer na kohútik tak, aby bola viditeľná čelná strana tlakomeru.
- Otvorte kohútik a pozrite sa na údaj. Ukáže vám tlak prichádzajúci do vašej domácnosti (z verejnej siete alebo zo studne).
- Údaj si zaznamenajte, aby ste ho mohli porovnať s budúcimi údajmi vždy, keď sa vám bude zdať, že tlak vody je iný (nižší alebo vyšší).
Investícia do meracieho prístroja je skvelým nápadom nielen na testovanie vašej vodnej sústavy, ale aj na lokalizáciu nepríjemných únikov.
Tesnosť môžete otestovať tak, že necháte všetky ventily zatvorené (vrátane vypnutia všetkých spotrebičov, ako sú umývačky riadu a práčky) a uzavriete hlavný ventil prívodu vody do domu. Ak tlak zostane stály počas jednej hodiny, vodovodné potrubie vo vašej domácnosti pravdepodobne tesní. Ak tlak klesne o viac ako tri PSI, asi dochádza k úniku a bude potrebné kontaktovať inštalatéra.
Test prietoku vody krok za krokom
Ďalšou možnosťou je domáci test prietoku vody – stačí kalkulačka, trvá to šesť sekúnd a zistíte prietok:
- Majte po ruke vybavenie – 1 alebo 2-litrovú nádobu na vodu, stopky a kalkulačku.
- Podržte nádobu pod kohútikom v kúpeľni alebo v sprche a otočte ním na šesť sekúnd.
- Vypočítajte litre za minútu. Údaj o množstve vody (v litroch) v nádobe vynásobte desiatimi (x10). Výsledkom bude prietok (napr. 0,7 litrov x 10 = 7 litrov za minútu)
Prietok menší ako 10 litrov za minútu znamená nízky tlak. Ak je to 10 – 15 litrov? Váš tlak je prijateľný, ale dal by sa zlepšiť. A keď je nad 15 litrov? To je dobré.
Rýchle opravy v prípade nízkeho tlaku vody
Zistenie nízkeho tlaku vody vo vašej domácnosti môže byť znepokojujúce, ale nie je potrebné podliehať panike. Je dôležité si uvedomiť, že nízky tlak vody môže mať niekoľko príčin: od usadenín alebo vodného kameňa v ohrievači vody až po príliš veľa ohybov vo vodovodnom potrubí. Existuje však niekoľko jednoduchých riešení, ktoré môžu pomôcť zvýšiť tlak vody v celej domácnosti.
1: Skontrolujte uzatvárací ventil
Uzatvárací ventil riadi množstvo vody, ktoré vychádza z ventilu vodomeru, a môže sa nachádzať na niekoľkých miestach. Skontrolujte, či je uzatvárací ventil riadne otvorený.
2: Zanesené perlátory, sprchové hlavice alebo potrubia
Kedy ste naposledy dôkladne vyčistili sprchovú hlavicu alebo vodovodné batérie? Kvôli nahromadeným usadeninám nemusia byť schopné pracovať tak, ako sa očakáva. Mali by ste skontrolovať aj potrubia, najmä ak sú staršie ako 20 rokov (oceľ), viac ako 40 rokov (mosadz) alebo viac ako 50 rokov (meď).
3: Skryté úniky
Ak máte podozrenie na netesnosti, skontrolujte ohrievač vody, všetky flexibilné hadice a každý ventil pod každým umývadlom. Dôvodom netesnosti môže byť aj zamrznuté potrubie za stenou. Môžete aj skúsiť vypnúť všetky spotrebiče a skontrolovať vodomer. Ak vodomer ukazuje spotrebu vody, môže to byť ďalší dôkaz o úniku. Vo všetkých týchto prípadoch odporúčame kontaktovať inštalatéra.