Článok

Prečo mám nízky tlak vody? Príručka pre majiteľov domácností

Už ste niekedy vstúpili do sprchy, pripravení zmyť zo seba špinu a stres z celého dňa, no nemilo vás prekvapí, že slabý prúd sotva stačí na umytie vášho tela alebo na vymytie šampónu z vašich vlasov? Tieto situácie môžu byť frustrujúce a nepríjemné, najmä ak narušia rutinu, na ktorú všetci spoliehajú, aby sa načas dostali do školy, práce alebo do postele.

 Pokles tlaku vody je v domácnostiach bežným problémom a môže existovať mnoho dôvodov pre kladenie si otázky  „Prečo mám nízky tlak vody?“ Dobrou správou je, že príčinu môžete niekedy odstrániť sami. Pri zložitejších problémoch budete možno musieť požiadať o pomoc susedov, dodávateľa vody alebo inštalatéra.

Čo spôsobuje nízky tlak vody v celom dome?

Tlak vody určuje, ako silne tečie voda z kohútikov.  Môže sa merať v „baroch“ alebo „librách na štvorcový palec“ (PSI). Bar je metrická jednotka, ktorá zodpovedá približne 14,5 PSI. Typický tlak vody by sa mal pohybovať v rozmedzí 45 – 80 PSI, pričom tlak nižší ako 40 PSI sa považuje za nízky. Ak nemáte vodomer, môžete požiadať vodárenskú spoločnosť o zmeranie tlaku vody alebo si ho zmerať sami pomocou testovacieho tlakomeru.

Bežnými príčinami nízkeho tlaku vody sú problémy s infraštruktúrou vodovodnej sústavy, vysoká spotreba vody v domácnosti a nahromadenie minerálov. V niektorých prípadoch môže byť príčinou problémov s prietokom vody nízka dodávka vody z verejného vodovodu.

Nemáte čas na pátranie? Zistite viac o tom, ako sa vďaka riešeniu na zvýšenie tlaku vody stane z pohodlia štandard. Získajte perfektný tlak vody ešte dnes.

Chráňte svoj domov pred poklesom tlaku vody

Proaktívny prístup vám pomôže udržať dodávku vody pre každodenné činnosti na vysokej úrovni. Naše čerpadlá môžu vašej rodine zabezpečiť spoľahlivý a stály tlak vody deň čo deň. 

Získajte perfektný tlak vody ešte dnes. 

 

10 bežných príčin nízkeho tlaku vody vo vašom dome 

Tu sú najčastejšie príčiny nízkeho tlaku vody.

Zoberme to pekne po poradí:

1: Ventily sú čiastočne alebo úplne uzavreté

Ak máte nižší tlak vody ako zvyčajne, je možné, že hlavný uzáver alebo ventil vodomeru nie sú úplne otvorené. 

2: Mate problém s dodávkou vody 

Počas obzvlášť teplého počasia môže obec rozložiť dodávky vody tak, aby jej bolo dostatok pre všetkých počas celého dňa. V prvom rade sa opýtajte susedov a kontaktujte dodávateľa vody.

Sústava na zvýšenie tlaku vody je ideálnym riešením v nasledujúcich situáciách:

3: Vo vašom meste boli zavedené nové predpisy

Dodávateľ vody môže reagovať na aktualizované predpisy mesta týkajúce sa vody, čo môže mať za následok nižší tlak vody vo vašej domácnosti. 

4: Rodinné aktivity sú náročné na spotrebu vody

Hoci by otvorenie jedného alebo dvoch kohútikov súčasne nemalo mať vplyv na tlak vody, viacero činností náročných na vodu, ako napríklad umývanie riadu, pranie a sprchovanie súčasne, môže znamenať zníženie prietoku.

5: Zdieľate spoločné vodovodné potrubie so susedmi

Ak je voda rozdelená medzi viacero domácností a váš sused sa sprchuje alebo umýva, môžete zaznamenať nižší tlak vody.

V týchto prípadoch sa bude musieť vykonať čistenie:

6: Chyba v zariaďovacích predmetoch 

Máte nízky tlak vody len na jednom alebo len na niekoľkých miestach? Vodovodná batéria alebo sprchová hlavica môže byť znečistená, zanesená alebo hrdzavá. 

7: Usadzovanie minerálnych látok, vodný kameň

V miestach s „tvrdou vodou“ môže belavo sivý povlak nazývaný vodný kameň blokovať prietok vody v potrubí a na povrchu spotrebičov. 

V niektorých prípadoch je čas požiadať o pomoc inštalatéra:

8: Upchané potrubie

Ak je v potrubí niečo zaseknuté, napríklad tkanina alebo iný predmet, nedokáže efektívne privádzať vodu. 

9: Potrubia sú skorodované

Vodovodné potrubie z pozinkovanej ocele vydrží len asi 20 rokov. S blížiacim sa koncom jeho životnosti môžete zaznamenať pokles tlaku vody . 

10: Dochádza k úniku vody

Bohužiaľ, k nepríjemným únikom dochádza! Je možné, že viacero potrubí netesní. Najprv sa poobzerajte a skúste nájsť zdroj úniku sami.

 

Čo ďalej?

Ak nemôžete zistiť príčinu nízkeho tlaku vody vo vašej domácnosti, skúste sa obrátiť na vodárenskú spoločnosť alebo inštalatéra a požiadať o pomoc. Použitie posilňovacieho čerpadla na zvýšenie prietoku vody môže mať veľa výhod!