Todos los procesos industriales dependen del agua (en concreto, de su calidad), ya sea como ingrediente de producción, como suministro para equipos auxiliares como calderas o torres de refrigeración, o para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de los vertidos al medio ambiente después de usarla.
Precisamente por eso, todas las empresas deben mantener una calidad constante del agua a lo largo del tiempo. Las fluctuaciones pueden afectar al producto final y a los costos de funcionamiento, e incluso acarrear sanciones o multas si los vertidos no cumplen los requisitos establecidos por las autoridades competentes.
La importancia de la precisión en la dosificación química
La dosificación química es un paso fundamental de casi cualquier etapa de tratamiento; sin embargo, se debe acertar con la dosis. La subdosificación puede afectar a la calidad del producto, la eficiencia operativa o los estándares de seguridad. La sobredosificación conlleva un desperdicio de químicos, un aumento de los costos y un posible impacto medioambiental.
Las condiciones fluctuantes hacen que la dosificación manual o convencional resulte poco fiable. No se trata solo de añadir químicos: hay que agregar la cantidad adecuada en el momento exacto y de forma absolutamente precisa. Si aciertas en este punto, puedes conseguir que el tratamiento de aguas resulte más inteligente, seguro y eficaz.
Las bombas y soluciones de dosificación química idóneas te ofrecen las siguientes ventajas:
- Dosificación con un nivel de precisión de hasta el 1 % y un rango de regulación de caudal de hasta 3000:1.
- Ajustes dinámicos del caudal, lo que garantiza un rendimiento óptimo, incluso si se producen fluctuaciones en la demanda de los sistemas.
- Funciones de seguridad integradas que protegen los equipos, reducen la exposición a los químicos y alargan la vida útil de los sistemas.
Precisión que transforma el tratamiento de aguas
La dosificación química resulta necesaria en numerosos sectores: preserva la calidad de los productos, garantiza la eficiencia operativa y protege a las personas y el medio ambiente. Ya sea para desinfectar líneas de producción de alimentos, optimizar el tratamiento de aguas residuales o prevenir la formación de incrustaciones en los sistemas de membrana, la dosificación química precisa marca la diferencia entre el desperdicio y la eficiencia, entre el cumplimiento normativo y el riesgo, y entre la fiabilidad y las costosas paradas por fallos.
Si pasas de la dosificación convencional a las soluciones inteligentes y adaptativas, disfrutarás de control, uniformidad y ahorro económico. Las bombas Grundfos SMART Digital Dosing™ ofrecen la precisión y la flexibilidad en tiempo real que se requieren para dar respuesta incluso a las condiciones más exigentes, suministrando exactamente la cantidad necesaria: ni más ni menos.
Una gama completa que aporta precisión, seguridad y eficiencia
Más allá de la bomba DDA, ofrecemos un catálogo completo de bombas y soluciones de dosificación química, garantizando una dosificación fluida y continua con una precisión inigualable, incluso con los volúmenes más pequeños. Fabricadas pensando en la seguridad del operador, la monitorización remota sin contratiempos y el control de procesos en tiempo real, estas soluciones reducen el derroche de químicos y optimizan el rendimiento para un tratamiento de aguas más inteligente y eficiente.
Alimentos y bebidas
Eliminación de los riesgos microbianos en la industria alimenticia mediante la desinfección
La higiene es un aspecto innegociable en la industria alimenticia. Una dosificación química imprecisa durante la desinfección puede afectar al sabor y a la seguridad, así como dar lugar a un control microbiano inadecuado. Los desinfectantes como el cloro, el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético son volátiles y propensos a la desgasificación. Durante las paradas de producción, pueden formarse burbujas de aire en las líneas de aspiración o los cabezales dosificadores, dando lugar a una subdosificación cuando se reanude la actividad y, en última instancia, poniendo en riesgo el control microbiano.
La desgasificación suele generar problemas en las bombas dosificadoras convencionales. Las bombas Grundfos SMART Digital Dosing™ con tecnología de medición FlowControl (FCM) detectan y eliminan las burbujas de aire mediante una función de desgasificación integrada, lo que garantiza la uniformidad y mantiene una dosificación precisa.
De esta forma, dispondrás de un control microbiano fiable, evitarás paradas imprevistas y disfrutarás de una tranquilidad absoluta.
Eliminación garantizada del 99,99 % de los patógenos en higiene alimenticia
Clean Works, una empresa de higiene alimenticia de reciente creación, necesitaba una bomba dosificadora capaz de conseguir una atomización precisa para desinfectar productos y EPI durante la pandemia de COVID-19. Gracias a la decisión de cambiar a las bombas Grundfos DDA FCM, eliminaron los problemas de pulsaciones, redujeron el tiempo de mantenimiento y consiguieron una dosificación continua y controlada, garantizando la eliminación del 99,99 % de los patógenos y el ahorro de recursos críticos.
Tratamiento de aguas residuales
Reducción de los costos y los lodos en el tratamiento de aguas residuales
Para conseguir una coagulación y una floculación eficientes, también se requiere una dosificación química precisa. La subdosificación produce una separación deficiente de los sólidos, lo que puede sobrecargar los filtros y las membranas. Si el tamaño de los sólidos en suspensión no está dentro del rango esperado, eso puede afectar sensiblemente a las etapas de filtración. Por otra parte, la sobredosificación puede conducir a un sobreconsumo de químicos y a un incremento de la producción de lodos, con el consiguiente aumento de los costos de transporte, tratamiento y eliminación.
Las bombas Grundfos SMART Digital Dosing™ cuentan con la función SlowMode, que permite gestionar de forma precisa los coagulantes de alta viscosidad y garantizar un equilibrio químico adecuado. Esto mejora la deshidratación de los lodos, optimiza la filtración y reduce los residuos químicos y los costos de funcionamiento.
Mejora de la calidad de las aguas subterráneas para garantizar el cumplimiento normativo
En la EDAR de Halzhausen, en la que las aguas residuales tratadas influyen directamente en la calidad de las aguas subterráneas, la dosificación precisa de cloruro férrico resultó fundamental para eliminar los contaminantes. Se integraron cinco bombas dosificadoras Grundfos DDA para optimizar el consumo de químicos y garantizar el cumplimiento normativo con la estricta normativa en materia de vertidos. Esto se tradujo en un efluente limpio de manera constante, un impacto medioambiental mínimo y una mejora de la eficiencia operativa.
Optimización del rendimiento y minimización de la formación de incrustaciones en la separación por membrana
En los procesos de separación por membrana, como la ósmosis inversa, la formación de incrustaciones puede afectar a la durabilidad de la membrana y a la eficiencia de los sistemas. Para evitar que esto suceda y reducir la necesidad de llevar a cabo procedimientos frecuentes de limpieza in situ, se usan antiincrustantes; no obstante, tanto la subdosificación como la sobredosificación producen consecuencias.
- La subdosificación puede conducir al ensuciamiento irreversible y a costosas sustituciones de membranas.
- La sobredosificación provoca el desperdicio de químicos e incrementa los costos de funcionamiento.
Las condiciones fluctuantes de los sistemas, como el caudal y la presión, exigen una solución de dosificación capaz de adaptarse a ellas en tiempo real. Las bombas Grundfos SMART Digital Dosing™ con tecnología FCM monitorizan de forma continua el caudal y la presión; además, ajustan de manera automática la dosificación para garantizar que el suministro de químicos sea uniforme y óptimo. Esto ofrece las siguientes ventajas:
- Reducción del número de ciclos de limpieza in situ
- Vida útil más extensa de las membranas
- Reducción del consumo de químicos