Pametna kontrola za efikasno navodnjavanje

Grundfos kontrolna rješenja osmišljena su kako bi sistemi navodnjavanja radili efikasno, pouzdano i potpuno automatizirano. Napredni kontroleri za pumpe podzemnih voda neprekidno prate rad sistema i automatski se prilagođavaju promjenama u potražnji, osiguravajući optimalan protok, stabilan pritisak i nižu potrošnju energije – bez potrebe za ručnom intervencijom.

Bez obzira upravljate li manjim sistemom navodnjavanja ili složenijim aplikacijama za zahvat podzemnih voda, Grundfos kontrolna rješenja pomažu u zaštiti pumpi, produžavaju vijek trajanja opreme i pojednostavljuju svakodnevno upravljanje. Zahvaljujući inteligentnoj automatizaciji i ugrađenom nadzoru, ostvarujete veću pouzdanost sistema, manje zastoja i efikasnije korištenje resursa.

Ključne prednosti:

  • Automatska prilagodba promjenjivoj potražnji za vodom
  • Energetski efikasan rad i smanjeno trošenje pumpi
  • Integrisana zaštita i funkcije alarma
  • Jednostavna integracija s aplikacijama za pumpanje podzemnih voda


LC 232 – osnovni kontroleri za potopne pumpe
LC 242 – prilagodljivi kontroler
CU 302 – kontroler za SQ(E)

Pametna tehnologija za održivo navodnjavanje

Grundfos potopne pumpe za navodnjavanje razvijene su za maksimalnu efikasnost, pouzdanost i dugotrajan rad. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji motora s trajnim magnetima, omogućavaju veći protok vode uz manju potrošnju energije, smanjujući operativne troškove i podržavajući održivo upravljanje vodnim resursima.

Projektovane za zahtjevne primjene podzemnih voda, osiguravaju stabilne performanse, visoku energetsku efikasnost i izuzetnu izdržljivost čak i u najizazovnijim uslovima rada. Rezultat je sigurna i pouzdana isporuka vode koja povećava produktivnost danas i doprinosi održivijoj budućnosti sutra.

SP = potopne bunarske pumpe za pumpanje podzemnih voda

Efikasno upravljanje vodom danas znači sigurniju poljoprivredu sutra

Precizna i pouzdana distribucija vode ključ je efikasnog navodnjavanja. Savremeni sistemi pomažu u smanjenju gubitaka, održavanju stabilnih performansi u promjenjivim uslovima i optimalnom iskorištavanju raspoloživih vodnih resursa. Jednostavnom nadogradnjom postojećih instalacija provjerenim rješenjima, poljoprivrednici mogu povećati produktivnost danas, istovremeno gradeći otporniju i održiviju poljoprivredu za buduće generacije.

CR = Višestepene centrifugalne pumpe

Tražite pouzdanije i efikasnije rješenje za navodnjavanje?

Pouzdano vodosnabdijevanje ključno je za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Uz Grundfos Connect, upravljajte vodom za navodnjavanje na pametniji način, zaštitite svoje usjeve i stoku te ostvarite veću efikasnost i sigurnost u svakodnevnom radu.

SE/SL pumpe: Efikasno upravljanje površinskim vodama za navodnjavanje

Kada je pouzdana isporuka vode ključna, SE/SL pumpe pružaju performanse na koje se možete osloniti. Namijenjene pumpanju vode iz jezera, rezervoara i otvorenih bazena, osiguravaju stabilan protok i dugotrajan rad čak i u najzahtjevnijim uslovima navodnjavanja.

Visoka hidraulična efikasnost, širok izbor izvedbi i dokazana pouzdanost čine ih idealnim rješenjem za različite potrebe navodnjavanja. Dostupne u rasponu od 1 do 30 kW, pomažu u optimizaciji potrošnje energije, smanjenju troškova rada i dugoročnom očuvanju resursa. 

SE/SL = kanalizacione pumpe za potopne i suhe instalacije za otpadne vode

Precizno doziranje za bolje rezultate u poljoprivredi

Rastuća globalna potražnja za hranom zahtijeva nove pristupe poljoprivrednoj proizvodnji. Kako bi povećali prinose i istovremeno očuvali dragocjene resurse, poljoprivrednici sve više primjenjuju pametna i održiva rješenja.

Hemigacija, koja objedinjuje navodnjavanje i precizno doziranje hranjivih tvari, omogućava efikasniju proizvodnju uz manju potrošnju resursa.

Digitalne tehnologije za doziranje dodatno unapređuju ovaj proces pružajući veću preciznost, bolju kontrolu i potpunu sljedivost. Na taj način pomažu proizvođačima da povećaju produktivnost, smanje rasipanje resursa i grade održiviju budućnost poljoprivrede.

Pametnije upravljanje vodom. Održivo navodnjavanje.

Kada su uslovi nepredvidivi, pouzdano navodnjavanje postaje ključ uspjeha.

Grundfos SQ i SQE pumpe osiguravaju stabilno snabdijevanje podzemnom vodom, isporučujući vodu tačno kada i gdje je najpotrebnija.

Projektovane za maksimalnu efikasnost i dugotrajan rad, opremljene su naprednim zaštitnim funkcijama koje smanjuju rizik od zastoja, optimizuju potrošnju energije i doprinose odgovornijem korištenju vode. Za dodatnu udobnost i kontrolu, SQE pumpe automatski održavaju konstantan pritisak, prilagođavajući se promjenama u potražnji u realnom vremenu.

Rezultat su zdraviji usjevi, manji operativni gubici i pouzdan sistem navodnjavanja spreman za izazove budućnosti.

SQ = kompaktne potopne pumpe za male sisteme navodnjavanja
SQE = kompaktne potopne pumpe s konstantnim pritiskom, za male sisteme navodnjavanja

Our experts are here to help

Connect with us to discuss your projects, talk about pumps, applications, your specific needs, or anything else.
Simply fill out the form below and a member of our team will get in touch with you shortly. Thank you!