OSTANITE sa starim metodama ili IDITE sa revolucijom budućnosti
ALPHA GO asortiman: Revolucija koja štedi vrijeme
Ostavite povratne pozive i izgubljeno vrijeme u prošlosti sa novim ALPHA GO asortimanom. Dve pumpe umjesto stotinu omogućavaju instalaterima da riješe zadatke zamjene cirkulacionih pumpi pri prvom posjetu kupcu. Mobilni radni tok smanjuje složenost i osigurava optimalno puštanje pumpi u rad.
Sa novim Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO, možete zamijeniti skoro 70% integrisanih Grundfos cirkulacionih pumpi i većinu samostalnih pumpi. Određivanje veličine i odabir cirkularnih pumpi je postalo mnogo lakše. Revolucionarne nove karakteristike omogućavaju vam brzu zamjenu u jednom potezu. A sa Vođenim Podešavanjem možete osigurati tačno puštanje u rad, osigurati udobnost i smanjiti potrošnju energije. IDITE i upoznajte se sa novim Grundfos ALPHA GO asortimanom u videu.
Budućnost je manje pumpi i više koristi
Brza zamjena sa samo dvije pumpe u vašem kombiju
Dizajn nove ALPHA GO serije omogućava vam da u kombiju prevozite samo dvije pumpe. Sa ALPHA2 GO 25-75 180 i ALPHA1 GO 25-80 180, te FCI signalnim adapterom, moći ćete zamijeniti gotovo 70% integriranih Grundfos cirkulacijskih pumpi i većinu samostojećih cirkulacijskih pumpi.
ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilna s većinom integriranih UPS cirkulacijskih pumpi, a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilna s većinom UPM3 i UPM4 cirkulacijskih pumpi, kao i s većinom samostalnih cirkulacijskih pumpi. Ovo garantuje brzu i jednostavnu zamjenu postojećih cirkulacionih pumpi, kako novih tako i starih.
Istražite naš asortiman proizvoda
Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO dolaze s revolucionarnim novim funkcijama koje će uveliko optimizirati vaš radni proces.
Grundfos ALPHA1 GO
Saznajte više o Grundfos ALPHA1 GO - visokokvalitetnoj cirkulacionoj pumpi s karakteristikama koje osiguravaju najviše performanse. ALPHA1 GO je pogodan za zamjenu integriranih UPS pumpi i samostalnih cirkulacijskih pumpi. Dolazi s velikim izborom novih i poboljšanih funkcija, kao što su:
Kompatibilnost integriranih i samostalnih zamjena
Samoodzračivanje
Zaštita od rada na suho
Robustan startup
Grundfos ALPHA2 GO
Saznajte više o Grundfos ALPHA2 GO pumpi - vrhunskom izboru koji nudi visoke performanse i karakteristike dizajnirane za rješavanje svake situacije. ALPHA2 GO je napravljen za zamjenu samostojećih i integriranih cirkulacijskih pumpi UPM3 i UPM4. Pored karakteristika iz ALPHA1 GO, ALPHA2 GO također dolazi sa:
Vođeno podešavanje
Upozorenje& dnevnik alarma
Detekcija zraka& ventilacija
Balansiranje
Poboljšano AUTOADAPT
Grundfos GO
Pomoću Grundfos GO aplikacije za cirkulacione pumpe, bićete vođeni kroz proces zamjene i puštanja u rad. Funkcionalnost „Zamjena cirkulacione pumpe“ i Grundfos vođeno podešavanje čine vaš radni proces mobilnim i još profesionalnijim.
Ne propustite nijednu novost o ALPHA GO asortimanu.
Kako vam možemo pomoći?
Bilo da želite kupiti proizvod ili jednostavno tražite savjet od Grundfos stručnjaka, rado ćemo vam pomoći da najbolje iskoristite svoju crpku. Slobodno nam se javite ako vam je potrebna podrška.