Seminar
Koop-Seminar - Abwasserhebeanlagen (Liegenschaftsentwässerung)
Dieses Seminar wird von AQUA TURICUM durchgeführt und findet bei der Grundfos Pumpen AG in Fällanden statt.
Sie sind ServicetechnikerIn und arbeiten in der Praxis mit Pumpen? Sie sind PlanerIn oder IngenieurIn und legen hin und wieder Pumpen aus? Sie möchten gerne mehr über die Auslegung und den Betrieb von Abwasserehebeanlagen erfahren?
In diesem Seminar lernen Sie die technischen Regeln der Liegenschaftsentwässerung in Theorie und Praxis kennen. Dabei schauen wir uns genauer an welche Arten von Abwasser es gibt, welche ohne Vorbehandlung in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden dürfen und wie wir einen Abwasserschacht und die dazugehörige Abwasserpumpe auslegen. Weiter schauen wir uns den Umgang mit dem Pumpenkennlinien an, den Einfluss der Anlagenkennlinie und auf was zu achten ist bei der Auslegung von Pumpen.
Lerninhalte:
- Wichtigste Teile der Schweizer Norm für Leigeschaftsentwässerung SN 592 000 in Bezug auf Abwasserhebeanlagen
- Pumpen- & Anlagenkennlinie für Abwasserpumpen
- Auslegung einer Abwasserehebeanlage
- Störquellen in der Praxis
- Steuerungen und Niveauregelung von Abwasserpumpen
Dieser Kurs richtet sich an alle Interessierten, die im Alltag oder auch nur gelegentlich mit Abwasserpumpen zu tun haben.
Trainer: Mark Akermann, AQUA TURICUM
Teilnahmegebühr: Siehe Details AQUA TURICUM