UNILIFT KP udržuje rodinný dům v Dánsku suchý a bezpečný

Představte si, že se chystáte na dovolenou a když jdete do sklepa pro kufry, zjistíte, že jsou pokryté plísní. To se stalo Johnu Sørensenovi v lednu 2024 a ukázalo se, že problém byl mnohem větší. Bohužel, Johnův případ není ojedinělý.

Situace

V důsledku silných dešťů a tání sněhu v Dánsku během podzimu a zimy v roce 2023 došlo k výraznému vzestupu hladiny podzemní vody, což způsobilo vážné problémy majitelům domů po celé zemi.
Kvůli špatnému odpařování v chladných měsících neměly obrovské masy vody kam odtékat, což způsobilo záplavy podzemní vody a následné škody způsobené vodou v suterénech mnoha domů.

To byl také případ Johna Sørensena, jehož dům, interiér a majetek byly vážně poškozeny. Dům byl stále obyvatelný, i když byl napaden plísní, která mohla způsobit zdravotní problémy. Po několik měsíců měl ve sklepě nainstalované odvlhčovače a teprve nedávno hladina podzemní vody klesla natolik, že bylo možné pokračovat v renovaci.

Obvykle zajišťují stabilizaci hladiny podzemní vody na přijatelné úrovni dva faktory: Rostoucí teploty na jaře způsobují odpařování podzemní vody a stromy a rostliny začnou růst a absorbují více vody prostřednictvím svých kořenů. Společnost Grundfos pomohla s trvalým odvodňovacím řešením, které zabrání opakovanému zaplavení podzemní vodou.

Majitel domu John Sørensen a produktový specialista Grundfos, Bjarni Rom-Jensen, prohlíží stěny sklepa a zjišťují poškození.

Silné deště a klimatické změny způsobují vzestup hladiny podzemní vody v Dánsku.

V Dánsku je 1 z 6 domů ohrožen povodněmi.

Ventilátorové ohřívače a odvlhčovače se za posledních devět měsíců staly nedílnou součástí suterénu Johna Sørensena, kde pomáhají odstraňovat vlhkost.

V Dánsku, stejně jako v severní a střední Evropě, je patrný vzestupný trend v množství přívalových srážek a v roce 2023 byla většina Evropy postižena nadprůměrnými srážkami.4

Roční srážky v Dánsku se za poslední století zvýšily přibližně o 20%5  a v roce 2023 byly srážky v Evropě 7% nad průměrem, což zvýšilo riziko povodní v mnoha oblastech Evropy6. V důsledku klimatických změn se očekává nárůst počtu a intenzity extrémních povětrnostních jevů, jako jsou silné deště7.

Když půda nemůže absorbovat dešťovou vodu, ať už kvůli silnému dešti nebo vysoké hladině podzemní vody, voda stéká po povrchu a zvyšuje riziko zaplavení níže položených oblastí. Pokud je půda kolem základů domu nasycena vodou, hydrostatický tlak vzroste a bude tlačit na základy budovy. Nakonec voda začne prosakovat skrz trhliny a otvory v betonu8. Tento tlak může také způsobit prasknutí podlahy a stěn suterénu, proto je velmi důležité přijmout vhodná opatření a zabezpečit dům.

Řešení

Netřeba dodávat, že dům Johna Sørensena vyžadoval mnoho oprav, do kterých byla zapojena jeho pojišťovna. Aby se však v budoucnu zabránilo opakování záplav způsobených podzemní vodou, bylo nutné přijmout několik preventivních opatření.

V betonové podlaze suterénu byl nainstalován nový odvodňovací systém, díky kterému voda odtéká do pískové jímky a dále do odvodňovací jímky. Z odvodňovací jímky čerpadlo odvádí odpadní vodu nahoru do městské kanalizace. Společnost Grundfos dodala do jímky čerpadlo UNILIFT KP – kompaktní ponorné čerpadlo z nerezové oceli určené k čerpání neagresivní vody a šedé vody.

Čerpadlo UNILIFT KP je vybavené hladinovým spínačem, který spouští a zastavuje čerpadlo podle toho, jak voda vstupuje do jímky. Jedná se o nejrobustnější čerpadlo pro tento druh práce, které zvládá čerpat jak drenážní vodu, tak povrchovou vodu.

Systém je navíc vybaven alarmem, který je umístěný v drenážní jímce a spustí se, pokud by voda dosáhla určité úrovně a čerpadlo se nespustilo. Jedná se o dodatečné bezpečnostní opatření. Díky tomu má naprostý klid a pojišťovna je spokojená, protože v některých případech může odmítnout uhradit škody, pokud nejsou přijata taková preventivní opatření.

Voda nashromážděná z vnějšku budovy odtéka oranžovým potrubím do drenážní jimky. Modrý plovákový spínač plave na hladině a sepne čerpadlo, jakmile voda dosáhne určité výšky.

UNILIFT a povodně

Přečtěte si více o UNILIFT KP

Čerpadlo UNILIFT je obvykle ideální ve dvou případech:

  1. Když stavíte nový dům nebo přebíráte starší dům a chcete kolem domu nainstalovat řádný odvodňovací systém (drenáž), aby se zabránilo zaplavení podzemní vodou a poškození domu. Jedná se o větší investici, která se ale časem vyplatí.
  2. Když již došlo k povodni a potřebujete čerpadlo k odčerpání vody z domu a/nebo zahrady do městské kanalizace.

Pokud máte problémy s zpětným tokem vody, zaplavováním nebo pronikáním podzemní vody do sklepů, je to známka toho, že potřebujete buď přečerpávací stanici, jímku nebo ponorné odvodňovací čerpadlo.

Výsledek

I když renovace trvá již 9 měsíců a způsobila nemalé starosti, John Sørensen je s dosavadním výsledkem spokojen. Nyní si může být jistý, že zaplavení sklepa je minulostí, a je přesvědčen, že díky novému drenážnímu systému s použitím kvalitních materiálů se zvýšila prodejní hodnota jeho domu.  

Některé věci Johna Sørensena se podařilo zachránit, jiné musely být kvůli rozsáhlým škodám způsobeným vodou vyhozeny. Pojišťovna pokryla pouze škody, které činily přibližně 500 000 DKK.  John si musel odvodňovací systém vybudovat na vlastní naklady.

Nemít k dispozici vhodný odvodňovací systém pro případ zaplavení podzemní vodou mje riskantní záležitost. Nyní však odvodňovací systém s čerpadlem UNILIFT KP udržují Johnův rodinný dům suchý a bezpečný.

„Dostali jsme vynikající poradenství ohledně výběru čerpadla na odpadní vodu a rozhodli jsme se pro nejrobustnější a nejvhodnější čerpadlo pro daný účel.“

John Sørensen, majitel nemovitosti
Hinnerup, Denmark

Produkty od Grundfos

UNILIFT KP

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.