Společnost Grundfos Water Treatment (dříve EUROWATER) navrhla a vyrobila kompletní řešení úpravy vody pro první komerční výrobu e-metanolu na světě.

Klíčová témata:

  • Ultračistá voda pro ekologickou výrobu vodíku
  • Vysoká rekuperace vody a energetická účinnost
  • Dekarbonizační průmysl

Společnost European Energy je dánským developerem a provozovatelem projektů zelené energie a poskytovatelem prvního velkého komerčního zařízení na výrobu e-metanolu na světě v Kassø, Aabenraa, Dánsko.

Vodík dodává 50MW elektrolyzér PEM (Proton Exchange Membrane) společnosti Siemens Energy. Ultračistá voda slouží jako primární surovina pro výrobu ekologického vodíku a zajišťuje optimální výkon elektrolyzéru.

Řešení úpravy vody se skládá z technologie vysokého využití vody, která podporuje udržitelnou výrobu ekologického vodíku.

Kroky úpravy vody

50 MW PEM eletrolyzér je závislý na stálém přísunu 10 000 litrů ultračisté vody za hodinu s vodivostí pod 0,1 μS/cm. Společnost Grundfos Water Treatment Europe je zodpovědná za návrh a výrobu kompletního systému úpravy vody přizpůsobeného požadavkům elektrolyzéru.

Systém úpravy vody čistí podzemní vodu, která již prošla provzdušněním a pískovou filtrací. Proces úpravy vody se zaměřuje zejména na ionty kovů, organické látky a CO2 a zahrnuje následující kroky:

  • Dávkování proti vodnímu kameni pro cílenou inhibici tvrdosti a oxidu křemičitého
  • Reverzní osmóza s technologií vysoké výtěžnosti vody, která odstraňuje většinu iontů a organických látek.
  • Membránový odplyňovač k účinnému odstraňování CO2
  • EDI a mixed-bed pro odstranění zbytkových stopových nečistot

EDI a směsná lůžka se používají na dočištění leštění demineralizované vody za RO jednotkou pro dosažení nízké vodivosti.

Úspora vody a energie

Speciálně byla vybrána jednotka reverzní osmózy Grundfos RO-PLUS. Cílem této volby je řešit jak úsporu vody, tak i energie v rámci procesu čištění. Jednotka reverzní osmózy je vylepšena technologií s vysokou mírou zpětného získávání vody, která umožňuje získat 90 % vody namísto 75 % u standardní jednotky RO bez funkce PLUS.

Energetická účinnost systému RO-PLUS je upřednostňována prostřednictvím strategických konstrukčních rozhodnutí. Obsahuje membrány s nízkou spotřebou energie a využívá čerpadla Grundfos vybavená vysoce účinnými motory a frekvenčními měniči. Tyto komponenty jsou záměrně navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie při zachování optimální úrovně výkonu.

Dekarbonizace výrobního odvětví

A.P. Moller - Maersk, LEGO Group a Novo Nordisk jsou odběrateli e-metanolu ze zařízení European Energy v Kassøe.

Tím, že se rozhodli pro e-metanol jako náhradu konvenčního metanolu, podporují transformační posun ve svých průmyslových odvětvích směrem k dekarbonizaci odvětví těžké dopravy a nahrazení metanolu při výrobě plastů nízkouhlíkovou alternativou.

Fakta

O Power-to-X zařízení v Kassøe

Metanol v Kassøe se vyrábí z obnovitelné energie z nedalekého solárního parku Kassø, který vyvinula a vybudovala společnost European Energy. Solární park má kapacitu 300 MW, což odpovídá spotřebě energie 75 000 dánských domácností.

Systém elektrolýzy PEM navrhla, dodala a uvedla do provozu společnost Siemens Energy. Systém úpravy vody pro PEM elektrolyzér dodává společnost Grundfos Water Treatment Europe.

A.P. Moller - Maersk, LEGO Group a Novo Nordisk jsou odběrateli e-metanolu - dekarbonizace odvětví těžké dopravy a nahrazení metanolu při výrobě plastů nízkouhlíkovou alternativou.

Technické údaje

  • Zdroj vody: Městská voda bez chloru
  • Průtok: 10 m3/h
  • Vodivost: < 0,1 μS/cm

Zařízení v závodě

  • Dávkování antiscalantu typu Grundfos DDA 7.5-16
  • Jednotka reverzní osmózy typu RO C3-9 s čerpadly Grundfos typu CRNE 15-10
  • Jednotka reverzní osmózy typu RO-PLUS C3-12+3 s E-čerpadly Grundfos typu CRNE 20-8
  • Membránová odplyňovací jednotka typu MDU
  • Elektrodeionizační jednotka typu EDI 2-5000e
  • Mixbedový filtr typ EUREX

Související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří také využili řešení Grundfos.