Klíčová témata:

  • Ultračistá voda pro ekologickou výrobu vodíku
  • Úprava vody pro použití v alkalické elektrolýze vody
  • Kvalita vody pro alkalický vodní elektrolyzér (AWE)

HySynergy I 20MW je jedním z největších projektů na výrobu ekologického vodíku v Evropě, který vede společnost Everfuel. Vyrobený vodík je dodáván do nedaleké rafinerie ve Fredericii, která poskytuje bezemisní palivo pro mobilitu a průmyslové partnery.

Projekt HySynergy I využívá technologii elektrolýzy alkalické vody (AWE), která vyžaduje stálý přísun 4500 litrů vody za hodinu s ultračistou vodivostí pod 5 μS/cm.

Řešení úpravy vody v zařízení HySynergy se skládá ze změkčování iontovou výměnou a dvoustupňové RO.

Kroky úpravy vody

Přívod vody je městská voda bez chlóru, která již prošla provzdušněním a pískovou filtrací. Se zvláštním důrazem na ionty kovů a organické látky by úroveň kvality doplňované vody mohla být splněna následujícími kroky úpravy vody:

  • Změkčování iontovou výměnou jako předúprava systému reverzní osmózy, aby se zabránilo zanášení a usazování vodního kamene na membránách.
  • Membránová filtrace s dvoustupňovým systémem reverzní osmózy, při níž jsou z vody odstraněny ionty a organické látky a výsledkem je demineralizovaná voda s nízkou vodivostí.
  • Odstranění CO2 chemickým dávkováním

Cílem projektu HySynergy je do roku 2030 zvýšit výrobu ekologického vodíku na 1 GW.

Fakta

Technické údaje

  • Zdroj vody: Městská voda bez chloru
  • Průtok (max): 4500 L/h
  • Vodivost: < 5 μS/cm

Zařízení v závodě

  • Změkčovací filtr typu SMH 602-F
  • Nádrž na solanku
  • Dvoustupňová reverzní osmóza typu DPRO C3-6/3
  • Dávkovací nádrž s míchaDLEM
  • Dávkovací čerpadlo typu Grundfos DDC 6-10 AR
  • Nádrž na vodu 2 x 5000L
  • Posilovací čerpadla Grundfos CRNE 15-3

Související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří také využili řešení Grundfos.