Šetřete vodu a energii při úpravě vody

Najděte příležitosti k úspoře vody a energie

Úprava vody na požadovanou kvalitu s sebou nese různou míru plýtvání vodou a spotřebu energie. To je velká výzva – ale co kdybychom mohli tuto výzvu proměnit v příležitost? Vše začíná zvýšením efektivity využití vody a snížením spotřeby energie – a zde vstupuje do hry Grundfos.

Demineralizovaná voda je nezbytná pro širokou škálu průmyslových procesů. Společnost Grundfos usiluje o to, aby byl průmysl udržitelný a efektivně využíval zdroje, a proto vyvinula RO-PLUS. Toto pokročilé zařízení pro reverzní osmózu dosahuje míry opětovného využití vody až 90 %, čímž minimalizuje spotřebu zdrojů, aniž by byla ohrožena provozní spolehlivost nebo kvalita vody – je čas šetřit vodu a energii.

Úspora vody v různých odvětvích

Naše řešení pro úsporu vody a energie pomáhají snižovat spotřebu v různých průmyslových odvětvích, od pivovarů po nemocnice a teplárny.

Pivovar

Úspora 90 000 m³ ročně

Voda je klíčovou složkou při výrobě piva a nealkoholických nápojů, proto pivovar Harboe klade velký důraz na minimalizaci plýtvání vodou.

Používáním úpraven vody optimalizovaných pro vysokou míru opětovného využití ušetří pivovar Harboe až 90 000 metrů krychlových vody ročně. Každý rok!

Nemocnice

Plýtvání vodou sníženo o 60 %

Univerzitní nemocnice v Aarhusu, jedna z největších nemocnic v Dánsku, se spojila se společností Grundfos pro návrh a realizaci úpravny vody na klíč.

Úpravna vody vyrábí měkkou vodu a demineralizovanou vodu používanou v oddělení klinické biochemie, v patologickém oddělení a ve společných odběrových laboratořích. Řešení úpravny je vybaveno technologiemi šetřícími vodu a energii, které pomáhají snížit plýtvání vodou o 60 %.

Dálkové vytápění

Vysoká míra opětovného využití vody a nízké provozní náklady

Aalborg Forsyning, dánská teplárenská společnost, hledala řešení pro úpravu vody s vysokou míry opětovného využití vody a nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO) po dobu 15 let. 

Grundfos navrhl řešení pro úpravu vody, které minimalizuje provozní náklady tím, že snižuje plýtvání vodou, spotřebu elektřiny a spotřebu regenerační soli.

Město Nye moudře zachází s vodou

Předměstí Nye, severně od Aarhusu,předstihlo všechna města, protože je prvním městem v Dánsku, které zřídilo centralizovanou úpravnu sekundární vody. Úpravna využívá zachycenou dešťovou a drenážní vodu pro splachování toalet a praní, čímž výrazně snižuje spotřebu ze zdrojů podzemní vody.

Zvýšení energetické účinnosti pomocí e-čerpadel

Úprava a čerpání vody vyžadují energii. Proto jsou všechny jednotky reverzní osmózy od společnosti Grundfos vybaveny e-čerpadly Grundfos. 

Tato čerpadla jsou schopna snížit provozní náklady, resp. spotřebu energie, a zajistit spolehlivější provoz zařízení. Použitím e-čerpadla namísto standardního řešení je možné snížit spotřebu elektrické energie až o 37 %.

Přeměna odpadní vody na pitnou 

Efektivní hospodaření s vodními zdroji je prvořadým zájmem v různých průmyslových odvětvích. Minimalizace plýtvání v distribučních sítích je klíčová, ale mnoho vodárenských společností se nyní zaměřuje také na snižování plýtvání vodou při úpravě pitné vody.

Vodu pro zpětné proplachování z pískových filtrů lze znovu upravit a použít jako pitnou vodu. Tento inovativní přístup zajišťuje optimální využití podzemní nebo povrchové vody a dosažení 100% míry využití.

Kontakt