- Czech (Czech Republic)
- Školení
- Články & Znalosti
- Pitná voda
Prosím, spojte se s námi, pokud potřebujete konkrétnější informace právě ve vaši zemi.
Pitná voda
Úpravny Grundfos dokážou vyrábět pitnou vodu z téměř všech přírodních zdrojů, jako jsou podzemní a povrchové vody. Neupravená spodní a povrchová voda obsahuje soli, organické složky, částice a plyny, které mohou způsobovat celou řadu problémů.
Úprava pitné vody
Aby se spustily nezbytné srážecí procesy, je třeba vodu oxidovat a provzdušnit atmosférickým vzduchem. Integrovaný systém oxidace a rozprašování zajišťuje optimální oxidaci ve správném okamžiku během filtračního procesu. Voda prochází dalším čištěním v tlakovém filtru, čímž se dosahuje kvality čisté pitné vody, aniž by se při tom používaly jakékoli chemikálie.
Po celém světě se obecně dodržují pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) týkající se požadavků na kvalitu pitné vody. Kromě pokynů WHO může mít každá země či území své vlastní normy.
- Železo (Fe++)
- Mangan (Mn++)
- Amoniak (NH4+)
- Dusitany (NO2-)
- Agresivní oxid uhličitý (CO2)
- Fosfor (P)
- Arzen (As+++)
- Sirovodík (H2S)
- Metan (CH4)
Podívejte se na produkty používané k úpravě pitné vody
Snížení kontaminantů v pitné vodě
Jak podzemní, tak povrchová voda obsahuje několik přírodní soli a organické látky, částice a plyny. Mohou být mimo jiné příčinou zabarvení, špatné chuti, bakterií ve vodě a koroze v potrubí a instalacích. Společnost Grundfos má rozsáhlé zkušenosti s odstraňováním široké škály nečistot.
Agresivní oxid uhličitý
Agresivní oxid uhličitý lze v tlakovém filtračním zařízení neutralizovat prostřednictvím filtračního materiálu na bázi vápníku známého pod názvem Magno-Dol.
Agresivní oxid uhličitý
Agresivní oxid uhličitý způsobuje korozi betonu, potrubních systémů a zásobníků teplé vody z černé oceli. Korozivní produkty způsobují zakalení vody a zbarvují ji do červena díky korozivním produktům a okru.
Oxid uhličitý je často přítomen v surové vodě v oblastech s odvápněnými vrstvami země. Nedostatek vápníku znamená, že nedochází k neutralizaci oxidu uhličitého.
Řešení
Agresivní oxid uhličitý lze v tlakovém filtračním zařízení neutralizovat prostřednictvím filtračního materiálu na bázi vápníku známého pod názvem Magno-Dol. Ve zvláštních případech lze agresivní oxid uhličitý odstranit intenzivním provzdušňováním.
Amoniak
Amoniak lze redukovat biologickým procesem, při kterém se amoniak přeměňuje na dusičnan přes dusitan.
Amoniak
Amoniak může být známkou mikrobiologické aktivity ve vodě a může být důsledkem hnojení, kontaminace nebo může mít geologický původ.
Řešení
Amoniak lze redukovat biologickým procesem, při kterém se amoniak přeměňuje na dusičnan přes dusitan.
Tento proces vyžaduje vysokou spotřebu kyslíku a dostatečné množství filtračního materiálu, který se skládá z křemenného písku nebo porézního filtračního materiálu na bázi vápníku.
Arsen
Arsen se váže na železo a lze jej odstranit filtrací na bázi železa. Tam, kde je přírodní železo nedostatečné, se přidávají železné soli nebo filtrační média z oxidu železa.
Arzen
Arsen je přírodní prvek a souvisí s určitými geochemickými prostředími. Arzen se vyskytuje ve dvou formách, As(III) a As(V), z nichž As(III) je jedovatější, hůře odstranitelný z vody a rozšířenější.
WHO hodnotí, že arsen představuje při požití zdravotní riziko a má se za to, že je mimo jiné příčinou rakoviny kůže.
Zpřísněné požadavky úřadů (snížení mezní hodnoty z 50 na 5 µg/l při odběru z vodárny) se dotýkají mnoha vodárenských systémů, u nichž bude nutné provádět speciální úpravu vody, aby byly splněny požadavky na kvalitu.
Možná řešení
Pokud dojde k překročení mezní hodnoty obsahu arzenu v pitné vodě, rozumným a nenákladným řešením je optimalizace úpravy vody. Arsen se váže na železo a je tak pomocí železa odfiltrován. V oblastech, kde surová voda neobsahuje pro tento proces dostatek železa, lze obsah železa ve vodě zvýšit přidáním chloridu železnatého nebo síranu železnatého a použitím granulátů oxidu železa jako filtračního materiálu.
Jedná se o nenákladné řešení problému s obsahem arzenu a tato metoda se používá v případech, kdy dochází k mírnému překročení povoleného obsahu arsenu. To však vyžaduje dostatečnou kapacitu filtru pro tento zvýšený obsah železa.
Alternativně lze obsah arzenu snížit adsorpční filtrací v tlakovém filtru se speciálním filtračním materiálem na bázi hydroxidu železa. Dávkování chloridu železnatého nebo síranu železnatého a použití granulátu oxidu železa jako filtračního materiálu jsou řešení pro úpravu vody, která si postupně získávají stále větší oblibu. Grundfos nabízí obě řešení a volba závisí na konkrétních podmínkách.
Bakterie
UV dezinfekce zneškodňuje mikroorganismy tím, že rozkládá jejich DNA. Účinně odstraňuje bakterie, viry, řasy a plísně ve většině typů vody.
Bakterie
Za účelem měření množství bakterií v pitné vodě se analyzuje počet bakterií. Tím se rozumí celkový počet bakterií zjištěný kultivací při teplotě 22 °C, resp. 37 °C.
Při teplotě 22 °C se vyskytují bakterie, které za normálních okolností nezpůsobují onemocnění. Počet bakterií při teplotě 37 °C naznačuje přítomnost cizích bakterií, které často způsobují onemocnění. Tento počet tedy musí být nízký. Mikrobiální kontaminace, která se vyskytuje v pitné vodě, může mimo jiné zahrnovat bakterie, viry, řasy a plísně.
Řešení
Bakterie lze účinně potlačit ultrafialovým zářením, protože mikroorganismy jsou na UV záření velmi citlivé. UV záření o vlnové délce 254 nm (nanometrů) ničí bakterie, viry, řasy a plísně tím, že rozkládá DNA těchto mikroorganismů. UV dezinfekci lze použít téměř pro všechny typy vody.
Tvrdost
Nanofiltrace zajišťuje částečné změkčení bez chemikálií. Úplného odstranění tvrdosti se dosáhne změkčením iontovou výměnou.
Tvrdost
Podzemní voda často obsahuje velké množství vápenatých a hořečnatých solí, které způsobují tvrdost vody. Změkčování vody odstraňuje tvrdost a zabraňuje tvorbě vodního kamene v potrubních systémech a vodovodním potrubí.
Řešení
Pokud potřebujete, aby voda měla určitou tvrdost, nanofiltrace může zajistit její částečné změkčení, a to bez použití regeneračních chemikálií. Odstranění celkové tvrdosti lze provést změkčovací jednotkou.
Sirovodík a metan
Sirovodík a metan se odstraňují oxidací provzdušňováním, čímž se do surové vody přidává kyslík.
Sirovodík a metan
Sirovodík a metan se vyskytují na mnoha místech v podzemní vodě a vznikají rozkladem organických látek za bezkyslíkatých podmínek.
Oba plyny způsobují vodárnám různé problémy. Filtry jsou ucpané bakteriálním slizem, který snižuje obsah kyslíku, a často je přítomnost nepříjemného zápachu také známkou výskytu bakterií. V některých případech mohou bakterie tvořit sirovodík a metan.
Je důležité, aby byl veškerý sirovodík a metan odstraněn, protože zbytkové množství těchto plynů ve vodě zkomplikuje následné odstranění železa a amoniaku.
Řešení
Sirovodík i metan lze odstranit silnou oxidací vody. Oxidace probíhá provzdušňováním, aby se do surové vody přidal kyslík.
Železo a mangan
Po oxidaci se železo a mangan odstraňují pískovou filtrací. Speciální filtrační média zajišťují účinné odstraňování manganu i při nízkých hodnotách pH.
Železo a mangan
Železo a mangan často představují hlavní problém pro vodárenské podniky, protože tyto látky způsobují zabarvení prádla a hygienických potřeb spotřebitelů. Typickými příznaky zvýšeného obsahu železa a manganu ve vodě jsou okrově zbarvená nebo tmavá voda s kovovou příchutí.
Surová voda může obsahovat různé druhy železa v závislosti na tom, kde se v zemi nacházíte. Písková filtrace tedy není vždy dostatečná. Může proto být nutné použít jiné metody, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka vody bez obsahu železa. Tyto rozdíly nelze při běžných analýzách pozorovat, ale k určení typu železa a metody úpravy je zapotřebí znalostí a zkušeností.
Řešení
Po oxidaci lze železo a mangan filtrovat pískovou filtrací. Jako filtrační materiály pro odstraňování železa se používají Gravel III a Nevtraco I.
Pro odstranění manganu se používá Hydrolit-Mn. Filtrační médium Demantex se navíc osvědčilo jako velmi účinný materiál pro odstraňování manganu, a to i za náročných podmínek s nízkými hodnotami pH, kde mnoho jiných typů filtračních médií selhává.
Pesticidy, PFAS
Pesticidy a PFAS se účinně odstraňují pomocí aktivního uhlí nebo iontové výměny s pryskyřicemi selektivními pro PFAS.
Pesticidy, PFAS
Znečištění pitné vody pesticidy souvisí především s dřívějším používáním přípravků jako Caseron G a Prefix G k hubení plevele. Tyto produkty obsahují dichlorbenil, který se rozkládá na látku 2,6-dichlorbenzamid (BAM). V současné době vodárny běžně analyzují surovou vodu na přítomnost široké škály pesticidů a v mnoha vrtaných studnách se nacházejí jejich rezidua.
Kontaminace PFAS pochází z různých průmyslových a environmentálních zdrojů a je stále více monitorována kvůli své přetrvávající konzistenci a potenciálnímu dopadu na zdraví.
Řešení
Pesticidy, jako je například BAM, se účinně odstraňují pomocí tlakových filtrů s aktivním uhlím. Aktivní uhlí je přírodní materiál vyráběný z kamene, dřeva nebo kokosových skořápek a široce se používá k odstraňování pesticidů a dalších organických látek z pitné vody.
PFAS lze odstranit pomocí aktivního uhlí nebo iontovou výměnou pomocí pryskyřic selektivních vůči PFAS. PFAS lze odstranit pomocí aktivního uhlí nebo iontovou výměnou pomocí pryskyřic selektivních vůči PFAS ve vodě.
Sírany, chloridy a fluoridy
Nanofiltrace redukuje sírany, chloridy a fluoridy selektivním odstraňováním dvojmocných iontů pomocí nízkotlaké membránové technologie s nízkou spotřebou energie.
Sírany, chloridy a fluoridy
Řešení
Obsah síranů, chloridů a fluoridů v pitné vodě lze snížit nanofiltrací.
Nanofiltrace se používá k cílenému úplnému nebo částečnému odstranění nežádoucích složek. Při nanofiltraci se obvykle používá tlak nižší než sedm barů, což vede k nižší spotřebě energie.
Nanofiltrace je membránová technologie, která je svým způsobem fungování a konstrukcí velmi podobná reverzní osmóze. Nanofiltrační membrána primárně zadržuje dvojmocné ionty a větší molekuly.
Jak jsme našim zákazníkům pomohli zajistit potřebnou kvalitu pitné vody
Prozkoumejte související technické reference
Snížení obsahu PFOS v odpadních vodách ze skládky
Snížení obsahu PFOS v odpadních vodách ze skládky
Společnost Rambo AB, která se ve Švédsku zabývá nakládáním s komunálním odpadem, čelila závažným problémům souvisejícím s kontaminací odpadních vod ze skládky látkou PFOS. Společnost Grundfos navrhla a uvedla do provozu účinné řešení pro čištění 10 m³/h odpadní vody obsahující PFOS.
Proces úpravy vody zahrnuje několik fází: chemickou flokulaci ke snížení zákalu a shlukování suspenzních látek, usazování k odstranění částic, pískovou filtraci k dalšímu vyčištění vody a iontovou výměnu k účinnému snížení obsahu PFOS a dalších znečišťujících látek z skupiny PFAS.
Fáze předběžné úpravy (chemická flokulace, usazování a písková filtrace) zajišťují odstranění organických látek a nerozpuštěných částic, což umožňuje účinný průběh iontové výměny. I když se kapacita iontové výměny nakonec vyčerpá, robustní předběžná úprava zabraňuje ucpávání a znečištění, čímž prodlužuje životnost pryskyřic iontové výměny.
Speciálně vyvinutý monitorovací systém s PLC sleduje snímače, čerpadla a průtok a v případě potřeby upozorňuje servisní techniky, čímž zajišťuje spolehlivý provoz.
Průmysl: Veřejná instituce
Použití: Procesní voda
Technické údaje:
- Průtok: 90 m3/h
- Vodivost: 4–6 µS/cm
Jednotky v zařízení
- 3 digitální dávkovací jednotky typu DDA AR
- 2 x pískový filtr typu TFB14
- 2 x filtr pro selektivní iontovou výměnu typu TFB17 s prodlouženou výškou pláště
- 2 x polymerové doplňovací jednotky
- 2 x sběrné nádrže s míchadlem
- 1 x lamelový čeřič
Přírodní minerální voda v recyklovatelných PET lahvích
Přírodní minerální voda v recyklovatelných PET lahvích
Společnost Danish Bottling Company vyrábí a distribuuje vodu a nealkoholické nápoje předním maloobchodním řetězcům a dále nealkoholické nápoje a energetické nápoje rozsáhlé síti prodejců v Dánsku. Společnost Danish Bottling Company také vyváží přírodní minerální vodu Nornir® do Číny.
V roce 2007 přesunula společnost Danish Bottling Company výrobu do Brande a získala přístup k vlastnímu prameni přírodní minerální vody – tento pramen je dnes známý pod názvem Nornir®. Voda z tohoto pramene je klasifikována jako měkká voda s nízkým obsahem sodíku a chloridu. Díky vlastnímu vrtu již nebylo nutné filtrovat surovou vodu za účelem odstranění železa a manganu. V té době společnost Grundfos dodala 2 automatické tlakové filtry TFB 14. V důsledku toho vzrostla poptávka po přírodní minerální vodě v recyklovatelných PET lahvích, a tím se zvýšila i potřeba úpravy vody. To vedlo k dodání další výrobní linky sestávající ze 2 automatických tlakových filtrů TFB 14 pro výrobu v Brande.
Současné řešení se skládá ze 4 tlakových filtrů TFB 14 s průtokem 2 × 14 m³/h, které jsou nainstalovány jako předběžné a následné filtry. Potrubní systém je vyroben z korozivzdorné oceli a je vybaven jednotlivými ventily. Obě potrubí filtru jsou také připojena k novému ovládacímu panelu.
Průmysl: Nápoje
Použití: Pitná voda
Technické údaje:
- Průtok: 2 x 14 m³/h
Jednotky v zařízení
- Tlakové filtry, 4 x TFB 14
- Zařízení pro oxidaci
- Zařízení pro zpětné promývání
- Ovládací panel s alarmem
Zařízení na odželeznění pro výrobu piva
Zařízení na odstranění železa při výrobě piva
Mnohé výrobní provozy se potýkají s problémy způsobenými usazováním železa v potrubí, nádržích, kotlích a dalších zařízeních. Obvykle k tomu dochází, když je zdrojem vody podzemní studna a železo z ní není odstraněno. V důsledku toho se vynakládá značné úsilí na odstranění a čištění všech povrchů, na nichž se usazuje železo.
Kromě technických problémů je v případě potravin a nápojů, u nichž se voda používá jako součást konečného produktu, velmi důležité, aby voda určená pro výrobu neobsahovala železo, protože by to mohlo narušit technologické procesy a ovlivnit kvalitu konečného produktu.
Jeden z nejstarších pivovarů na Ukrajině, „Pivovar Berdičev“, zefektivnil svou výrobu instalací nového zařízení na odstraňování železa od společnosti Grundfos Water Treatment, které využívá ekologické řešení bez chemikálií.
Zde se železo z vody odstraňuje pouhým provzdušňováním vzduchem a filtrací přírodními materiály uvnitř tlakových filtrů TFB.
Průmysl: Pivovarnictví
Použití: Pivovarská voda | Pitná voda | Procesní voda
Technické údaje:
- Průtok: 35 m³/h
- Železitá surová voda: 2,8 mg/l
- Železitá upravená voda: < 0,05 mg/l
Jednotky v zařízení
- Tlakové filtry, 2 x TFB17 s PPA povlakem, výška válce 1 600 mm
- Provzdušňovací systém
- Jednotka pro zpětné proplachování s čerpadlem a dmychadlem
300 m³/h filtrace podzemní vody pro výrobu škrobu
300 m³/h, filtrace podzemní vody pro výrobu škrobu
Zákazníkem je společnost AGRANA Starch GmbH, která se specializuje na zpracování a zvyšování přidané hodnoty vysoce kvalitních zemědělských surovin, jako jsou kukuřice, brambory a pšenice. Segment škrobů zahrnuje řadu výrobních závodů, mezi nimiž je i továrna na výrobu pšeničného škrobu v Pischelsdorfu.
Řešení pro úpravu vody se skládá z tlakových filtrů určených k odstraňování železa a manganu z vlastního zdroje podzemní vody. Po filtraci se voda používá jako pitná voda a jako přívodní voda pro stávající, větší změkčovací zařízení, které rovněž dodala společnost Grundfos. Voda se používá při zpracování škrobových výrobků pro potravinářské účely, zejména jako potravinářské přísady, ale také jako krmivo pro zvířata.
Průmysl: Zemědělství a zahradnictví | Potravinářský průmysl
Použití: Kotelní napájecí voda | Pitná voda | Přídavná voda | Procesní voda
Technické údaje:
- Průtok: 3 x 100 m³/h
- Železo: < 0,1 mg/l
- Mangan: < 0,02 mg/l
Jednotky v zařízení
- Tlakové filtry 3 x TFB 100
- Zařízení pro oxidaci; kompresor
- Zařízení pro zpětné promývání; dmychadlo a oplachovací čerpadlo
- Centrální ovládací skříňka s PLC
Tlakové filtry z nerezové oceli AISI 316 pro vodárnu Hasselager-Kolt
Tlakové filtry z korozivzdorné oceli AISI 316 pro vodárnu Hasselager-Kolt
Společnost Grundfos dodala tlakové filtry z korozivzdorné oceli pro dánský vodárenský závod Hasselager-Kolt.
Podzemní voda je oxidována kyslíkem z kompresoru. Poté se filtruje přes tlakové filtry, aby se odstranilo železo a mangan.
Tlakové filtrační zařízení jsou vybavena tryskovou deskou se speciálními tryskami v dolní části, což přináší několik významných výhod, jako například:
- Rovnoměrné rozložení zátěže pro optimální využití filtračního média
- Dobrá kvalita filtrace
- Efektivní a rovnoměrné promývání filtračního média zajišťující vysokou filtrační kapacitu
- Dlouhé servisní intervaly mezi jednotlivými zpětnými promýváními
- Dlouhá životnost filtračního média
Průmysl: Vodárenství
Použití: Pitná voda
Technické údaje:
- Průtok: 2 x 100 m³/h
Jednotky v zařízení
- Tlakové filtry, 4 x TFB 100 z korozivzdorné oceli AISI 316 instalované jako primární a sekundární filtr
- Provzdušňovací zařízení sestávající z kompresorové jednotky a systému řídicího vzduchu
Odstraňování pesticidů pomocí filtračního systému s aktivním uhlím
Odstraňování pesticidů pomocí filtračního systému s aktivním uhlím
Dánská vodárenská společnost nainstalovala systémy s filtry s aktivním uhlím od společnosti Grundfos, aby splnila limitní hodnoty dánských úřadů pro zbytky pesticidů (alachlor ESA) a organická rozpouštědla v pitné vodě.
Voda je upravována vedením dílčího průtoku z otevřených pískových filtrů přes dva filtry s aktivním uhlím, zatímco zbývající dílčí průtok je veden přímo do nádrže na čistou vodu. Dílčí průtok z uhlíkových filtrů je dále upravován v UV systému, než je okysličen stlačeným vzduchem a smíchán s neupraveným dílčím průtokem v nádrži na čistou vodu. Volba typu uhlí byla založena na pilotních zkouškách provedených se zkušebním systémem Grundfos ve vodárně.
Vodárenská společnost staví novou, velkou vodárnu, takže systém s uhlíkovými filtry je instalován mimo budovu staré vodárny. Systém s uhlíkovými filtry je navržen tak, aby jej bylo možné po zprovoznění nové vodárny přemístit na nové místo.
Průmysl: Vodárenství
Použití: Pitná voda
Technické údaje:
- Průtok: 25 m³/h
Jednotky v zařízení:
- 2 x nerezové uhlíkové filtry typu ACTF35
- UV dezinfekční jednotka typu Spektron 50e
- Vícestupňové odstředivé čerpadlo Grundfos CRE32-1
Získejte znalosti o filtraci vody
Shromáždili jsme vše, co potřebujete vědět o filtraci vody. Od filtračního média až po zařízení s mnoha možnostmi a optimálním řešením.
Ať už potřebujete vodu vysoké čistoty pro výrobu, optimalizaci procesů nebo ochranu zařízení, odborníci společnosti Grundfos jsou připraveni vám pomoci najít to správné řešení.