Instalatér a majitel společnosti Viby Blik og VVS Thomas Eggertsen je skutečně ohromen:
Nové oběhové čerpadlo ALPHA2 GO a aktualizovaná aplikace Grundfos GO s průvodcem nastavením umožňují uvedení oběhového čerpadla do provozu během pouhých 2–3 minut. Díky tomu bude k dispozici přesně tolik tepla, kolik je potřeba, a navíc s nejnižší možnou spotřebou energie. Instalace a výměna samostatných i integrovaných oběhových čerpadel byla výrazně zjednodušena.
"Nová ALPHA2 GO je skutečnou výhrou pro instalatéry, pro velkoobchody i pro majitele domů," uvádí Thomas Eggertsen. "Je to super snadné řešení, které nahrazuje více čerpadel. Uvedu vám příklad: Pokud budu vždy mít v dodávce jednu variantu ALPHA2 GO ve dvou vestavných délkách a adaptér na zástrčku ALPHA, dokážu při první návštěvě u zákazníka vyměnit téměř jakékoli oběhové čerpadlo – a to jak integrované, tak samostatné." Thomas Eggertsen proto očekává, že v budoucnu bude v každém služebním autě jeho společnosti „zásoba“ těchto čerpadel.
Bude se to skvěle hodit do naší strategie zaměřené na udržitelnost. Pak také ušetříme spoustu času, protože odpadnou zbytečné cesty do velkoobchodu. Ti se také mohou těšit na dodatečný obrat, protože už nebudeme muset ztrácet čas objednáváním náhradních dílů a náhradních čerpadel od různých výrobců originálních zařízení (OEM).
ALPHA2 GO může také nahradit integrovaná oběhová čerpadla
Většinu integrovaných oběhových čerpadel v systémech dálkového vytápění, tepelných čerpadlech a plynových kotlích lze vyměnit bez čekání na náhradní díly. "Když naskenujeme číslo výrobku nebo výrobní štítek starého oběhového čerpadla, aplikace Grundfos GO nám doporučí správnou variantu ALPHA2 GO jako náhradu. Dokonce nám poradí, kdy stačí vyměnit jen hlavu čerpadla, což nám ohromně pomůže – a to zejména u integrovaných a často velmi kompaktních jednotek," říká instalatér z Viby. Zároveň zdůrazňuje, že s ALPHA2 GO se během instalace nemusíte potýkat s uvolněnými kabely. "S adaptérem na zástrčku ALPHA je velmi snadné připojit konektor starého oběhového čerpadla k ALPHA2 GO. Také už se nemusíte trápit a bojovat se zaseknutými maticemi, stačí uvolnit čtyři imbusové šrouby. Může to znít jako maličkost, ale je to rozhodně důležité, když máte málo místa, málo světla a ne zrovna malé ruce."
"Přesně tohle jsme si přáli!"
Thomas Eggertsen ve své firmě zaměstnává velmi zkušené instalatéry a sám je také ostřílený profesionál. Proto byl nadšený, když před pár lety dostal pozvánku, ve které ho společnost Grundfos zvala na setkání s kolegy z celého světa. "Chtěli slyšet, co očekáváme od oběhových čerpadel budoucnosti, a z toho vznikly mimořádně zajímavé rozhovory. Ukázalo se, že ve všech zemích panuje velká poptávka po oběhovém čerpadle, které by se snadno vyměňovalo, uvádělo do provozu a servisovalo, a které by pozitivně ovlivnilo zelenou transformaci. A musím říct, že vývojáři z Grundfosu nám naslouchali. Pak jsme měli možnost otestovat prototypy, které opravdu splnily vše, co jsme si přáli – v neposlední řadě i rychlé uvedení do provozu a optimální provoz. ALPHA2 GO nám změní, zlepší a usnadní práci," říká Thomas Eggertsen a dodává, že vývoj výrobků, zaměřený na zjednodušení instalace a monitorování, pomáhá zvyšovat jeho spokojenost s prací.
Chceme, aby naši zaměstnanci cítili, že pracují v odvětví, kde se věci rychle vyvíjejí.
Průvodce nastavením – trvá to jen 2–3 minuty
Instalatér musí pouze odpovědět na několik otázek v aplikaci Grundfos GO a může nové čerpadlo přesně nastavit pro aktuální instalaci. Díky chytrým řídicím režimům čerpadla aplikace najde dokonalou rovnováhu mezi požadavkem na teplo a komfortem a zároveň zajišťuje maximální výkon soustavy s nejnižší možnou spotřebou energie. Optimální nastavení je k dispozici buď jako proporcionální tlak, konstantní tlak, konstantní křivka, konstantní průtok, nebo vylepšená funkce AUTOADAPT pro topná tělesa i podlahové vytápění.
Přehledná dokumentace pro zákazníka
Všechna nastavení, která instalatér provede, jsou shrnuta ve zprávě, kterou lze zákazníkovi digitálně zaslat jako dokumentaci. Navíc ALPHA2 GO také průběžně shromažďuje údaje o teplotě vody v soustavě, době provozu čerpadla, dopravní výšce a průtoku, které může instalatér použít k identifikaci závad nebo problémů v soustavě, pokud se pomocí aplikace Grundfos GO připojí k oběhovému čerpadlu. "Jen málo zákazníků myslí na své oběhové čerpadlo – dokud jim doma nezačne být zima. S oběhovým čerpadlem ALPHA2 GO můžeme problém vyřešit rychle a na místě. A zákazníci nemusí čekat několik dní bez vytápění na nové čerpadlo. Grundfos vytvořil hit," uzavírá nadšeně Thomas Eggertsen.