Ultračistá voda

Ultračistá voda představuje nejvyšší úroveň kvality vody, kde jsou odstraněny téměř všechny rozpuštěné soli, minerály, plyny a organické látky.

Výsledkem je extrémně nízká vodivost – obvykle v rozmezí 0,06–0,2 µS/cm –, které se dosahuje pomocí pokročilých technologií čištění, jako je elektrodeionizace (EDI) nebo systémy se smíšeným ložem. Výroba ultračisté vody je složitý, vícestupňový proces kombinující filtraci, změkčování, demineralizaci a konečné dočištění pro dosažení požadované čistoty.

V kritických aplikacích mohou i stopová množství nečistot ovlivnit výkon, kvalitu výrobku a spolehlivost systému. Díky zajištění stálé a kontrolované kvality vody přispívá ultračistá voda k přesnosti, chrání citlivá zařízení a umožňuje spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Odstraněné prvky
  • Sodík (Na + )
  • Chlorid (CI-)
  • Dusičnany (NO3-)
  • Sírany (SO4--)
  • Kyselina křemičitá (SIO4-)
  • Alkalita (HCO3-)

Řešení a technologie pro ultračistou vodu

Řešení problémů s kvalitou vody v kritických aplikacích

Ultračistá voda podporuje efektivní procesy, chrání kritická aktiva a zajišťuje konzistentní výkon v náročných aplikacích.

Výroba zeleného vodíku

Umožněte efektivní elektrolýzu

Nečistoty mohou snížit účinnost a životnost elektrolyzéru. Ultračistá voda zajišťuje stabilní provoz a optimální produkci vodíku.

Farmaceutický a zdravotnický průmysl

Chraňte kvalitu produktů a dodržování předpisů

Stopové nečistoty mohou ohrozit bezpečnost produktu a shodu s předpisy. Ultračistá voda zajišťuje konzistentní a vysoce kvalitní výrobu v citlivých průmyslových odvětvích.

Průmyslové a chemické zpracování

Zabraňte kontaminaci a narušení procesu

Nečistoty mohou narušovat chemické reakce a poškozovat citlivá zařízení. Ultračistá voda podporuje stabilní a kontrolované procesy.

Kombinované teplárny a elektrárny

Chraňte kritická zařízení a zvyšte efektivitu

I malé množství nečistot může ve vysokotlakých systémech způsobit usazování vodního kamene, korozi nebo usazeniny. Ultračistá voda zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz.

Jak jsme pomohli našim zákazníkům zajistit spolehlivou ultračistou vodu

Prozkoumejte související technické reference

Stabilní produkce ultračisté vody 50 m³/h pro chemickou výrobu

Stabilní produkce ultračisté vody 50 m³/h pro chemickou výrobu

Induss IV: Tento projekt představuje úpravnu vody s plně dálkovým ovládáním, která dodává 50 m³/h ultračisté vody, určené především jako surovinová voda pro výrobu chemikálií, částečně však také jako napájecí voda pro kotle. Voda je upravována pomocí RO a následně dočišťována systémem EDI a skladována v vyrovnávací nádrži o objemu 2 000 m³, aby se vyrovnaly výkyvy ve spotřebě v průběhu dne.

Jedná se o outsourcovaný projekt pro společnost zabývající se chemickou výrobou, která požadovala trvale mimořádně spolehlivý přísun vody. Závod pracuje se třemi výrobními linkami o kapacitě 25 m³/h, z nichž jedna slouží jako záložní, aby byla zajištěna co nejvyšší spolehlivost dodávek.

Zařízení se skládá z více než 500 komponent, které lze monitorovat a řídit z centrální dispečerské místnosti umístěné na vzdáleném místě.

Úspora vody je rovněž jednou z hlavních priorit. Proto je zařízení vybaveno technologií úspory vody RO-Plus.

Průmysl: Chemický průmysl

Použití: Kotelní napájecí voda | Procesní voda

 

Technické údaje

  • Průtok: 3 x 25 m³/h
  • Vodivost: < 0,7 uS / cm
  • Oxid křemičitý: < 0,015 ppm

Jednotky v zařízení:

  • Dávkování prostředku proti usazování vodního kamene
  • Dvouprůchodové jednotky reverzní osmózy, 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Plně automatická jednotka CIP
  • EDI jednotky, 3 x 5-5000e
  • Řídící systém PLC se 4 záložními jednotkami S7-400H
  • Systém SCADA s vizualizací a monitorováním pomocí obrazovek iFIX

Úprava vody pro kombinovanou plynovou turbínu

Úprava vody pro kombinovanou plynovou turbínu

Společnost Grundfos dodala úpravnu vody pro jednu z největších polských elektráren s kombinovaným cyklem s plynovými turbínami, jejíž výrobní kapacita činí 400 MVe a 240 MWt, která se nachází ve městě Stalowa Wola.

Tento projekt patří k prvním špičkovým velkým projektům plynových elektráren typu CCGT v Polsku a je součástí snahy Polska o snížení závislosti na uhlí při výrobě elektřiny.

Úpravna vody je navržena a vybudována tak, aby dodávala doplňovací vodu pro vysokotlaké kotle a také napájecí vodu pro síť dálkového vytápění.

Zdrojem vody je řeka. Prvním krokem úpravy je koagulace a flokulace, po níž následuje písková filtrace. Poté se jako částečná odsolovací stanice používá jednotka EDR (elektrodialýza s reverzací polarity).

Poté voda prochází membránovou filtrací v jednotce reverzní osmózy s dvojitým průchodem. Součástí předběžné úpravy pro systém DPRO je dávkování prostředku proti usazování vodního kamene a mezi jednotlivými stupni reverzní osmózy (RO) se dávkuje NaOH za účelem vázání volného CO2. Nakonec je voda dočištěna na EDI, aby se dosáhlo ultračisté vody.

Navíc je k dispozici plně automatický systém CIP pro snadné čištění membrán RO v případě potřeby. Díky čerpadlům RO řízeným frekvenčním měničem může zařízení pracovat s flexibilním výkonem.

Průmysl: Teplárny a elektrárny

Použití: Kotelní napájecí voda | Voda pro dálkové vytápění

 

Technické údaje

  • Oxid křemičitý: < 3 ppb (limit 20 ppb)
  • OBSAH: < 10 ppb (limit 100 ppb)
  • Průtok: 3 x 25 m³/h

Jednotky v zařízení:

  • Dávkování prostředku proti vodnímu kameni
  • Dvouprůchodová reverzní osmóza, 3 x DPRO C4-28/20
  • Jednotka pro elektrodeionizaci, 3 × EDI 4 × 5000e
  • Automatická jednotka CIP

Doplňková voda pro elektrárnu bez chemie

Řešení doplňovací vody pro elektrárnu bez chemikálií

Elektrárna Energie Steiermark v Grazu nahradila stávající úpravnu vody pro výrobu doplňovací vody. Jednou z jejich hlavních starostí bylo vyhnout se používání chemikálií. Použitím dvouprůchodové RO, membránového odplyňovače a EDI od společnosti Grundfos se vyrábí ultračistá voda velmi vysoké kvality.

Průmysl: Teplárny a elektrárny

Použití: Kotelní napájecí voda | Voda pro systémy dálkového topení

 

Technické údaje: 

  • Jmenovitý průtok: 2 x 12 m³/h
  • Vodivost: < 0,07 µS/cm
  • Oxid křemičitý (SiO2): < 10 ppm

Jednotky v zařízení

  • Dávkování proti vodnímu kameni
  • Dvouprůchodové jednotky reverzní osmózy, 2 x DPRO C3-12/9
  • Membránový odplyňovač MDU 1-10x28" CAVP
  • Jednotka elektrické deionizace: 2 x EDI 2-5000e
  • Ovládací panel s S7

Kompletní technologie pro výrobu čištěné vody

Kompletní technologie pro výrobu čištěné vody

Společnost Grundfos dodala, nainstalovala a uvedla do provozu ve firmě Fertin Pharma úpravnu vody určenou k výrobě deionizované vody, která se používá k čištění a k výrobě léčivých žvýkaček. Po tomto rozšíření výrobní kapacity je nové zařízení schopno dodávat 3 000 l/h vyčištěné vody. Zařízení splňuje všechny aktuální požadavky GMP* stanovené americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropskou unií, všechny regulační požadavky týkající se vnějšího prostředí a pracovního prostředí, směrnici EU o strojních zařízeních, jakož i aktuální znění Amerického lékopisu (USP) a Evropského lékopisu (Ph. Eur).

* = Správná výrobní praxe

Úpravna vody je navržena pro nepřetržitý provoz (365 dní v roce). Lze použít dezinfekční prostředky.

Na výstupu z reverzní osmózy je použita korozivzdorná ocel AISI 316L, která přichází do styku s médiem. Drsnost povrchu je lepší než Ra < 0,8 µm, u svarů < 1,6 µm. Všechny svary jsou zaznamenány v záznamu o svařování.

Kompaktní farmaceutická jednotka (CU:PHARMA) je vybavena technologií pro úsporu vody. Systém reverzní osmózy je typu RO-PLUS s mírou zpětného získávání vody přibližně 90 % – aniž by tím byla ohrožena provozní spolehlivost či kvalita vody.

Průmysl: Farmaceutický průmysl

Použití: Přídavná voda

 

Technické údaje

  • Průtok: 3 000 l/h
  • Vodivost: <0,1 µs/cm při 15 °C
  • OBSAH: <500 ppb
  • CFU: <100 CFU na ml

Jednotky v zařízení:

  • Čerpadlo pro zvýšení tlaku.
  • Změkčovací zařízení typu SMP 362 s analytickou jednotkou Testomat pro sledování tvrdosti.
  • Kompaktní jednotka CU:PHARMA zahrnující systém RO-PLUS.
  • Systém EDI.
  • Míchací nádrž.
  • Jednotka CIP a centrální ovládací panel s PLC a HMI