En Rødkærsbro Jesper Bjerregaard de Hald Ege VVS vio la oportunidad de optimizar el sistema de calefacción sustituyendo la antigua bomba de circulación UPM integrada.
El uso de la aplicación Grundfos GO le aseguró que con la nueva Grundfos ALPHA2 GO podía reemplazar solo el cabezal de la bomba, ahorrándole tiempo, y una vez que se realizó la instalación, la aplicación Grundfos GO le indicó además cómo imitar el ajuste de la antigua bomba circuladora integrada a la nueva ALPHA2 GO a través de un adaptador FCI.
Ventajas:
1. Sustitución rápida gracias a la compatibilidad con bombas UPM3/UMP4 para ALPHA2 GO
2: Fácil configuración a través de Grundfos GO que permite transferir la configuración desde la antigua
AVISO LEGAL: La función «GO Replace» a la que se hace referencia en este vídeo ha pasado a llamarse «Reemplazar bomba circuladora» en la versión actual de la aplicación Grundfos GO.