Thomas Eggertsen, instalador y propietario de Viby Blik og VVS, está realmente impresionado:
La nueva bomba circuladora ALPHA2 GO y la aplicación Grundfos GO actualizada con configuración guiada permiten poner en marcha la bomba circuladora en tan solo 2-3 minutos, de modo que, con el mínimo consumo energético, se obtiene exactamente la calefacción necesaria en la instalación. La instalación y la sustitución de las bombas circuladoras, tanto independientes como integradas, se han simplificado considerablemente.
"La nueva ALPHA2 GO es una auténtica ventaja para nosotros como instaladores, distribuidores y propietarios de viviendas", afirma Thomas Eggertsen. Es una solución muy sencilla de usar que, a pesar de tener una gama más simplificada, abarca más productos. Por ejemplo, si me aseguro de tener una única variante de ALPHA2 GO con dos longitudes de puerto a puerto y un adaptador ALPHA Plug en mi furgoneta de serie, podré sustituir prácticamente cualquier bomba de circulación en la primera visita del cliente, tanto para soluciones integradas como independientes. Por lo tanto, Thomas Eggertsen prevé que en el futuro las furgonetas de la empresa funcionarán con stock propio".
AVISO LEGAL: La función «GO Replace» a la que se hace referencia en este vídeo ha pasado a llamarse «Reemplazar bomba circuladora» en la versión actual de la aplicación Grundfos GO.
Esto encajará perfectamente con nuestro enfoque en la sostenibilidad. Así, ahorraremos mucho tiempo en visitas a los distribuidores, quienes también podrán obtener un mayor volumen de negocio al no tener que dedicar tiempo a pedir repuestos y bombas de repuesto a los distintos fabricantes de equipos originales (OEM)"
ALPHA2 GO también puede sustituir bombas de circulación integradas
La mayoría de las bombas de circulación integradas en unidades de calefacción urbana, bombas de calor y calderas de gas se pueden sustituir sin necesidad de esperar a que lleguen las piezas de repuesto. "Cuando escaneamos el número de producto o la matriz de datos de una bomba circuladora antigua, la aplicación Grundfos GO recomienda un reemplazo para la ALPHA2 GO. Incluso nos indica si podemos cambiar el cabezal de la bomba, lo cual es una gran ayuda, sobre todo en las unidades integradas, a menudo muy compactas", afirma el instalador de Viby, quien también enfatiza que con la ALPHA2 GO, ya no habrá problemas con cables sueltos durante la instalación. "Con un adaptador ALPHA Plug, es bastante fácil conectar el conector de la bomba circuladora antigua a la ALPHA2 GO, y cuatro tornillos Allen han eliminado la molestia de las llaves de tubo grandes que dificultan las uniones atascadas. Puede parecer un detalle, pero sin duda es un detalle importante cuando el espacio es reducido, la iluminación es deficiente y las manos no son pequeñas".
"¡Todo lo que queríamos!"
Thomas Eggertsen ha contratado a instaladores muy experimentados en su empresa y él mismo es un profesional con amplia experiencia. Por eso, estaba entusiasmado al descubrir lo que se escondía en la invitación que recibió hace unos años, cuando Grundfos lo invitó a una reunión con colegas de todo el mundo. "Querían saber qué queríamos para las bombas circuladoras del futuro, y la conversación resultó muy interesante. Resultó que existía un gran deseo, más allá de las fronteras nacionales, de una bomba circuladora que fuera fácil de reemplazar, poner en marcha y mantener, y que marcara una diferencia positiva en la transición ecológica. Y debo decir que el equipo de desarrollo de Grundfos nos ha escuchado. Posteriormente, se nos ha permitido probar prototipos, que, sin duda, cumplen con todos nuestros requisitos, en particular en cuanto a una puesta en marcha rápida y un funcionamiento óptimo. ALPHA2 GO cambiará, mejorará y facilitará nuestro trabajo", afirma Thomas Eggertsen, quien añade que el desarrollo de productos centrado en simplificar la instalación y la monitorización contribuye a aumentar la satisfacción laboral.
Queremos que nuestros empleados experimenten esto en un sector donde los cambios son rápidos.
Configuración guiada: solo se necesitan de 2 a 3 minutos
El instalador solo debe responder unas pocas preguntas en la app Grundfos GO antes de configurar la nueva bomba exactamente para la instalación actual. Gracias a los sistemas de control inteligentes, la app encuentra el equilibrio perfecto entre calor y confort, garantizando el máximo rendimiento del sistema con el menor consumo energético posible. El ajuste óptimo está disponible en presión proporcional, presión constante, curva constante, caudal constante o con la función AUTOADAPT mejorada, tanto para radiadores como para suelo radiante.
Documentación clara para el cliente
Todos los ajustes realizados por el instalador se recopilan en un informe que puede enviarse digitalmente al cliente como documentación. Además, ALPHA2 GO también recopila continuamente datos sobre la temperatura del agua, el tiempo de funcionamiento de la bomba, la altura de elevación y el caudal, que el instalador puede utilizar para identificar fallos o problemas en el sistema al conectar la app Grundfos GO a la bomba circuladora. Pocos clientes piensan en su bomba circuladora hasta que el calor desaparece repentinamente. Con ALPHA2 GO, podemos resolver el problema rápidamente e in situ. Y no menos importante, como compromiso social. Grundfos ha sido todo un éxito", concluye Thomas Eggertsen, bastante impresionado.