Cas d’application

Un nouveau lieu dédié à l’art et à la culture à Turin

Le nouveau musée Gallerie d’Italia, appartenant au groupe Intesa Sanpaolo, s’appuie sur les solutions Grundfos pour ses systèmes de chauffage et de climatisation. Elles jouent un rôle déterminant dans le contrôle rigoureux de la température et de l’humidité au sein des salles d’exposition.

  • EMPLACEMENT : Centre muséal Gallerie d’Italia – Intesa Sanpaolo, Piazza San Carlo 156, Turin
  • CLIENT : Banque Intesa Sanpaolo, Turin
  • ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Ediltecno Restauri, Opera (Milan)
  • CONCEPTION ARCHITECTURALE : AMDL Circle, Milan
  • CONCEPTION FINALE DES SYSTÈMES ET MAÎTRISE D’ŒUVRE DES INSTALLATIONS : Studio Pro-Tec Milano Srl, Milan
  • SYSTÈMES MÉCANIQUES : Panzeri SpA, Luisago (CO)
  • MAÎTRISE D’ŒUVRE GÉNÉRALE, OPÉRATIONNELLE ET STRUCTURELLE : Recchi Engineering, Turin

Le contexte

Rendre accessible au public des endroits autrefois cachés, transformer des lieux conçus pour protéger des fonds monétaires en espaces culturels : tel a été le fil conducteur du projet « Créer de la valeur sociale et culturelle en Italie » porté par le groupe Intesa Sanpaolo. Après avoir repensé l’usage de ses espaces, le Groupe a inauguré en mai 2022 le quatrième site des Gallerie d’Italia à Turin, complétant ainsi les implantations existantes à Milan, Naples et Vicence. Dans chacun de ces bâtiments appartenant au Groupe, les photographies et l’art vidéo explorent avec leur esthétique propre de grandes thématiques historiques ou modernes, tout en valorisant le patrimoine artistique, historique et culturel d’Intesa Sanpaolo.

Situé dans le Piémont, le Palazzo Turinetti di Pertengo accueille depuis 1963 la direction de l’Institut bancaire San Paolo de Turin et sert aujourd’hui de siège social au Groupe. Surplombant la Piazza San Carlo, anciennement dénommée Piazza Reale, ce palais du XVIIᵉ siècle abritait de vastes demeures aristocratiques. Ce site puise ses origines dans un projet de transformation urbaine et architecturale de la cité. Turin devint la capitale de l’Italie, suite au transfert du siège de l’État de Savoie de Chambéry à Turin par le duc Emmanuel-Philibert. Le dernier projet architectural du Palazzo Turinetti, mené par Michele De Lucchi pour AMDL Circle, a transformé les espaces de cet ancien bâtiment, qui héberge certaines des collections majeures de la Banque, en un musée de 10 000 m² mêlant images, photographies, événements et réflexions pour sensibiliser le public au développement durable.

Les visiteurs peuvent emprunter un grand escalier pour accéder aux trois niveaux souterrains, dédiés aux expositions temporaires, à la billetterie et au siège des Archives Publifoto d’Intesa Sanpaolo, visibles à travers une large baie vitrée. On y trouve également une salle immersive de plus de 500 m², équipée de 17 projecteurs 4K, permettant aux visiteurs de s’immerger pleinement dans les images et vidéos. Au rez-de-chaussée, le cloître ouvert sur l’extérieur et bordé par la Piazza San Carlo, la Via XX Settembre ainsi que la Via Santa Teresa accueille une librairie, un café et un restaurant. L’étage principal dévoile un parcours d’exposition composé d’une collection de peintures, sculptures, tapisseries et mobiliers baroques, complété par une salle dédiée à neuf toiles du XVIIᵉ siècle provenant de l’ancien Oratoire de la Compagnie de Saint-Paul. Pour cette nouvelle section du musée, des systèmes récents de chauffage, ventilation et climatisation ont été installés, avec un accent mis sur les unités de traitement de l’air. Ces systèmes sont essentiels pour garantir un contrôle rigoureux de la température et de l’humidité dans les salles d’exposition.

La solution

La conception finale des installations et la maîtrise d’œuvre des travaux ont été confiées par Banca Intesa Sanpaolo au studio milanais Pro-Tec Milano. Le marché des systèmes mécaniques a été attribué à Panzeri SpA, basé à Luisago (CO), qui avait déjà participé à l’installation des équipements du musée situé au siège milanais de l’institution bancaire. « Nous collaborons avec Banca Intesa Sanpaolo depuis plusieurs années », souligne Daniele Di Gregorio, chef de projet chez Panzeri SpA. « Panzeri SpA travaille en partenariat avec de grands fabricants de dispositifs et composants, dont Grundfos, dont les produits figurent souvent dans nos approvisionnements. Nous collaborons avec Grundfos depuis de nombreuses années et considérons l’entreprise comme un acteur majeur du secteur pour la fourniture de produits moyen et haut de gamme destinés aux applications d’ingénierie système. Leur service après-vente, leur assistance et leur approvisionnement en pièces détachées sont rapides et efficaces, ce qui constitue pour nous un avantage majeur dans le cadre de cette importante restauration historique.

Panzeri SpA a immédiatement proposé les solutions Grundfos au bureau d’études, et le département de maîtrise d’œuvre a validé ce choix. » Il a donc été décidé d’installer des pompes à variateur intelligentes, capables d’interagir avec le système de gestion technique centralisée (GTC) du bâtiment et d’adapter leurs performances aux besoins des différents espaces. Plus précisément, les équipements suivants ont été retenus : pompes TPE pour le circuit de chauffage et de climatisation ; pompe double MAGNA3 de récupération, dédiée au système de chauffage ; station de pompage des eaux usées Duolift ; système de communication Modbus, assurant la connexion des pompes au système central du bâtiment ; et Hydro, composé d’une pompe électrique et d’une motopompe, utilisé pour le système de protection incendie de la section musée et de l’ensemble du bâtiment. Les équipements ont été installés en partie sur les installations CVC pour le chauffage et en partie sur les circuits de refroidissement, dédiés à l’eau glacée et à la climatisation. Les deux locaux techniques existants, adjacents l’un à l’autre, sont situés au niveau -4. « Nous avons ajouté les systèmes de chauffage et de climatisation dans le bâtiment principal, ainsi que des installations similaires nécessaires à l’alimentation des équipements du musée », explique Daniele Di Gregorio. « Le système que nous avons mis en place s’étend du toit du bâtiment jusqu’à l’ensemble des espaces du musée. Lors du choix des équipements, nous avons d’abord procédé à des vérifications internes approfondies : dimensionnement des installations, courbes, réseaux, débits et chutes de pression, avant d’échanger avec le département technique de Grundfos et de partager les résultats de nos analyses. Cette collaboration nous a permis d’identifier et de sélectionner les pompes les plus adaptées aux exigences du projet. » Le projet s’est étalé sur un peu plus de 12 mois.

Lors des phases de réglage et de mise en service, Panzeri SpA a réalisé l’ensemble des contrôles nécessaires sur les débits et les hauteurs manométriques, en s’appuyant sur son service spécialisé. Les équipes ont effectué des vérifications spécifiques à l’aide d’un instrument ultrasonique certifié appliqué directement dans les conduits, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de décalage avec les valeurs déclarées par le fabricant.

Résultat

Les installations sont en service depuis près d’un an et les équipements fonctionnent parfaitement, en totale conformité avec les caractéristiques définies lors de la conception. Le groupe Intesa Sanpaolo s’est déclaré pleinement satisfait du résultat, comme le confirme Daniele Di Gregorio : « Banca Intesa a apprécié la qualité et le professionnalisme qui nous distinguent. Lors de la phase de finalisation du chantier, l’entreprise a même décidé de nous confier directement la rénovation des installations d’un autre bâtiment historique à Turin, situé Via Monte di Pietà. Ce nouveau projet vise à adapter le site à des parcours d’exposition pour le public. Dans ce type d’application, chaque composant, de la pompe au diffuseur d’air, doit être très fonctionnel et parfaitement adapté aux caractéristiques des espaces concernés. » Durant les phases de construction, Banca Intesa a suivi de près l’avancement des travaux en mobilisant des représentants techniques sur site, chargés de contrôler les opérations d’installation et de maintenance. « Nous collaborons avec Grundfos depuis de nombreuses années et connaissons parfaitement la qualité des produits proposés ainsi que le haut niveau de professionnalisme du service après-vente », conclut Daniele Di Gregorio. « La qualité, l’efficacité et la fiabilité dans le temps constituent les atouts majeurs de ces équipements. Nous réalisons ainsi d’importantes économies d’énergie lorsqu’ils sont correctement pilotés et intégrés aux systèmes. »

Produits Grundfos installés

  • POMPE ÉLECTRIQUE IN-LINE TPE 65-240/4 S-A-F-A-BQQE-KD3
  • POMPE ÉLECTRIQUE IN-LINE TPE 80-270/4 S-A-F-A-BQQE-MD3
  • POMPE ÉLECTRIQUE IN-LINE TPE 50-240 S-A-F-A-BQQE-IDC
  • POMPE ÉLECTRIQUE IN-LINE TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HDC
  • POMPE ÉLECTRIQUE IN-LINE TPE 125-160/4 S-A-F-A-BQQE-MD3
  • POMPE ÉLECTRIQUE IN-LINE TPE3 80-180 S-A-F-A-BQQE-IDB
  • POMPE ÉLECTRIQUE IN-LINE TPED 100-110/4 S-A-F-A-BQQE-JD3
  • POMPE ÉLECTRIQUE TPE 100-200/2 S-A-F-A-BQQE-LDB
  • POMPE ÉLECTRIQUE TPE 100-200/4 S-A-F-A-BQQE-MDA
  • MAGNA3 D 32-120 F220 1X230V
  • DUOLIFT 540.50.APB TANK 99017735
  • MODULE D’EXTENSION CPL MODBUS CIM200 - CPL.PACKED
  • HYDRO EN65-250/250 YJS ASD-U

Avantages des systèmes Grundfos :

  • Qualité des matériaux
  • Fiabilité à long terme
  • Efficacité des équipements
  • Économies d’énergie
  • Assistance technique lors du choix et de la proposition des équipements au client
  • Centre d’assistance réactif et performant
Pour créer un musée prestigieux, comme les Gallerie d’Italia, chaque installation doit être conçue sur mesure et adaptée aux besoins spécifiques du client. Créer des installations sur un bâtiment aussi complexe représente un défi majeur. Ces projets, à la fois très techniques et exigeants sur le plan opérationnel, requièrent un engagement constant et une grande rigueur. La principale difficulté que nous avons rencontrée a été d’ordre logistique. Compte tenu de l’implantation du chantier dans le centre historique de Turin, aucune marge d’erreur n’était possible. Il a fallu fermer une partie de la Piazza San Carlo et sécuriser le parking sous la station afin d’installer une grue mobile non conventionnelle, indispensable à la mise en place des groupes frigorifiques et des pompes à chaleur sur le toit. Par ailleurs, les travaux à l’intérieur du bâtiment ont nécessité une extrême prudence afin de préserver l’essence du musée : ses fresques et ses décors historiques, classés et protégés par les autorités du patrimoine culturel.
Daniele Di Gregorio, Chef de projet, Panzeri SpA

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.