Situation

Un promoteur immobilier émirati de renommée, réputé pour son vaste portefeuille de projets à grande échelle, recherchait une solution de collecte des eaux usées pour sa station balnéaire de luxe méticuleusement conçue qui s’étend sur plus de 6,5 millions de mètres carrés. Ce complexe est une destination de premier plan sur la côte nord de l’Égypte, reconnu pour son engagement à offrir une expérience client inégalée.

Au cours de la phase de conception, la station a été confrontée à un obstacle majeur dans la gestion des eaux usées de cinq bâtiments situés sous la ligne de gravité des égouts. Le plan initial d’une station traditionnelle de relevage en béton a été jugé irréalisable, en raison des contraintes d’espace et de temps imposées.

Solution

Grundfos a présenté sa station de pompage préfabriquée qui a transformé l’expérience client. Grâce à sa conception compacte, c’était le meilleur choix compte tenu de l’espace disponible, garantissant une installation et une mise en service rapides et simplifiées.

L’ensemble du système, comprenant des pompes, des accessoires et un panneau de commande, a été livré sous la forme d’une solution prête à l’emploi. Les clients ont simplement positionné la station de pompage, connecté les tuyaux d’entrée et de sortie et raccordé la source d’alimentation électrique. La station était alors prête pour une mise en service immédiate, ce qui a rationalisé l’ensemble du processus, réduisant ainsi les délais d’exécution et fournissant des résultats optimaux.

La solution préfabriquée de Grundfos révolutionne le transport des eaux usées, car elle réduit considérablement le temps d’installation
Ezz Mamdouh Responsable développement commercial

Résultat

La station de pompage préfabriquée fournie par Grundfos engendre 60 % d’encombrement en moins et a réduit le temps d’installation et de main-d’œuvre d’environ 75 % par rapport aux stations traditionnelles de relevage en béton. Non seulement cette solution améliore l’expérience client grâce à un modèle de responsabilité à source unique, nécessitant un approvisionnement auprès d’une seule entité, mais elle soutient également les objectifs de durabilité du complexe en minimisant les déchets de construction et en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Produits fournis par Grundfos

  • Station de relevage complète : PS.G.18.36.D.DC.SS80.A80
  • SEl.80.80.55.A.Ex.4.51D.B.Z
  • LC 241 2x 10-30 SD 3x230/400 Pl OPT
  • Interrupteur à flotteur FSl, câble de 10 m"

PUST

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.