Influencé par l'évolution de nos sociétés ainsi que notre impact sur le climat, le secteur de l'eau connaît des changements majeurs. Chaque année, des innovations transforment notre manière d'aborder la gestion de l'eau potable et de l'assainissement.
Axe d’évolution chez Grundfos, le traitement de l'eau municipale voit l’arrivée d’une nouvelle génération de pompe doseuse DDA.
Découvrez notre mini-série vidéo dédiée aux installations de dosage :
- Problèmes courants
- Bonnes pratiques
- Solutions concrètes pour fiabiliser vos projets
Dosage réussi : les bonnes pratiques pour une installation fiable
Dans les systèmes de dosage, le dimensionnement des canalisations est souvent négligé… à tort. Contrairement aux pompes centrifuges, les pompes doseuses exigent une conception spécifique pour garantir performance et durabilité. Découvrez en vidéo les points clés à respecter pour éviter les dysfonctionnements et optimiser votre installation dès le départ.
Grundfos SMART Digital : la précision au cœur du dosage
Depuis 1999, Grundfos révolutionne le dosage avec sa technologie numérique et ses pompes à moteur pas-à-pas. Cette innovation permet un contrôle ultra-précis du débit, même à très faibles volumes, tout en éliminant les risques de désamorçage. Découvrez en vidéo comment la gamme SMART Digital allie performance, simplicité d’installation et flexibilité pour répondre aux exigences du terrain.
DDA-FCM : le dosage intelligent et sécurisé
La technologie FCM (Flow Control Monitoring) intégrée à la DDA est la solution la plus avancée pour un dosage précis et maîtrisé. Grâce à son capteur dédié, elle surveille en continu la pression et protège l’installation contre les anomalies comme les fuites ou les obstructions. Avec la fonction AutoFlowAdapt, le débit reste constant, même en cas de variation de pression - pour un process fiable, sans compromis.
Désamorçage : une problématique maîtrisée
Les pompes doseuses digitales Grundfos éliminent les risques de désamorçage grâce à une aspiration toujours à 100 %, même à faible débit, et à des fonctions intelligentes comme le SlowMode et la désaération automatique. Une solution fiable pour garantir la continuité du dosage, même avec des réactifs dégazants ou des installations complexes.
Dosage de javel pour la désinfection de l’eau potable : fiabilité et sécurité assurées
La désinfection à l’hypochlorite de sodium (javel) est essentielle pour garantir une eau potable conforme aux normes sanitaires. Grâce à une aspiration constante à 100 % et à sa fonction de désaération automatique, la pompe doseuse DDA assure un dosage précis et fiable, même à faibles débits, tout en évitant les désamorçages fréquents liés aux produits dégazants.
Traitement de l’eau au chlorure ferrique : performance, sécurité et conformité
Le chlorure ferrique est un agent de traitement de l’eau très utilisé pour la coagulation, la réduction de la turbidité et la précipitation des phosphates. Sa manipulation exige une installation adaptée pour éviter les risques de corrosion, de surpression et de pollution. Grâce à une conception sur mesure, il est possible d’assurer un dosage sécurisé, efficace et conforme aux exigences environnementales.
Nouvelle pompe doseuse DDA-C : connectivité Modbus, pilotage Bluetooth et maintenance simplifiée
La nouvelle DDA-C de Grundfos révolutionne le dosage chimique avec sa connectivité Modbus TCP/RTU intégrée et son pilotage Bluetooth via l’application Grundfos GO. Facile à installer, à mettre à jour et à entretenir, elle répond aux exigences des industriels en matière de précision, sécurité, durabilité et optimisation des process.
Armoires de dosage pour le traitement de l’eau : sécurité, fiabilité et installation rapide
Les armoires de dosage Grundfos garantissent une sécurité maximale dans la manipulation des produits chimiques, tout en assurant une continuité de fonctionnement grâce à une configuration avec pompe de secours. Préassemblées, testées et prêtes à l’emploi, elles offrent une solution plug & play personnalisable, réduisant les temps d’installation et les risques d’erreur sur site.
Pompe doseuse intelligente DDA SMART Digital - connectivité, sécurité et performance pour vos installations industrielles
Depuis 2012, la pompe DDA est une référence en dosage chimique. En 2025, elle évolue pour répondre aux besoins des professionnels exigeants :
- Connectivité avancée : Modbus TCP/RTU intégré pour une supervision directe, sans module externe
- Contrôle à distance sécurisé : Bluetooth et Grundfos GO pour piloter sans ouvrir l’armoire
- Mises à jour automatiques : firmware évolutif pour une pompe toujours à jour
- Plage de débit étendue : de 2 ml/h à 30 l/h avec seulement 4 modèles
- Maintenance simplifiée : cube de commande réorientable et remplaçable sur site
Une pompe doseuse pensée pour l’industrie : fiable, connectée, durable et facile à entretenir.
Grundfos Connect Asset Monitor
La surveillance à distance avec Asset Monitor vous aide à repérer les risques tôt et à agir rapidement pour maintenir vos systèmes de gestion de l'eau à une efficacité optimale.
Trouvez la pompe doseuse idéale en quelques clics
Grâce à notre outil de sélection de pompe doseuse numérique, identifiez rapidement le modèle le plus adapté à votre application. Il vous suffit d’indiquer le débit, la pression et les fonctionnalités souhaitées : en seulement 4 étapes simples, l’outil vous guide vers la solution optimale pour vos besoins.
Veillez à bien sélectionner votre région (EU pour Europe) avant d'entrée vos critères de sélection.
Eau de Javel : une simplicité trompeuse, des enjeux techniques bien réels
Sous sa simplicité, l’eau de Javel présente des défis techniques : instabilité chimique, dégazage, dépôts et corrosion.
Découvrez les bonnes pratiques pour sécuriser vos installations, préserver vos équipements et garantir la qualité du traitement de l’eau.
Nos experts à votre écoute
Echangez avec nous sur vos projets , discutez pompes, applications, vos besoins ou autre.
Remplissez le formulaire ci-dessous afin qu'un membre de notre équipe puisse vous contacter rapidement. Merci !
Merci !
Un collègue prendra rapidement contact avec vous.
Belle journée,
L'Equipe Grundfos WU