Water Utility Service Sales
Le développement durable est au cœur de notre mission.
L’eau est la ressource la plus précieuse de notre planète, et nous nous engageons à la gérer de manière responsable pour construire un avenir neutre en carbone.
Face aux grands défis mondiaux – faire circuler plus d’eau avec moins d’énergie, renforcer la résilience climatique et garantir l’accès à l’eau pour tous – nous passons à l’action.
Notre objectif
Chez Grundfos, nous savons que la performance durable repose sur la fiabilité des infrastructures.
C’est pourquoi nous proposons une offre complète de services – audits énergétiques, maintenance proactive, optimisation et contrats sur mesure – pour réduire votre empreinte carbone tout en garantissant la continuité et l’efficacité de vos installations.
Nous accompagnons également les utilisateurs de nos solutions pour une utilisation optimale et durable de leurs équipements, afin d’assurer leur pérennité et maximiser leurs performances.
Prestations sur sites
Mise en Service
Bénéfices d’une mise en service Grundfos
- Performances optimales
- Usure minimale
- Grande flexibilité dans l’organisation et la réalisation du commissioning
- La période de garantie de la pompe commence le jour de la mise en service
Mise en Service Grundfos en quelques étapes…
- Le devis est préparé
- La mise en service s'effectue avec un minimum de perturbations dans vos opérations
- Vous recevez un rapport sur les travaux et des recommandations
- Nous effectuons le suivi de la prestation effectuée pour assurer une prestation de service optimale
Optimisation de vos installations
Bénéfices d’une installation Grundfos
- Tranquillité d'esprit en sachant que votre équipement est entre de bonnes mains
- Ressources libérées pour d'autres tâches
- Évitez l’usure inutile
Installation Grundfos en quelques étapes…
- Nous évaluons vos besoins et établissons un devis
- Les spécialistes Grundfos effectuent l'installation à votre convenance
- Nous fournissons un rapport sur les travaux effectués et effectuons le suivi de notre prestation
Inspection & Contrôle
Bénéfices d’une inspection & contrôle Grundfos
- Vue d’ensemble claire pour une base installée plus facile de gestion
- État de la condition avec recommandations pour un service correctif, si nécessaire
- Connaître l'état de l'équipement permet plus facilement de planifier le budget de maintenance
Inspection & Contrôle Grundfos en quelques étapes…
- Nous convenons et confirmons ensemble de la base installée à inspecter
- Le personnel Grundfos visite votre installation pour effectuer l'inspection
- Vous recevez le rapport final vous donnant un aperçu de l'état de la base installée et des recommandations pour d'autres actions, si nécessaire
Contrats de Service
Contrats standard
Bénéfices d’un contrat standard Grundfos
- Fiabilité opérationnelle et sécurité améliorées
- Coûts d’exploitation réduits et prévisibles
- Durée de vie accrue des équipements
- Enregistrement de maintenance facile grâce au rapport d'inspection Grundfos
Contrats Standard Grundfos en quelques étapes…
- Vous choisissez les durées du Contrat de Service
- Un technicien de service Grundfos effectue des inspections annuelles de votre système
- Vous recevez un rapport d'inspection sur les performances de la pompe et des recommandations d'optimisation si nécessaire
Contrats spécifiques
Bénéfices d’un contrat spécifique Grundfos
- Tranquillité d'esprit ultime
- Fiabilité opérationnelle et sécurité améliorées
- Coûts d’exploitation réduits et prévisibles
- Durée de vie accrue des équipements
Contrats Spécifiques Grundfos en quelques étapes…
- Nous évaluons vos besoins en fonction de votre base installée
- Sur la base de notre évaluation, nous établissons un devis
- Nous planifions les activités convenues en fonction de votre emploi du temps
- Nous suivons chaque activité pour assurer une prestation de service optimale
Réseau de partenaires
Bénéfices du réseau de partenaires
- Service de proximité
- Assurance d’une prestation rapide et efficace
- Proposition de services et d’équipements à valeur ajoutée
- Fourniture des solutions complètes
Réseau de Partenaires en quelques étapes…
- En fonction de vos attentes nous faisons appel à notre partenaire le plus à même de vous apporter satisfaction
- Nous pouvons rester votre interlocuteur ou vous pouvez traiter en direct avec notre Service Partner
Optimisations
Un constat...
85% du coût globale d'une pompe est lié à sa consommation d'énergie.
Grundfos permet d'économiser de l'énergie, de gagner en fiabilité et de réduire les temps d'arrêt
Identifier les installations avec un fort potentiel
Energy Check & Pump Audit
Du montage au paramétrage, nos experts assurent une installation conforme aux normes, sécurisée et validée par des mesures techniques précises.
Nos audits Energy Check (Simple et Advanced) et Pump Audit offrent une analyse complète de vos systèmes de pompage, en tenant compte de chaque paramètre technique et opérationnel.
Ces derniers permettent :
- d’identifier les sources de gaspillage énergétique
- de réduire les coûts d’exploitation
- de diminuer les émissions de CO₂
Energy Check (+advanced)
- Plaques signalétiques
- Questions
Pump Audit
- Liste de questions
- Campagne de mesure (débit, pression, Température,...)
Services Digitaux
Grundfos Connect Demand Distribution
Pourquoi le Demand Distribution ?
Challenges communs dans la distribution d'eau
- Maintien d’une distribution stable de l’eau pour les usagers
- Limitation des fuites – No revenue water
- Casse de tuyauterie
- Sur consommation d’énergie
- Mauvaise efficacité des Chateaux d’Eau
Différentes versions
Demand Distribution 1 où le système est capable de moduler la pression de refoulement de la station de pompage en fonction du débit délivré afin de maintenir la pression aux points critiques du réseau constante sur les valeurs de consigne.
Demand Distribution 2 où le système est capable de moduler la pression de distribution en fonction du niveau du réservoir de compensation et par conséquent de la demande instantanée réelle du réseau.
Les différents modes de régulation
Fonctionnement du Demand Distribution 1
Boostez vos performances grâce à la formation
Dans un secteur de l’eau en pleine transformation, la formation est un véritable accélérateur de performance. Face au départ des experts expérimentés et à la montée des nouveaux enjeux énergétiques, renforcer les compétences des équipes n’est plus une option : c’est un levier stratégique.
Former vos collaborateurs, c’est leur donner les clés pour :
- optimiser vos installations,
- réduire vos consommations énergétiques,
- contribuer activement à la transition écologique,
- gagner en autonomie et en efficacité opérationnelle.
Pour répondre à ces besoins, Grundfos met à disposition un centre de formation dédié aux métiers de l’Eau. Chaque session permet d’approfondir les compétences des participants grâce à une partie théorique, visant à (ré)assimiler les bases hydrauliques, et une partie pratique où chacun peut manipuler nos produits et se familiariser avec leur utilisation.
Chez Grundfos, nous faisons de la montée en compétence un pilier essentiel pour garantir des systèmes plus fiables, plus performants et plus durables. Investissez dans la formation, investissez dans l’avenir de votre réseau d’eau.
Nos experts à votre écoute
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou discussion sur vos projets.
Merci pour votre demande. Nous allons prendre contact avec vous le plus rapidement possible.
L'équipe Grundfos