Systèmes modulaires DELTA HCU

Qu’est-ce que DELTA HCU ?

Tournez le dos aux contraintes liées à une conception traditionnelle fragmentée, aux fournisseurs multiples et aux problèmes logistiques ! Système CVC modulaire, le DELTA HCU regroupe tous les équipements indispensables dans un système entièrement intégré d’un seul fournisseur. Conçu pour tous les systèmes de chauffage et de climatisation en boucle fermée, DELTA HCU est votre accélérateur vers des économies substantielles et un rendement de premier ordre.

Préconfiguré

Contrairement aux systèmes CVC traditionnels assemblés sur site, DELTA HCU est préconfiguré, ce qui rend la conception et la spécification rapides et faciles.

Préparé, câblé et testé

Système modulaire, DELTA HCU est conçu, assemblé, câblé et testé sur un site de production Grundfos, ce qui garantit une installation facile et sans surcoût.

Préprogrammé

Grâce aux commandes intelligentes préprogrammées, la mise en service et l’intégration deviennent un jeu d’enfants.

Pourquoi avez-vous besoin de DELTA HCU ?

DELTA HCU est une véritable avancée par rapport aux systèmes CVC traditionnels assemblés sur site. Jugez-en par vous-même grâce à notre comparateur qui analyse les systèmes assemblés sur site et la solution DELTA HCU en fonction de quatre critères distincts. Cliquez sur le bouton sous l’image pour voir la différence !

Assemblé
sur site
Delta HCU

Fournisseurs multiples
et logistique inefficace

Risques pour la santé
et la sécurité

Confort réduit

Un seul fournisseur
et une gestion efficace
des déchets

Conditions de sécurité améliorées de 80 %

Confort amélioré

Assemblé
sur site
Delta HCU
  • Risque de retards d’installation
  • Risque d’erreurs manuelles
  • Temps d’installation
  • Risque de retards d’installation
  • Risque d’erreurs manuelles
  • Temps d’installation
Assemblé
sur site
Delta HCU
Assemblé
sur site
Delta HCU

Temps de conception long

De nombreuses fiches techniques
et dessins techniques

Divers fournisseurs, points de contact et outils de sélection

Temps de conception réduit

Moins de fiches techniques
et dessins techniques

Un seul fournisseur, un seul point de contact et un seul outil de sélection

Comment utiliser DELTA HCU

Curieux de voir comment DELTA HCU peut vous aider à accomplir une tâche spécifique ? Ne cherchez pas plus loin.

Procédure d’installation

DELTA HCU est préparé, câblé et testé en usine pour une installation sans contrainte. Comme tout est assemblé en usine, il n’y a pas de frais d’installation supplémentaires et aucun risque de retards. Et ce n’est pas tout : les conditions de sécurité en usine étant améliorées de 80 % par rapport à celles sur site, les risques pour la santé et la sécurité sont réduits pour le personnel de l’installation.

Intégration

Système CVC modulaire, le DELTA HCU regroupe tous les équipements indispensables dans un système entièrement intégré d’un seul fournisseur. Le système est entièrement préconfiguré, pré-câblé, pré-testé et pré-programmé, ce qui rend l’intégration incroyablement simple.

Coordination

Puisque la solution est fournie par un seul fabricant, la coordination des différents éléments et intervenants est grandement simplifiée. Plutôt que de devoir coordonner la présence des intervenants sur le site à des moments précis ou garantir la livraison à temps de chaque composant, vous bénéficiez d’un système complet et intégré. Le processus est nettement plus rapide, ce qui permet une réaffectation plus flexible du personnel qualifié en fonction des besoins.

Contrôle

Vous pouvez contrôler plusieurs zones CVC avec DELTA HCU, soit localement à l’aide de notre contrôleur CU 352 de pointe, soit au moyen d’un GTB (BMS). Dans les deux cas, la possibilité de contrôler rapidement et facilement DELTA HCU vous permet d’optimiser facilement les différents points de consigne et, ainsi, de réduire considérablement la consommation d’énergie.

Prêt pour la prochaine étape ?

Vous voulez en savoir plus sur ce produit ?

Obtenez les spécifications techniques, les procédures et toutes les informations détaillées sur la manière dont le système entièrement intégré DELTA HCU regroupe tous vos équipements indispensables, en vous permettant de réaliser des économies substantielles et de profiter d’un rendement de premier ordre.

Concevez et élaborez votre installation

C’est à vous ! Configurez vous-même votre solution Grundfos DELTA HCU parfaitement adaptée aux besoins de votre bâtiment ! Rendez-vous dès maintenant sur le configurateur Grundfos pour commencer à concevoir et élaborer votre future solution CVC.  

Demandez l’aide d’un expert
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Grundfos DELTA HCU peut améliorer votre installation, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts qui se fera un plaisir de vous aider.