Gain énergétique et meilleure répartition au sein de vos réseaux de chaleur avec iGRID

Découvrez les avantages d'une installation iGRID lors de notre tournée française !

Nous vous accueillons à bord d'un camion aménagé et équipé d'éléments multimédias et interactifs démontrant le système de gestion du réseau thermique intelligent #iGRID. Nos experts vous présenteront la solution et répondrons à vos questions lors d'un échange convivial.

Entre autre, vous découvrirez comment :

- Economiser de l'énergie en optimisant les réseaux de chaleur grâce à la distribution pilotée par la demande.
- Réduire les émissions de carbone dans les réseaux de chaleur grâce aux zones intelligentes à basse température.
- Configurer la zone de température et la zone de pression iGRID.

Réservez votre place en remplissant le formulaire ci-dessous !

Économisez de l'énergie en optimisant les réseaux de chaleur grâce à la distribution pilotée par la demande

Le réseau de chaleur consiste à fournir efficacement de l'énergie à un réseau de bâtiments. Cependant, le réseau de chaleur traditionnel est souvent conçu et exploité pour desservir les bâtiments présentant des besoins élevés. Cela signifie que le reste du réseau est alimenté à des températures plus élevées que nécessaire, ce qui entraîne des pertes de chaleur importantes.

Avec Grundfos iGRID, le réseau de chaleur peut être amélioré grâce à une offre adaptée à la demande, permettant un retour sur investissement considérable et des économies d'énergie quotidiennes. Consultez la brochure pour en savoir plus.