Données de tendance ALPHA2 GO
Apprenez à interpréter les données de tendance de l’ALPHA2 GO et à utiliser le journal des événements de l’application Grundfos GO pour dépanner, diagnostiquer les défauts et optimiser les performances du circuit de chauffage au fil du temps.
Ce module explique comment interpréter les données de tendance ALPHA2 GO. Identifier la cause profonde des problèmes des circuits de chauffage peut être difficile.
Sans les bonnes données, le dépannage implique souvent des conjectures. Pour surmonter ce défi, l’application Grundfos GO fournit des données de tendance qui permettent d’analyser les performances du circulateur et du système au fil du temps. Les installateurs suivent des paramètres spécifiques pour repérer les incohérences, les défauts et assurer l’efficacité optimale du système.
Pour accéder aux données de tendance, connectez-vous au circulateur avec l’application Grundfos GO. Une fois dans le tableau de bord, faites défiler jusqu’aux données de tendance. En consultant les données de tendance dans l’application, vous pouvez analyser différents paramètres de performance : La pression et le débit indiquent le changement du point de fonctionnement au fil du temps.
La durée du cycle de marche permet de détecter les cycles irréguliers du circulateur et peut témoigner d’une installation inefficace. La température estimée du liquide contrôle la température du liquide. Elle peut être utilisée comme mesure lors du dépannage du système. En comparant les données de plusieurs cycles, les installateurs bénéficient d’une aide pour identifier les racines d’un problème.
Contrairement aux journaux traditionnels, l’appli Grundfos GO n’utilise pas d’horodatage en temps réel. À la place, les données de tendance sont organisées par horodatages en cycle de marche. Un cycle de marche commence quand la pompe s’allume et se termine lorsqu’elle s’éteint. Si la pompe fonctionne en continu pendant plus de 24 heures, un nouveau cycle de marche est enregistré même si la pompe n’a pas été éteinte. Le cycle de marche le plus récent est étiqueté sous le nom de cycle 1.Les anciens cycles se déplacent vers la gauche à mesure que de nouveaux sont enregistrés.
Examinons les modèles de tendance courants et ce qu’ils pourraient indiquer : Une HMT élevée et un faible débit indiquent une augmentation de la résistance du système. Il peut s’agir d’un blocage ou d’une vanne fermée. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstructions dans le système.
De longs cycles peuvent suggérer que l’installation a peine à répondre à la demande. Si les pièces sont froides, augmenter le débit ou la température de départ peut aider. Une chute soudaine de la température du liquide indique souvent une source de chaleur défectueuse ou une vanne bloquée.
Vérifiez la température de la chaudière et la possibilité de blocages des vannes. Pour aider les installateurs à suivre les problèmes et les performances, le journal des événements de l’appli Grundfos GO enregistre les événements clés de pompage, dont :
- Les avertissements.
- Les alarmes.
- Les erreurs système.
Chaque événement contient une brève description du problème et, dans certains cas, des actions recommandées. Les installateurs peuvent utiliser ce journal pour suivre les problèmes récurrents et déterminer si un problème touche tout le système ou seulement le circulateur.
Analyser les données de tendance et utiliser le journal des événements efficacement aide à dépanner les circuits de chauffage plus efficacement, à réduire les rappels et à assurer l’optimisation des performances sur le long terme.