Installation des modèles ALPHA1 GO et ALPHA2 GO
Découvrez comment installer l’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO. Ce module couvre tous les aspects : montage, positionnement de la tête du circulateur, branchement électrique et bien plus encore.
Ce module explique comment installer les circulateurs ALPHA2 GO et ALPHA1 GO, monter, positionner la tête du circulateur et réaliser le branchement électrique, y compris les adaptateurs pour le remplacement.
C’est parti ! Tout d’abord, assurez-vous d’avoir tous les éléments nécessaires :
- un circulateur ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO.
- Deux joints.
- Une prise d’installation.
Vous avez tout ? Bien, continuons.
Étape 1 : monter le circulateur.
Identifiez d’abord les flèches sur le corps du circulateur ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO. Elles indiquent le sens de l’écoulement du fluide. Ensuite, fermez les vannes d’isolation d’entrée et de sortie. Puis montez les deux joints fournis avec le circulateur quand vous le montez sur la tuyauterie. Assurez-vous d’installer le circulateur en plaçant l’arbre moteur horizontal à ± 5°. Serrez les raccords à l’aide d’une clé et montez la prise d’installation.
Étape 2 : positionner la tête du circulateur. Quand vous installez un circulateur ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO, vous pouvez positionner sa tête en position 3, 6, 9 et 12 heures. Cependant, la variante ALPHA2 GO K pour les applications de condensation ne peut être montée qu’en position 9 heures. Pour modifier la position de la tête des circulateurs ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO, utilisez une clé Allen hexagonale de 4 mm pour desserrer et retirer les quatre vis de la tête. Tournez ensuite la tête du circulateur à la position souhaitée, réinsérez et serrez transversalement les vis.
Étape 3 : assembler la prise d’installation. Les circulateurs ALPHA2 GO et ALPHA1 GO possèdent une prise d’installation sans outil, ce qui simplifie le processus de câblage, et elle peut être tournée à 90 degrés. Découvrons comment assembler la prise d’installation et terminer le câblage.
- Étape 1 : Dévissez le presse-étoupe.
- Étape 2 : Insérez le câble d’alimentation dans le presse-étoupe et le corps de la fiche.
- Étape 3 : Dénudez les extrémités des fils selon les mesures montrées à l’écran.
- Étape 4 : Ouvrez les leviers des bornes et insérer les fils selon le code couleur : Fils bleus sur Neutre ou N. Fils noirs ou marron sur Phase, ou P. Fil jaune vert sur Terre.
- Étape 5 : Bloquez les fils en abaissant les leviers.
- Étape 6 : Assemblez le corps de la fiche.
- Étape 7 : Mettre en place, clipser le corps de la fiche et serrez le presse-étoupe.
- Étape 8 : Une fois que le circulateur est installé sur la tuyauterie, fixez les coquilles d’isolation sur son corps si disponible.
Pour assembler la prise à un angle de 90 degrés, suivez les étapes 1 à 5 décrites précédemment. Puis soulevez la plaque avant de la prise, tournez la prise principale à 90 degrés et placez la plaque avant en position à 90 degrés. Assemblez le corps de la fiche. Mettez le corps de la fiche en place et serrez le presse-étoupe.
Enfin, placez les coquilles d’isolation sur le corps du circulateur, une fois que le circulateur est installé sur la tuyauterie. Une gamme d’adaptateurs de câbles est disponible pour la gamme ALPHA GO pour aider les installateurs à réaliser des remplacements dans différents scénarios. Explorons leur fonctionnalité.
Pour remplacer des circulateurs Grundfos intégrés UPM3 ou UPM4 par l’ALPHA2 GO, l’adaptateur de signal FCI est requis si le circulateur d’origine est piloté par un signal externe via une connexion FCI. Le câble de l’adaptateur de signal FCI et le câble de signal doivent être connectés au port de signal externe du circulateur via la connexion Superseal.
L’adaptateur plug ALPHA est recommandé pour remplacer les anciennes générations Grundfos ALPHA1, 2 et 3. Il permet de connecter l’ancien « plug Alpha » aux nouveaux circulateurs ALPHA1 GO ou l’ALPHA2 GO sans couper le câble.
Si vous remplacez d’anciens circulateurs Grundfos intégrés UPS qui utilisaient des connecteurs Volex ou Molex, les adaptateurs d’alimentation Volex et Molex permettent de connecter l’ancien câble d’alimentation à l’ALPHA1 GO sans couper le câble et refaire le câblage. C’est la fin de ce module d’installation de la gamme ALPHA GO.