Présentation de Grundfos iSOLUTIONS MONITOR
Découvrez le fonctionnement de Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, les avantages de la collecte de données en temps réel pour les chefs d’exploitation, et comment cette solution de surveillance de l’état des machines s’intègre et s’utilise dans tous les systèmes et applications.
Pour augmenter le temps de fonctionnement, les chefs d’exploitation préfèrent de plus en plus des solutions prêtes à l’emploi afin d’obtenir des informations sur les pompes, leurs performances et les défaillances potentielles, dès le premier jour.
Dans ce module, nous examinerons comment les solutions de surveillance prennent des mesures à l’aide de différents capteurs permettant de comprendre le fonctionnement de la pompe au fil du temps. Voici comment utiliser ces informations pour réduire la consommation d’énergie, adapter la pompe aux conditions de travail réelles et minimiser les temps d’arrêt. Tout cela est désormais possible, car au cours des dernières décennies, la technologie des capteurs s’est considérablement améliorée : les capteurs peuvent désormais détecter bon nombre de défaillances potentielles susceptibles de causer d’importants dégâts ou d’interrompre la production. Cela a favorisé la transition vers une maintenance proactive et prédictive.
L’approche de Grundfos en matière de surveillance de l’état des machines à l’aide de mesures de capteurs et de données opérationnelles est appelée Grundfos iSOLUTIONS MONITOR. Cette solution permet une maintenance prédictive et une optimisation des performances induisant des économies d’énergie.
Examinons de plus près les éléments qui composent Grundfos iSOLUTIONS MONITOR : L’unité se compose d’un boîtier certifié IP 54, d’une alimentation extrêmement flexible, d’une carte d’entrée/sortie pour ajouter des capteurs, et d’une interface ModBus, d’un module de communication, et de connexions pour capteurs.
Un capteur unique, combinant trois technologies, est connecté à l’unité Grundfos iSOLUTIONS MONITOR. Il permet de mesurer les vibrations, la température du liquide et les ultrasons. Ce dispositif s’appelle un capteur VTU. Les vibrations peuvent indiquer des problèmes hydrauliques ou mécaniques sur le point de se produire. La température du liquide permet d’optimiser les processus de pompage, et les mesures ultrasoniques permettent d’arrêter la pompe en marche à sec, ce qui est l’une des défaillances les plus courantes pour les pompes.
En plus du capteur VTU, une carte de capteur configurable peut également être connectée, ce qui permet d’ajouter jusqu’à cinq capteurs supplémentaires : une entrée numérique pour commutateurs numériques, des entrées analogiques, des capteurs de température, débit, pression et d’autres ; et une sortie relais permettant d’ajouter des alarmes, avertissements ou fonctions. Lorsque l’unité est connectée à un moteur électronique Grundfos, tel qu’un moteur MGE doté d’un convertisseur de fréquence intégré ou d’un convertisseur de fréquence CUE externe, des données opérationnelles, notamment la consommation d’énergie, la vitesse et les points de consigne, sont également enregistrées.
Pour installer Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, Grundfos GO 2.0 est nécessaire. Vous devez télécharger Grundfos GO 2.0 pour démarrer l’installation et effectuer vos inspections quotidiennes depuis tout appareil Bluetooth. L’application vous permet de mettre en service Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, de modifier les paramètres et d’afficher l’état de vos pompes et systèmes de pompes. Vous pouvez également connecter Grundfos iSOLUTIONS MONITOR à Grundfos iSOLUTIONS Cloud. Vous pouvez accéder aux données collectées depuis l’interface cloud, accessible depuis n’importe quel navigateur. Vous devez pour cela vous inscrire à Grundfos iSOLUTIONS Cloud. De plus, Grundfos iSOLUTIONS MONITOR s’intègre avec votre système SCADA existant, et toutes les données sont récupérées avec ModBus RTU. Grundfos iSOLUTIONS MONITOR s’intègre à d’autres systèmes, quel que soit le secteur d’activité ou l’application.
Voilà qui conclut cette présentation des avantages de la collecte de données avec Grundfos iSOLUTIONS MONITOR pour vos opérations. Pour résumer, des mesures provenant de différents capteurs et les données recueillies auprès d’autres sources vous permettent de visualiser le comportement de votre pompe au fil du temps. Vous pouvez utiliser ces informations pour réduire la consommation d’énergie, adapter le système aux conditions de travail réelles et minimiser les temps d’arrêt. Cette transition vers une maintenance proactive et prédictive vous permet de détecter bon nombre de défaillances potentielles, susceptibles de causer d’importants dégâts à vos pompes, voire d’interrompre la production.