Découvrez la gamme Grundfos SB et SBA

Découvrez la gamme de pompes de surpression submersibles SB et SBA, leurs applications les plus courantes et les principaux avantages qu’elles offrent.


Dans ce module, nous allons découvrir la gamme de surpresseurs submersibles SB et SBA, les applications pour lesquelles ils sont généralement utilisés, ainsi que leurs principaux avantages. Commençons.

Les modèles SB et SBA sont des pompes de surpression submersibles conçues pour l'alimentation en eau domestique. Installées directement dans un réservoir ou un puits, elles fournissent une pression d'eau constante là où et quand cela est nécessaire dans la maison. Les applications typiques de ces pompes comprennent :

Surpression de l'eau à partir de réservoirs installés en toiture

Ou de réservoir tampon, installées hors sol ou entrerrées

Récupération d'eau de pluie à partir de citernes extérieure ou de réservoirs tampon intérieurs

Arrosage de jardin, à l'aide d'eau de pluie ou d'eau puisée dans des puits peu profonds.

Elles peuvent fournir des débits allant jusqu'à 3 m3/h, ce qui leur permet de répondre aux besoins de la plupart des applications domestiques.

Fabriquées à partir de matériaux composites résistants à la corrosion et d'acier inoxydable, ces pompes offrent une fiabilité et une durabilité exceptionnelles et garantissent des performances constantes dans le temps. Les pompes SB et SBA sont équipées soit d'une crépine d'aspiration en acier inoxydable, soit d'une crépine flottante. Ces deux dispositifs empêchent les grosses particules de pénétrer dans le corps de pompe, protégeant ainsi les composants internes et garantissant un fonctionnement optimal.

Des dispositifs de sécurité intégrés arrêtent automatiquement le fonctionnement en cas de surchauffe ou de marche à sec, et dès que les conditions reviennent à la normale, les pompes redémarrent automatiquement. Lorsqu’elles sont immergées, les pompes fonctionnent silencieusement, offrant une alternative plus silencieuse aux pompes installées à sec. Elles comptent également parmi les pompes les plus économes en énergie de leur catégorie, avec un indice de rendement minimal (MEI) de 0,70.

L'installation est également très simple : chaque pompe est fournie avec un œillet de levage, un clapet anti-retour et 15 mètres de câble électrique. Outre ces caractéristiques communes, le modèle SBA intègre également un contrôleur intégré pour une mise en service instantanée. Voilà qui conclut notre présentation des pompes submersibles de surpression Grundfos SB et SBA. Dans le module suivant, nous découvrirons comment leurs fonctionnements dans des applications de récupération d'eau de pluie.