Ce qu’il faut prendre en compte lors du remplacement d’une station de relevage

Découvrez les points clés à considérer lors du remplacement d’une station de relevage et comment sélectionner la mise à niveau SOLOLIFT2 la plus adaptée à une installation existante.

Dans ce module, nous examinerons les éléments à prendre en compte lors du choix d’une station de relevage de remplacement et comment sélectionner la solution SOLOLIFT2 la plus appropriée pour une station de relevage existante.

Commençons.

Lorsqu’une station de relevage ou un broyeur sanitaire devient de plus en plus sujet aux obstructions, aux fuites ou aux mauvaises odeurs, il est temps d’envisager son remplacement.

À ce stade, l’installateur dispose de deux options :

  • Un remplacement à l’identique 
  • Une mise à niveau, telle que SOLOLIFT2


Pourquoi alors envisager une mise à niveau vers SOLOLIFT2 ?

La gamme SOLOLIFT2 se compose de seulement cinq modèles, conçus pour couvrir presque toutes les applications domestiques.

Comme les modèles sont faciles à dimensionner et ne se chevauchent pas, il est plus simple de sélectionner l’unité appropriée, ce qui réduit le temps consacré à la spécification et au choix du produit.

En plus d’une sélection simplifiée, les unités SOLOLIFT2 sont conçues pour être plus faciles à remplacer et à installer.

Chaque unité préassemblée de type plug‑and‑play est fournie avec un adaptateur de refoulement orientable à 360°, offrant une grande flexibilité de raccordement.

Les modèles WC‑1, WC‑3 et C‑3 permettent des raccordements plug‑and‑play horizontaux et verticaux, tandis que les modèles D‑2 et CWC‑3 ne permettent qu’un seul type de raccordement de refoulement.

Chaque unité SOLOLIFT2 est livrée avec plusieurs pièces de raccordement pour les entrées et sorties, disponibles en différents diamètres, toutes incluses dans l’emballage pour faciliter le raccordement à la tuyauterie existante.

Comment s’assurer que le remplacement est parfaitement adapté ?

Lors du choix d’une station de pompage de remplacement, la précision est essentielle.

Chez Grundfos, nous mettons à disposition une vue d’ensemble des remplacements afin de garantir que l’unité SOLOLIFT2 s’intègre dans une installation existante avec peu ou pas de modifications.

Cette vue d’ensemble repose sur quatre critères principaux :

  • Compatibilité des dimensions
  • Positionnement des entrées et sorties
  • Nombre de raccordements
  • Facilité d’installation


Les dimensions telles que la hauteur, la largeur et la longueur de chaque unité sont soigneusement comparées afin de garantir une intégration parfaite dans l’espace disponible, conformément aux données techniques du fabricant.

La position exacte et le diamètre des entrées et sorties sont vérifiés afin de limiter au maximum les modifications importantes, tandis que le nombre de raccordements nécessaires est confirmé pour correspondre à la configuration existante et permettre un remplacement sans difficulté.

L’évaluation prend également en compte la possibilité d’effectuer le remplacement sans modification de la tuyauterie, ou uniquement avec des ajustements mineurs, en utilisant des accessoires disponibles tels que des tuyaux d’extension ou des adaptateurs, ce qui permet de réduire le temps et les coûts d’installation.

Pour identifier la solution SOLOLIFT2 la plus adaptée et déterminer si elle peut être installée sur la tuyauterie existante ou si de légers ajustements ou accessoires sont nécessaires, les installateurs peuvent consulter le Guide de remplacement SOLOLIFT2 de Grundfos.

Cela conclut notre présentation sur le choix d’une station de relevage de remplacement et la sélection d’une mise à niveau SOLOLIFT2 appropriée.

Dans le prochain module, nous verrons comment assurer l’entretien d’un Grundfos SOLOLIFT2.